17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • チューブ外径 D (D1)(φ)

    ~mm
  • チューブ外径 D2(φ)

    ~mm
  • 対応継手タイプ

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 8日以内

補助機器コネクタ継手TCSシリーズ ユニオンストレート

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

TCSの寸法図

寸法図

製品仕様

TCSの外観

外観

規格表

型番チューブ外径
φD1
チューブ外径
φD2
B1B2B3L1L2C1C2F1F2J有効断面積
(mm2
質量
(g)
TCS6-66654.120.833.32917171717.319.51410.928
TCS6-885433.218.117.229
TCS8-6865420.733.3291718.11717.319.51410.929
TCS8-8853.933.218.117.216.331

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

表示件数

チューブ外径 D (D1)

(φ)

チューブ外径 D2

(φ)

対応継手タイプ

最小発注数量
4
4
ミニ
1個
4
6
ミニ
1個
6
6
ミニ
1個
8
8
スタンダード
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
968
( 1,065 )
8日目
846
( 931 )
8日目
1,060
( 1,166 )
在庫品1日目当日出荷可能
894
( 983 )
3日目

詳細情報

基本情報

コネクタバンドの利用で複数のコネクタを縦・横自由に組合せる事ができます。
【特長】
・組合せに互換性があり、サイズが異なっても接続可能です。
・六角棒スパナまたは、マイナスドライバによりピンを回すだけでロックできます。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補助機器コネクタ継手TCSシリーズ ユニオンストレートのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q本体同士の接続方法は。
A
本体同士の接続は、おす本体、めす本体を接続し、適正なマイナスドライバ、又は六角レンチをロックピンに差し込み時計方向に90゜廻しロックしてください。分離はロックピンに適正なマイナスドライバ、又は六角レンチを差し込み反時計方向に90゜廻しロックを解除し、おす側、めす側を分離してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
補助機器コネクタ継手TCSシリーズ ユニオンストレート
補助機器コネクタ継手TCLシリーズ ユニオンエルボ
補助機器 ワンタッチ継手 PGシリーズ
補助機器 ワンタッチ継手 PLシリーズ
補助機器 ワンタッチ継手 PCFシリーズ
補助機器 ワンタッチ継手 PYシリーズ
メーカーコガネイコガネイAirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)
通常価格846-808204 -98 -97 -146 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
本体材質標準(PBT)標準(PBT)PBTPBTPBTPBT
周囲温度(℃)0::600::60-20::70-20::700::60-20::70
使用流体空気空気空気空気空気空気
継手種類ユニオン 同径ユニオン 同径ユニオン 違径ねじ取付 方向ねじ取付 方向ユニオン 同径
ユニオン 同径ユニオンストレートユニオンエルボ---ユニオンワイ

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング