17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が123型番あります。

高耐食 直動式2ポート電磁弁 HBシリーズ

未確定:候補が123型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

高耐食 直動式2ポート電磁弁 HBシリーズの仕様

製品仕様

項目HB11・21・31・41
使用流体水・純水・薬液(接液部の材質を腐食させない流体)
使用圧力 MPa0~0.7(ただしタイプにより違いますので機種別仕様の使用圧力を参照ください。)
耐圧力(水圧にて)MPa1.5(HB11)、2(HB21・31・41)
流体温度 ℃-10~60(凍結のないこと)
弁座漏れ cm3/min0(ただし水圧にて)(※4){PTFEシールの場合空気にて300cm3/min以下}
取付姿勢自在
処理禁油処理
電気仕様
定格電圧AC100V(50/60Hz)、AC200V(50/60Hz)、DC12V、DC24V
  • ※ 1:定格電圧がACの時は、コイルにダイオードを内蔵しDCに変換します。
  • ※ 2:製品構成材料と使用流体との適合性をご確認の上、ご使用ください。また、製品本体には、流体が付着しないようにしてください。
  • ※ 3:シール材がNBR・FKMの場合は、弁座漏れが水圧にて0cm3/minとなります。
  • ※ 4:配管内のゴミは作動不良や弁座漏れの原因となるため、バルブ取付け前には必ずフラッシングを確実に実施してください。
  • ※ 5:分解はしないでください。
  • ※ 6:塩酸、フッ酸、硝酸、次亜塩素酸ナトリウム(ソーダ)には、使用しないでください。

製品仕様

機種形番項目
接続口径オリフィス径(mm)Cv値使用圧力
(MPa)
周囲温度
(℃)
消費電力
(w)
質量(kg)
HB11-M5-1M51.00.030~0.7-20~50AC:4
DC:3
0.10
HB11-M5-21.50.060~0.3
HB21-6-1Rc1/81.60.090~0.740.16
HB21-6-22.30.180~0.3
HB21-6-33.20.30~0.08
HB31-6-33.00.310~0.4-20~60110.52
HB31-8-3Rc1/4
HB41-8-54.00.480.69
HB41-10-5Rc3/8
HB41-8-7Rc1/47.00.820~0.08
HB41-10-7Rc3/8

HBシリーズの内部構造・部品リスト

HB11・HB21

内部構造

内部構造

品番部品名称材質
1コイル組立--
2コア組立SUS316相当ステンレス
3プランジャ組立SUS316相当・NBR(FKM・PTFE)ステンレス、ニトリルゴム(フッ素ゴム・四フッ化エチレン樹脂)
4コアBSUM22
5OリングNBR(FKM・PTFE)ニトリルゴム(フッ素ゴム・四フッ化エチレン樹脂)
6スプリングSUS316ステンレス
7ボディSUS316ステンレス

HB31・HB41

内部構造

内部構造

品番部品名称材質
1コイル組立--
2コア組立SUS316相当ステンレス
3プランジャ組立SUS316相当・NBR(FKM・PTFE)ステンレス、ニトリルゴム(フッ素ゴム・四フッ化エチレン樹脂)
4OリングNBR(FKM・PTFE)ニトリルゴム(フッ素ゴム・四フッ化エチレン樹脂)
5スプリングSUS316ステンレス
6ボディSUS316ステンレス

HBシリーズの外形寸法図

HB11・HB21

外形寸法図

外形寸法図

形番ABCDEFGHJK
HB1118M5×0.8520.4471520M3×0.5200250
HB2123Rc1/8825551825M4×0.7300300

HB31・HB41

外形寸法図

外形寸法図

形番ABCDEGHJK
HB31-6
HB31-8
37.5RC1/8
RC1/4
1150.57531243838
HB41-8-537.5Rc1/4115280.531284246
HB41-8-7
HB41-8-10-5・7
45RC1/4
RC3/8
125583.534284246

型番リスト

表示件数

接続種類

配管ねじの呼び

オリフィス径

(φ)

能力

シール材質

コイル記号

電圧

最小発注数量
M
M5
1
制御量小
L:NBR
小形(標準)
AC100V
1個
M
M5
1
制御量小
L:NBR
小形(標準)
AC200V
1個
M
M5
1
制御量小
L:NBR
小形(標準)
DC12V
1個
M
M5
1
制御量小
L:NBR
小形(標準)
DC24V
1個
M
M5
1
制御量小
M:FKM
小形(標準)
AC100V
1個
M
M5
1
制御量小
M:FKM
小形(標準)
AC200V
1個
M
M5
1
制御量小
M:FKM
小形(標準)
DC12V
1個
M
M5
1
制御量小
M:FKM
小形(標準)
DC24V
1個
M
M5
1.5
制御量小
L:NBR
小形(標準)
AC100V
1個
M
M5
1.5
制御量小
L:NBR
小形(標準)
AC200V
1個
M
M5
1.5
制御量小
L:NBR
小形(標準)
DC12V
1個
M
M5
1.5
制御量小
L:NBR
小形(標準)
DC24V
1個
M
M5
1.5
制御量小
M:FKM
小形(標準)
AC100V
1個
M
M5
1.5
制御量小
M:FKM
小形(標準)
AC200V
1個
M
M5
1.5
制御量小
M:FKM
小形(標準)
DC12V
1個
M
M5
1.5
制御量小
M:FKM
小形(標準)
DC24V
1個
Rc
1/8
1.6
制御量やや小
L:NBR
小形(標準)
AC100V
1個
Rc
1/8
1.6
制御量やや小
L:NBR
小形(標準)
AC200V
1個
Rc
1/8
1.6
制御量やや小
L:NBR
小形(標準)
DC12V
1個
Rc
1/8
1.6
制御量やや小
L:NBR
小形(標準)
DC24V
1個
Rc
1/8
1.6
制御量やや小
M:FKM
小形(標準)
AC100V
1個
Rc
1/8
1.6
制御量やや小
M:FKM
小形(標準)
AC200V
1個
Rc
1/8
1.6
制御量やや小
M:FKM
小形(標準)
DC12V
1個
Rc
1/8
1.6
制御量やや小
M:FKM
小形(標準)
DC24V
1個
Rc
1/8
1.6
制御量やや小
N:PTFE
小形(標準)
AC100V
1個
Rc
1/8
1.6
制御量やや小
N:PTFE
小形(標準)
AC200V
1個
Rc
1/8
1.6
制御量やや小
N:PTFE
小形(標準)
DC12V
1個
Rc
1/8
1.6
制御量やや小
N:PTFE
小形(標準)
DC24V
1個
Rc
1/8
2.3
制御量やや小
L:NBR
小形(標準)
AC100V
1個
Rc
1/8
2.3
制御量やや小
L:NBR
小形(標準)
AC200V
1個
Rc
1/8
2.3
制御量やや小
L:NBR
小形(標準)
DC12V
1個
Rc
1/8
2.3
制御量やや小
L:NBR
小形(標準)
DC24V
1個
Rc
1/8
2.3
制御量やや小
M:FKM
小形(標準)
AC100V
1個
Rc
1/8
2.3
制御量やや小
M:FKM
小形(標準)
AC200V
1個
Rc
1/8
2.3
制御量やや小
M:FKM
小形(標準)
DC12V
1個
Rc
1/8
2.3
制御量やや小
M:FKM
小形(標準)
DC24V
1個
Rc
1/8
2.3
制御量やや小
N:PTFE
小形(標準)
AC100V
1個
Rc
1/8
2.3
制御量やや小
N:PTFE
小形(標準)
AC200V
1個
Rc
1/8
2.3
制御量やや小
N:PTFE
小形(標準)
DC24V
1個
Rc
1/8
3.2
制御量やや小
L:NBR
小形(標準)
AC100V
1個
Rc
1/8
3.2
制御量やや小
L:NBR
小形(標準)
AC200V
1個
Rc
1/8
3.2
制御量やや小
L:NBR
小形(標準)
DC12V
1個
Rc
1/8
3.2
制御量やや小
L:NBR
小形(標準)
DC24V
1個
Rc
1/8
3.2
制御量やや小
M:FKM
小形(標準)
AC100V
1個
Rc
1/8
3.2
制御量やや小
M:FKM
小形(標準)
AC200V
1個
Rc
1/8
3.2
制御量やや小
M:FKM
小形(標準)
DC12V
1個
Rc
1/8
3.2
制御量やや小
M:FKM
小形(標準)
DC24V
1個
Rc
1/8
3.2
制御量やや小
N:PTFE
小形(標準)
AC100V
1個
Rc
1/8
3.2
制御量やや小
N:PTFE
小形(標準)
AC200V
1個
Rc
1/8
3.2
制御量やや小
N:PTFE
小形(標準)
DC12V
1個
Rc
1/8
3.2
制御量やや小
N:PTFE
小形(標準)
DC24V
1個
Rc
1/8
3
制御量中
L:NBR
3A:オープンフレーム形リード線 DC電圧
DC12V
1個
Rc
1/8
3
制御量中
L:NBR
3A:オープンフレーム形リード線 DC電圧
DC24V
1個
Rc
1/8
3
制御量中
L:NBR
5A:オープンフレーム形リード線 AC電圧
AC100V
1個
Rc
1/8
3
制御量中
L:NBR
5A:オープンフレーム形リード線 AC電圧
AC200V
1個
Rc
1/8
3
制御量中
M:FKM
3A:オープンフレーム形リード線 DC電圧
DC12V
1個
Rc
1/8
3
制御量中
M:FKM
3A:オープンフレーム形リード線 DC電圧
DC24V
1個
Rc
1/8
3
制御量中
M:FKM
5A:オープンフレーム形リード線 AC電圧
AC100V
1個
Rc
1/8
3
制御量中
M:FKM
5A:オープンフレーム形リード線 AC電圧
AC200V
1個
Rc
1/8
3
制御量中
N:PTFE
3A:オープンフレーム形リード線 DC電圧
DC12V
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,858
( 11,944 )
13日目
10,543
( 11,597 )
13日目
10,229
( 11,252 )
13日目
10,447
( 11,492 )
13日目
11,172
( 12,289 )
13日目
11,172
( 12,289 )
13日目
10,722
( 11,794 )
11日目
10,722
( 11,794 )
13日目
10,543
( 11,597 )
13日目
10,858
( 11,944 )
13日目
10,447
( 11,492 )
13日目
10,447
( 11,492 )
13日目
10,849
( 11,934 )
13日目
11,172
( 12,289 )
13日目
10,722
( 11,794 )
13日目
10,722
( 11,794 )
9日目
12,503
( 13,753 )
13日目
12,503
( 13,753 )
13日目
11,909
( 13,100 )
13日目
11,909
( 13,100 )
13日目
12,802
( 14,082 )
13日目
13,529
( 14,882 )
13日目
12,206
( 13,427 )
13日目
12,206
( 13,427 )
9日目
12,950
( 14,245 )
8日目
12,950
( 14,245 )
13日目
12,355
( 13,591 )
28日目
14,208
( 15,629 )
9日目
12,503
( 13,753 )
13日目
12,503
( 13,753 )
13日目
12,586
( 13,845 )
13日目
11,909
( 13,100 )
13日目
12,802
( 14,082 )
13日目
12,802
( 14,082 )
13日目
12,900
( 14,190 )
13日目
12,206
( 13,427 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,950
( 14,245 )
8日目
13,686
( 15,055 )
13日目
14,208
( 15,629 )
9日目
12,503
( 13,753 )
13日目
12,503
( 13,753 )
13日目
12,586
( 13,845 )
13日目
11,909
( 13,100 )
13日目
12,802
( 14,082 )
11日目
13,529
( 14,882 )
13日目
12,900
( 14,190 )
13日目
12,206
( 13,427 )
13日目
12,950
( 14,245 )
8日目
12,950
( 14,245 )
13日目
12,355
( 13,591 )
8日目
13,199
( 14,519 )
8日目
15,729
( 17,302 )
19日目
14,546
( 16,001 )
19日目
16,629
( 18,292 )
19日目
15,378
( 16,916 )
19日目
16,200
( 17,820 )
19日目
14,982
( 16,480 )
19日目
17,871
( 19,658 )
19日目
17,100
( 18,810 )
19日目
16,515
( 18,167 )
19日目

詳細情報

基本情報

高耐食直動式2ポート電磁弁。
【特長】
・NC(通電時開)形。
・使用流体:水、純水、薬液。
・接続口径:M5、Rc1/8、Rc1/4、Rc3/8。
【用途】
・水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体)の制御に最適。

■CKD商品選定ページはこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高耐食 直動式2ポート電磁弁 HBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高耐食 直動式2ポート電磁弁 HBシリーズ
食品製造工程向け 高耐食直動式2ポート電磁弁HB-FP2シリーズ
小形直動式電磁弁 USB2シリーズ
小形直動式電磁弁 USG2シリーズ
2方向電磁弁(パイロット式)EA153HB-11~20
2方向電磁弁(パイロット式)EA153HB-31~40
メーカーCKDCKDCKDCKDエスコエスコ
通常価格10,229--3,164 -4,303 -8,570 -10,660 -
通常出荷日在庫品1日目〜13日目〜3日目〜在庫品1日目〜2日目2日目
使用流体水 / 薬品水 / 薬品空気 / 水 / 真空空気 / 水 / 真空空気 / 水 / 油空気 / 水 / 油
種類電磁式電磁式電磁式電磁式電磁式電磁式
切換の種類2ポートノーマルクローズ2ポートノーマルクローズ2ポートノーマルクローズ3ポートユニバーサルノーマルクローズノーマルクローズ
使用環境標準 / 高耐蝕標準 / 高耐蝕標準標準標準標準
駆動の種類直動式直動式直動式直動式パイロット式パイロット式
よく一緒に購入される商品

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング