17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

温水用 直動式2ポート電磁弁 単体 ジャスフィットバルブ FHBシリーズ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:8日目~20日目

温水用の直動式2ポート電磁弁単体。【特長】・NC(通電時開)形・接続口径:Rc1/4~Rc1/2【用途...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

温水用 直動式2ポート電磁弁 単体 (ジャスフィットバルブ) FHBシリーズの仕様

製品仕様

項目FHB
使用流体温水(90℃以下)
作動圧力差 MPa0~1.5
(ただしタイプにより違いますので、機種別仕様の最高作動圧力差を参照ください。)
耐圧力(水圧にて) MPa5.0(ただしオリフィスφ7、φ10のみ3.0です。)
流体温度 ℃1~90(凍結のないこと。)
周囲温度 ℃-20~60
耐熱クラスクラス180(H)相当
雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所
弁構造直動形ポペット構造
弁座漏れ cm3/min0(ただし水圧にて)
取付姿勢自在
保護構造IP65相当

製品仕様

機種形番項目
接続口径オリフィス径
(mm)
Cv値最高作動圧力差
MPa
最高使用圧力
MPa
定格電圧皮相電力(VA)消費電力(W)質量
(kg)
保持時起動時AC
AC50Hz60Hz50Hz60Hz50Hz60Hz
NC(通電時開)形
FHB 21-6-ZRc1/810.0351.51.5AC 100V
50/60Hz
AC 200V
50/60Hz
5.54982.820.16
FHB 21-6-220.150.7
FHB 31-6-3
FHB 31-8-3
Rc1/8・Rc1/430.310.710723204.23.20.31
FHB 31-6-5
FHB 31-8-5
40.540.4
FHB 31-6-6
FHB 31-8-6
50.750.25
FHB 41-8-5
FHB 41-10-5
Rc1/4・Rc3/840.540.8161340357.56.30.51
FHB 41-8-7
FHB 41-10-7
71.100.20.3
FHB 41-10-8
FHB 41-15-8
Rc3/8
Rc1/2
101.880.10.60
FHB 51-8-5
FHB 51-10-5
Rc1/4・Rc3/840.541.11.52319605011.5100.69
FHB 51-8-6
FHB 51-10-6
50.800.7
FHB 51-8-7
FHB 51-10-7
71.100.30.3
FHB 51-10-8
FHB 51-15-8
Rc3/8
Rc1/2
101.880.120.79
  • ※ 1:電圧変動範囲は定格電圧の±10%以内で使用してください。
  • ※ 2:漏れ電流は下記の値以下でご使用ください。
  • ※ 3:AC100V(50/60Hz)は、AC110V(60Hz)でも使用可能です。AC200V(50/60Hz)は、AC220V(60Hz)でも使用可能です。

漏れ電流

機種形番電圧
AC100VAC200V
FHB23mA以下1.5mA以下
FHB3・4・56mA以下3mA以下

内部構造・部品リスト

内部構造

内部構造

品番部品名称材質
1コイル組立--
2コアー組立SUS、Cuステンレス、銅
3プランジャ組立SUS、FKMステンレス、フッ素ゴム
4OリングEPDMエチレンプロピレンゴム
5スプリングSUSステンレス
6ボディCAC408青銅鋳物

外形図

グロメットリード線(耐熱クラスH相当)タイプ
FHB※1-※-※-B4A

外形寸法図

外形寸法図

 

※リード線長さ:300mm

形番ABCDEFGHJKL
FHB213214845.55615.519.522Rc1/815M4 深さ6
FHB3136181157.568.518.522.528Rc1/8、Rc1/418M5 深さ6
FHB41402312678122.52634Rc1/4、Rc3/818M5 深さ8
FHB41-10・15-8(オリフィスφ10)5029157690Rc3/8、Rc1/2
FHB5140231273.5892629.540Rc1/4、RC3/818M5 深さ8
FHB51-10・15-8(オリフィスφ1050291582.598Rc3/8、Rc1/2

型番リスト

表示件数

接続種類

配管ねじの呼び

オリフィス径

(φ)

シリーズサイズ

(mm)

ボディ材質

シール材質

取付板

電圧

コイルオプション

オリフィス

最小発注数量
Rc
1/4
7
34
-
FKM
あり
AC100V(50/60Hz)
グロメットリード線
-
1個
Rc
1/4 / 3/8
-
34
FKM
-
AC100V / AC200V
-
φ4
1個
Rc
1/4 / 3/8
-
34
FKM
-
AC100V / AC200V
-
φ5
1個
Rc
3/8 / 1/2
-
34
FKM
-
AC100V / AC200V
-
φ10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,249
( 6,874 )
8日目
-
( - )
20日目
-
( - )
20日目
-
( - )
20日目

詳細情報

基本情報

温水用の直動式2ポート電磁弁単体。
【特長】
・NC(通電時開)形
・接続口径:Rc1/4~Rc1/2
【用途】
・温水(90℃以下)の制御に最適

■CKD商品選定ページはこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温水用 直動式2ポート電磁弁 単体 ジャスフィットバルブ FHBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温水用 直動式2ポート電磁弁 単体 ジャスフィットバルブ FHBシリーズ
直動式3ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブ AG31/41シリーズ
直動式3ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブ AG33/43シリーズ
直動式3ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブ AG44・AG4※-Zシリーズ
小形直動式電磁弁 USG2シリーズ
小形直動式電磁弁 USB2シリーズ
メーカーCKDCKDCKDCKDCKDCKD
通常価格----4,303 -3,164 -
通常出荷日8日目〜3日目〜4日目〜3日目〜在庫品1日目〜3日目〜
使用流体--空気 / 水 / 真空 / 油空気 / 水 / 真空空気 / 水 / 真空
種類電磁式電磁式電磁式電磁式電磁式電磁式
切換の種類2ポートノーマルクローズ3ポートユニバーサル3ポートノーマルクローズ3ポートノーマルオープン3ポートユニバーサル2ポートノーマルクローズ
使用環境標準---標準標準
駆動の種類直動式直動式直動式直動式直動式直動式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング