17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7,260型番あります。

【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:在庫品1日目~90日目一部当日出荷可能

パイロットキック式2ポート電磁弁。【特長】・多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ・高信頼...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が7,260型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

パイロットキック式2ポート電磁弁 (マルチレックスバルブ) ADK11/12シリーズの仕様

製品仕様

項目標準仕様オプション仕様
使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2/s以下)温水
作動圧力差 MPa0~1.0(ただしタイプにより違いますので機種別仕様の最高作動圧力差を参照ください。)
最高使用圧力 MPa2
耐圧力(水圧にて) MPa4
流体温度(注1) ℃-10~60-10~90
周囲温度 ℃-10~60
耐熱クラスクラス130(B)クラス180(H)
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動
弁座漏れ(注2)cm3/min(ANR)1以下(空気にて)
取付姿勢自在
ボディ・シール材質青銅・ニトリルゴム青銅・エチレンプロピレンゴム

注1:凍結のないこと。
注2:ただしADK11(NC(通電時開)形)は空圧0.02~1.0MPa、ADK12(NO(通電時閉)形)は空圧0.02~0.6MPaにおける値です。0.02MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となります。

製品仕様

機種形番項目
接続口径オリフィス径(mm)最低作動圧力差(MPa)最高作動圧力差(MPa)定格電圧皮相電力(VA)消費電力(W)質量
(kg)
空気水・灯油油(50mm2/s)保持時起動時AC
50/60Hz
DC
ACDCACDCACDC50Hz60Hz50Hz60Hz
NC(通電時開)形
ADK11-8ARc1/412010.710.70.70.6AC100V 50/60Hz※8
AC200V 50/60Hz※8
DC12V
DC24V
DC48V
DC100V
2419615410/811※2
(10.4)
0.65
ADK11-10ARc3/8120.65
ADK11-15ARc1/2160.60.60.60.52521847510/8.514※3
[17]
0.9
ADK11-20ARc3/4231.0
ADK11-25ARc1281.4
NO(通電時閉)形 
ADK12-15ARc1/21600.60.60.60.60.50.5302518015013/11141.0
ADK12-20ARc3/4231.2
ADK12-25ARc1281.6
  • ※ 1:上記形番は基本の接続口径(Rc)までを表示します。
  • ※ 2:( )内はDIN端子箱付の場合の消費電力です。
  • ※ 3:[ ]内はダイオード内蔵コイルの場合の消費電力です。
  • ※ 4:ダイオード内蔵コイルの最高作動圧力差はDCの欄を適用してください。
  • ※ 5:電圧変動範囲は定格電圧の±10%以内でご使用ください。
  • ※ 6:圧力が0.02MPa以下の場合には、AB71シリーズをご検討ください。
  • ※ 7:低真空でご使用の場合は、OUTポート側を真空引きしてください。
  • ※ 8:AC100V(50/60Hz)は、AC110V(60Hz)でも使用可能です。AC200V(50/60Hz)は、AC220V(60Hz)でも使用可能です。ただし、コイルハウジング5A、5M、5N、5I、5Jを除きます。

ADK11シリーズの外形寸法図

・ グロメットリード線タイプ

ADK11-8A・10A-※2C

外形寸法図

外形寸法図

注1:接続口径がGおよびNPTネジの場合も外形寸法は同じです。

ADK11-15A・20A・25A-※2C

外形寸法図

外形寸法図

注1:接続口径がGおよびNPTネジの場合も外形寸法は同じです。
注2:( )内寸法はボディ材質SUS

形番ABCDEFG
ADK11-15A-02C7127(29)14.575.510250Rc1/2
ADK11-20A-02C8032(35)17.579108.560Rc3/4
ADK11-25A-02C9041(45)21.5(22.5)84.5118(119)71Rc1

ADK12シリーズの外形寸法図

・ オープンフレーム形リード線タイプ

ADK12-15A・20A・25A-※3A

外形寸法図

外形寸法図

注1:接続口径がGおよびNPTネジの場合も外形寸法は同じです。

形番ABCDEFG
ADK12-15A-03A7127(29)14.577134.550Rc1/2
ADK12-20A-03A8032(35)17.580.514160Rc3/4
ADK12-25A-03A9041(45)21.5(22.5)86150.5(151.5)71Rc1

型番リスト

表示件数
型番

使用流体

切換の種類

接続種類

配管ねじの呼び

使用環境

使用温度範囲

(℃)

オリフィス径

(φ)

ボディ材質

シール材質

コイル記号

取付板

ケーブルグランド・コンジット

電圧

サージキラー

オプション

特殊仕様

コイルハウジング

使用温度範囲

(℃)

最小発注数量
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4
標準
-
12
青銅
ニトリルゴム
2C
なし
なし
AC100V
なし
標準品(オプションなし)
-
グロメットリード線
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4
標準
-
12
青銅
ニトリルゴム
2C
なし
なし
AC200V
なし
標準品(オプションなし)
-
グロメットリード線
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4
標準
-
12
青銅
ニトリルゴム
2H
なし
なし
DC24V
なし
標準品(オプションなし)
-
DIN端子箱小形ランプ付(Pg11)
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
1/4
標準
-
12
青銅
ニトリルゴム
3A
なし
なし
DC24V
なし
標準品(オプションなし)
-
オープンフレーム形、リード線(IP65相当)
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
3/8
標準
-
12
青銅
ニトリルゴム
2C
なし
なし
AC100V
なし
標準品(オプションなし)
-
グロメットリード線
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
3/8
標準
-
12
青銅
ニトリルゴム
2C
なし
なし
AC200V
なし
標準品(オプションなし)
-
グロメットリード線
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
3/8
標準
-
12
青銅
ニトリルゴム
2E
なし
なし
AC100V
なし
標準品(オプションなし)
-
DIN端子箱付(G1/2)
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
3/8
標準
-
12
青銅
ニトリルゴム
2E
なし
なし
DC24V
なし
標準品(オプションなし)
-
DIN端子箱付(G1/2)
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
3/8
標準
-
12
青銅
ニトリルゴム
2H
なし
なし
AC100V
なし
標準品(オプションなし)
-
DIN端子箱小形ランプ付(Pg11)
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
3/8
標準
-
12
青銅
ニトリルゴム
2H
なし
なし
AC200V
なし
標準品(オプションなし)
-
DIN端子箱小形ランプ付(Pg11)
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
3/8
標準
-
12
青銅
ニトリルゴム
2H
なし
なし
DC24V
なし
標準品(オプションなし)
-
DIN端子箱小形ランプ付(Pg11)
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
3/8
標準
-
12
青銅
ニトリルゴム
3A
なし
なし
DC24V
なし
標準品(オプションなし)
-
オープンフレーム形、リード線(IP65相当)
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
3/8
標準
-
12
青銅
ニトリルゴム
3N
なし
なし
AC100V
なし
標準品(オプションなし)
-
オープンフレーム形、HP端子箱ランプ付(G1/2)
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc
3/8
禁油
-
12
ステンレス
フッ素ゴム
3M
なし
なし
DC24V
なし
標準品(オプションなし)
-
オープンフレーム形、HP端子箱付(G1/2)
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc / NPT
3/8
標準
-
12
黄銅・青銅
2C / 2E / 2G / 2H / 3A / 3M / 3N
なし
なし
DC12V / DC24V / DC48V / AC100V / DC100V / AC200V
なし
オプション有
標準
-
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc / NPT
3/8
標準
-
12
黄銅・青銅
2C / 2E / 2G / 2H / 3A / 3M / 3N
なし
ケーブルグランド:A-15a / ケーブルグランド:A-15b / ケーブルグランド:A-15c / コンジット:G1/2 / コンジット:CTC19
DC12V / DC24V / DC48V / AC100V / DC100V / AC200V
なし
オプション有
標準
-
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc / NPT
3/8
標準
-
12
黄銅・青銅
2C / 2E / 2G / 2H / 3A / 3M / 3N
なし
ケーブルグランド:A-15a / ケーブルグランド:A-15b / ケーブルグランド:A-15c / コンジット:G1/2 / コンジット:CTC19
DC12V / DC24V / DC48V / AC100V / DC100V / AC200V
あり
オプション有
標準
-
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc / NPT
3/8
標準
-
12
黄銅・青銅
2C / 2E / 2G / 2H / 3A / 3M / 3N
あり
なし
DC12V / DC24V / DC48V / AC100V / DC100V / AC200V
なし
オプション有
標準
-
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc / NPT
3/8
標準
-
12
黄銅・青銅
2C / 2E / 2G / 2H / 3A / 3M / 3N
あり
ケーブルグランド:A-15a / ケーブルグランド:A-15b / ケーブルグランド:A-15c / コンジット:G1/2 / コンジット:CTC19
DC12V / DC24V / DC48V / AC100V / DC100V / AC200V
なし
オプション有
標準
-
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc / NPT
3/8
標準
-
12
黄銅・青銅
2C / 2E / 2G / 2H / 3A / 3M / 3N
あり
ケーブルグランド:A-15a / ケーブルグランド:A-15b / ケーブルグランド:A-15c / コンジット:G1/2 / コンジット:CTC19
DC12V / DC24V / DC48V / AC100V / DC100V / AC200V
あり
オプション有
標準
-
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc / NPT
3/8
標準
-
12
黄銅・青銅
2C / 2E / 2G / 2H / 3A / 3M / 3N
あり
なし
DC12V / DC24V / DC48V / AC100V / DC100V / AC200V
あり
オプション有
標準
-
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc / NPT
3/8
標準
-
12
黄銅・青銅
2C / 2E / 2G / 2H / 3A / 3M / 3N
なし
なし
DC12V / DC24V / DC48V / AC100V / DC100V / AC200V
あり
オプション有
標準
-
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc / NPT
3/8
標準
-
12
黄銅・青銅
2E / 2G
なし
なし
DC12V / DC24V / DC48V / AC100V / DC100V / AC200V
なし
オプション有
標準
-
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc / NPT
3/8
標準
-
12
黄銅・青銅
2E / 2G
なし
ケーブルグランド:A-15a / ケーブルグランド:A-15b / ケーブルグランド:A-15c / コンジット:G1/2 / コンジット:CTC19
DC12V / DC24V / DC48V / AC100V / DC100V / AC200V
なし
オプション有
標準
-
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc / NPT
3/8
標準
-
12
黄銅・青銅
2E / 2G
なし
ケーブルグランド:A-15a / ケーブルグランド:A-15b / ケーブルグランド:A-15c / コンジット:G1/2 / コンジット:CTC19
DC12V / DC24V / DC48V / AC100V / DC100V / AC200V
あり
オプション有
標準
-
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc / NPT
3/8
標準
-
12
黄銅・青銅
2E / 2G
あり
なし
DC12V / DC24V / DC48V / AC100V / DC100V / AC200V
なし
オプション有
標準
-
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc / NPT
3/8
標準
-
12
黄銅・青銅
2E / 2G
あり
ケーブルグランド:A-15a / ケーブルグランド:A-15b / ケーブルグランド:A-15c / コンジット:G1/2 / コンジット:CTC19
DC12V / DC24V / DC48V / AC100V / DC100V / AC200V
なし
オプション有
標準
-
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc / NPT
3/8
標準
-
12
黄銅・青銅
2E / 2G
あり
ケーブルグランド:A-15a / ケーブルグランド:A-15b / ケーブルグランド:A-15c / コンジット:G1/2 / コンジット:CTC19
DC12V / DC24V / DC48V / AC100V / DC100V / AC200V
あり
オプション有
標準
-
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc / NPT
3/8
標準
-
12
黄銅・青銅
2E / 2G
あり
なし
DC12V / DC24V / DC48V / AC100V / DC100V / AC200V
あり
オプション有
標準
-
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc / NPT
3/8
標準
-
12
黄銅・青銅
2E / 2G
なし
なし
DC12V / DC24V / DC48V / AC100V / DC100V / AC200V
あり
オプション有
標準
-
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc / NPT
3/8
標準
-
12
黄銅・青銅
3I / 3J
なし
なし
DC12V / DC24V / DC48V / AC100V / DC100V / AC200V
なし
オプション有
標準
-
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc / NPT
3/8
標準
-
12
黄銅・青銅
3I / 3J
なし
ケーブルグランド:A-15a / ケーブルグランド:A-15b / ケーブルグランド:A-15c / コンジット:G1/2 / コンジット:CTC19
DC12V / DC24V / DC48V / AC100V / DC100V / AC200V
なし
オプション有
標準
-
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc / NPT
3/8
標準
-
12
黄銅・青銅
3I / 3J
なし
ケーブルグランド:A-15a / ケーブルグランド:A-15b / ケーブルグランド:A-15c / コンジット:G1/2 / コンジット:CTC19
DC12V / DC24V / DC48V / AC100V / DC100V / AC200V
あり
オプション有
標準
-
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc / NPT
3/8
標準
-
12
黄銅・青銅
3I / 3J
あり
なし
DC12V / DC24V / DC48V / AC100V / DC100V / AC200V
なし
オプション有
標準
-
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc / NPT
3/8
標準
-
12
黄銅・青銅
3I / 3J
あり
ケーブルグランド:A-15a / ケーブルグランド:A-15b / ケーブルグランド:A-15c / コンジット:G1/2 / コンジット:CTC19
DC12V / DC24V / DC48V / AC100V / DC100V / AC200V
なし
オプション有
標準
-
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc / NPT
3/8
標準
-
12
黄銅・青銅
3I / 3J
あり
ケーブルグランド:A-15a / ケーブルグランド:A-15b / ケーブルグランド:A-15c / コンジット:G1/2 / コンジット:CTC19
DC12V / DC24V / DC48V / AC100V / DC100V / AC200V
あり
オプション有
標準
-
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc / NPT
3/8
標準
-
12
黄銅・青銅
3I / 3J
あり
なし
DC12V / DC24V / DC48V / AC100V / DC100V / AC200V
あり
オプション有
標準
-
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc / NPT
3/8
標準
-
12
黄銅・青銅
3I / 3J
なし
なし
DC12V / DC24V / DC48V / AC100V / DC100V / AC200V
あり
オプション有
標準
-
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc / NPT
3/8
標準
-
12
黄銅・青銅
4A / 4M / 4N
なし
なし
DC12V / DC24V / DC48V / AC100V / DC100V / AC200V
なし
オプション有
標準
-
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc / NPT
3/8
標準
-
12
黄銅・青銅
4A / 4M / 4N
なし
ケーブルグランド:A-15a / ケーブルグランド:A-15b / ケーブルグランド:A-15c / コンジット:G1/2 / コンジット:CTC19
DC12V / DC24V / DC48V / AC100V / DC100V / AC200V
なし
オプション有
標準
-
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc / NPT
3/8
標準
-
12
黄銅・青銅
4A / 4M / 4N
なし
ケーブルグランド:A-15a / ケーブルグランド:A-15b / ケーブルグランド:A-15c / コンジット:G1/2 / コンジット:CTC19
DC12V / DC24V / DC48V / AC100V / DC100V / AC200V
あり
オプション有
標準
-
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc / NPT
3/8
標準
-
12
黄銅・青銅
4A / 4M / 4N
あり
なし
DC12V / DC24V / DC48V / AC100V / DC100V / AC200V
なし
オプション有
標準
-
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc / NPT
3/8
標準
-
12
黄銅・青銅
4A / 4M / 4N
あり
ケーブルグランド:A-15a / ケーブルグランド:A-15b / ケーブルグランド:A-15c / コンジット:G1/2 / コンジット:CTC19
DC12V / DC24V / DC48V / AC100V / DC100V / AC200V
なし
オプション有
標準
-
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc / NPT
3/8
標準
-
12
黄銅・青銅
4A / 4M / 4N
あり
ケーブルグランド:A-15a / ケーブルグランド:A-15b / ケーブルグランド:A-15c / コンジット:G1/2 / コンジット:CTC19
DC12V / DC24V / DC48V / AC100V / DC100V / AC200V
あり
オプション有
標準
-
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc / NPT
3/8
標準
-
12
黄銅・青銅
4A / 4M / 4N
あり
なし
DC12V / DC24V / DC48V / AC100V / DC100V / AC200V
あり
オプション有
標準
-
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc / NPT
3/8
標準
-
12
黄銅・青銅
4A / 4M / 4N
なし
なし
DC12V / DC24V / DC48V / AC100V / DC100V / AC200V
あり
オプション有
標準
-
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc / NPT
3/8
標準
-
12
黄銅・青銅
5A / 5M / 5N
なし
なし
DC12V / DC24V / DC48V / AC100V / DC100V / AC200V
なし
オプション有
標準
-
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc / NPT
3/8
標準
-
12
黄銅・青銅
5A / 5M / 5N
なし
ケーブルグランド:A-15a / ケーブルグランド:A-15b / ケーブルグランド:A-15c / コンジット:G1/2 / コンジット:CTC19
DC12V / DC24V / DC48V / AC100V / DC100V / AC200V
なし
オプション有
標準
-
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc / NPT
3/8
標準
-
12
黄銅・青銅
5A / 5M / 5N
あり
なし
DC12V / DC24V / DC48V / AC100V / DC100V / AC200V
なし
オプション有
標準
-
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc / NPT
3/8
標準
-
12
黄銅・青銅
5A / 5M / 5N
あり
ケーブルグランド:A-15a / ケーブルグランド:A-15b / ケーブルグランド:A-15c / コンジット:G1/2 / コンジット:CTC19
DC12V / DC24V / DC48V / AC100V / DC100V / AC200V
なし
オプション有
標準
-
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc / NPT
3/8
標準
-
12
黄銅・青銅
5I / 5J
なし
なし
DC12V / DC24V / DC48V / AC100V / DC100V / AC200V
なし
オプション有
標準
-
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc / NPT
3/8
標準
-
12
黄銅・青銅
5I / 5J
なし
ケーブルグランド:A-15a / ケーブルグランド:A-15b / ケーブルグランド:A-15c / コンジット:G1/2 / コンジット:CTC19
DC12V / DC24V / DC48V / AC100V / DC100V / AC200V
なし
オプション有
標準
-
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc / NPT
3/8
標準
-
12
黄銅・青銅
5I / 5J
あり
なし
DC12V / DC24V / DC48V / AC100V / DC100V / AC200V
なし
オプション有
標準
-
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc / NPT
3/8
標準
-
12
黄銅・青銅
5I / 5J
あり
ケーブルグランド:A-15a / ケーブルグランド:A-15b / ケーブルグランド:A-15c / コンジット:G1/2 / コンジット:CTC19
DC12V / DC24V / DC48V / AC100V / DC100V / AC200V
なし
オプション有
標準
-
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc / NPT
3/8
標準
-
12
黄銅・青銅
2C / 2E / 2G / 2H / 3A / 3M / 3N
なし
なし
DC12V / DC24V / DC48V / AC100V / DC100V / AC200V
なし
オプション有
標準
-
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc / NPT
3/8
標準
-
12
黄銅・青銅
2C / 2E / 2G / 2H / 3A / 3M / 3N
なし
ケーブルグランド:A-15a / ケーブルグランド:A-15b / ケーブルグランド:A-15c / コンジット:G1/2 / コンジット:CTC19
DC12V / DC24V / DC48V / AC100V / DC100V / AC200V
なし
オプション有
標準
-
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc / NPT
3/8
標準
-
12
黄銅・青銅
2C / 2E / 2G / 2H / 3A / 3M / 3N
なし
ケーブルグランド:A-15a / ケーブルグランド:A-15b / ケーブルグランド:A-15c / コンジット:G1/2 / コンジット:CTC19
DC12V / DC24V / DC48V / AC100V / DC100V / AC200V
あり
オプション有
標準
-
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc / NPT
3/8
標準
-
12
黄銅・青銅
2C / 2E / 2G / 2H / 3A / 3M / 3N
あり
なし
DC12V / DC24V / DC48V / AC100V / DC100V / AC200V
なし
オプション有
標準
-
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc / NPT
3/8
標準
-
12
黄銅・青銅
2C / 2E / 2G / 2H / 3A / 3M / 3N
あり
ケーブルグランド:A-15a / ケーブルグランド:A-15b / ケーブルグランド:A-15c / コンジット:G1/2 / コンジット:CTC19
DC12V / DC24V / DC48V / AC100V / DC100V / AC200V
なし
オプション有
標準
-
-10~60
1個
空気 / 水 / 真空 / 油
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
Rc / NPT
3/8
標準
-
12
黄銅・青銅
2C / 2E / 2G / 2H / 3A / 3M / 3N
あり
ケーブルグランド:A-15a / ケーブルグランド:A-15b / ケーブルグランド:A-15c / コンジット:G1/2 / コンジット:CTC19
DC12V / DC24V / DC48V / AC100V / DC100V / AC200V
あり
オプション有
標準
-
-10~60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,372
( 10,309 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,468
( 9,315 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,611
( 12,772 )
3日目
10,165
( 11,182 )
3日目
8,237
( 9,061 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,531
( 9,384 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,935
( 10,929 )
3日目
12,205
( 13,426 )
4日目
10,958
( 12,054 )
3日目
10,439
( 11,483 )
3日目
11,815
( 12,997 )
3日目
10,368
( 11,405 )
3日目
10,353
( 11,388 )
3日目
23,177
( 25,495 )
8日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
24日目
-
( - )
24日目
-
( - )
24日目
-
( - )
24日目
-
( - )
24日目
-
( - )
24日目
-
( - )
24日目
-
( - )
24日目
-
( - )
90日目
-
( - )
90日目
-
( - )
90日目
-
( - )
90日目
-
( - )
90日目
-
( - )
90日目
-
( - )
90日目
-
( - )
90日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
90日目
-
( - )
90日目
-
( - )
90日目
-
( - )
90日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目
-
( - )
9日目

詳細情報

基本情報

パイロットキック式2ポート電磁弁。
【特長】
・多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ
・高信頼、高品質で、オプション・バリエーションも豊富なので、様々な設備・装置類の性能を確実に高める
・ボディ材質とシール材の組合せにより、多種類の流体に対応できる
・NC(通電時開)形、NO(通電時閉)形
・接続口径:Rc1/4~Rc1、G1/2、G3/4、NPT3/4
・ダイアフラム駆動式

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■CKD商品選定ページはこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズのレビュー
4.8平均満足度:4.89件のレビュー
交換修理用
5
満足度:5.0
設備に使用している電磁弁が壊れたので、すぐに欲しい時に納期と値段がわかり、すぐに発注できるので、トータルの納期も少なくな...もっと読む
2人が参考にしています。
設備の交換品として
5
満足度:5.0
生産設備装置の交換品として使用しています。生産設備装置のエアー、溶剤等のライン2ポート電磁弁が壊れた際、修理のために使用...もっと読む
1人が参考にしています。
メンテナンスに使用しました
5
満足度:5.0
当社では、エアーの消費量を抑える活動をしています。その中で、エアー部品の劣化による漏れが多かったので部品の交換をしていま...もっと読む
0人が参考にしています。
屋外散水用
5
満足度:5.0
既存品で使用していたのが破損し同様な物を探している中で翌日には届いたので助かりました。
0人が参考にしています。
設備内散水用
5
満足度:5.0
既存設備に急遽バイパス配管を施すことになり、在庫品でしたので次の日には到着して助かりました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q作動圧力を確認したいです。
A
機種別仕様をご確認下さい。口径やオリフィス等により最高作動圧力差が異なりますので、共通仕様のみではなく、機種別仕様をご確認下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 ADK11E4・ADK12E4シリーズ
ドライエア用 パイロットキック式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)ADK11-Z-FP2シリーズ
防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 ADK11E4シリーズ
パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AD11シリーズ
パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AD11・AD21・AD22シリーズ
メーカーCKDCKDCKDCKDCKDCKD
通常価格---29,930 -7,199 --
通常出荷日在庫品1日目〜8日目〜8日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜
種類電磁式電磁式電磁式電磁式電磁式電磁式
駆動の種類パイロットキック式パイロットキック式パイロットキック式パイロットキック式パイロット式パイロット式
ソレノイド数シングルシングルシングルシングルシングルシングル
用途単体単体単体単体単体-
よく一緒に購入される商品

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング