メカニカル部品技術窓口
接続口径Rc1/4~50フランジまで幅広いサイズを揃えたシリンダ駆動方式のエアオペレイトバルブです。水...
詳細を確認| 項目 | SAB1W | SAB2W | SAB3W |
|---|---|---|---|
| 作動方式 | NC(ノーマルクローズ)形 | NO(ノーマルオープン)形 | 複動作動形 |
| 使用流体 | 水・腐食性のない液体 | ||
| 流体粘度 mm2/s | 500以下 | ||
| 使用圧力 MPa | 0~0.7(※1) | 0~1 | |
| 耐圧力(水圧にて) MPa | 2.0 | ||
| 流体温度 ℃ | -10~60(凍結のないこと)(※2) | ||
| 周囲温度 ℃ | -10~60 | ||
| 弁座漏れ cm3/min | 0(水圧にて) | ||
| 取付姿勢 | 自在 | ||
| パイロット流体 | 空気 | ||
| ウォーターハンマ値 MPa | 1以下(水道法による) | ||
| 機種形番 | 項目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接続口径 | オリフィス径 (mm) | Cv値 | 使用圧力(MPa) | パイロット接続口径 | 質量(kg) | |||||
| NC形 | NO形 | 複動形 | NC形 | NO形 | 複動形 | |||||
| SAB※W-8A | Rc1/4 | 10 | 2.3 | 0~0.7 | 0~1 | Rc1/8 | 0.3 | |||
| SAB※W-10A | Rc3/8 | 10 | 2.6 | 0.3 | ||||||
| SAB※W-15A | Rc1/2 | 15 | 5.6 | 0.6 | ||||||
| SAB※W-20A | Rc3/4 | 16 | 8 | 0.8 | ||||||
| SAB※W-25A | Rc1 | 20 | 12 | 1.1 | ||||||
| SAB※W-32A | Rc1 1/4 | 26 | 20 | 0~0.5 | 0~1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | ||
| SAB※W-32F | 32フランジ | 26 | 20 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | ||||
| SAB※W-40A | Rc1 1/2 | 32 | 32 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | ||||
| SAB※W-40F | 40フランジ | 32 | 32 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | ||||
| SAB※W-50A | Rc2 | 42 | 50 | 5.5 | 5.2 | 5 | ||||
| SAB※W-50F | 50フランジ | 42 | 50 | 9.4 | 9.1 | 8.9 | ||||
※1:めねじタイプは、Gねじ、NPTねじにも対応します。

内部構造
| 品番 | 部品名称 | 材質 | |
|---|---|---|---|
| 1 | シリンダカバー | ADC12 | アルミダイカスト |
| 2 | ピストン | A2017 | アルミ |
| 3 | アダプタ | C3604(SUS304) | 黄銅(ステンレス) |
| 4 | ピストンロッド | SUS304 | ステンレス |
| 5 | 主弁体 | NBR(FKM、EPDM) SUS304 | ニトリルゴム(フッ素ゴム、エチレンプロピレンゴム) ステンレス |
| 6 | ボディ | CAC408(SCS13) | 青銅鋳物(ステンレス鋳物) |
| 7 | スプリング | SWP | ピアノ線 |
| 8 | Oリング | NBR(FKM、EPDM) | ニトリルゴム(フッ素ゴム、エチレンプロピレンゴム) |
| 9 | MYパッキン | NBR(FKM、EPDM) | ニトリルゴム(フッ素ゴム、エチレンプロピレンゴム) |
※1:( )内はオプション。

SAB※W-8※~50※(めねじタイプ)の外形寸法図
| 形番 | A | B | C | D | E | F | G | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAB※W-8A・G・N | 50 | 24 | 12 | 41.5 | 71.5 | 32 | Rc1/4・G1/4・1/4-18NPT | 37(42) |
| SAB※W-10A・G・N | Rc3/8・G3/8・3/8-18NPT | |||||||
| SAB※W-15A・G・N | 71 | 28 | 14.5 | 61.5 | 94 | 43 | Rc1/2・G1/2・1/2-14NPT | 38(43) |
| SAB※W-20A・G・N | 80 | 35 | 17.5 | 71 | 106.5 | 43 | Rc3/4・G3/4・3/4-14NPT | 38(43) |
| SAB※W-25A・G・N | 90 | 43 | 21 | 81.5 | 120.5 | 53 | Rc1・G1・1-11.5NPT | 41.5(46.5) |
| SAB※W-32A・G・N | 125 | 55 | 27.5 | 109.5 | 155 | 63 | Rc1 1/4・G1 1/4・1 1/4-11.5NPT | 46(51) |
| SAB※W-40A・G・N | 140 | 61 | 30.5 | 130.5 | 179 | 77 | Rc1 1/2・G1 1/2・1 1/2-11.5NPT | 53(58) |
| SAB※W-50A・G・N | 160 | 76 | 38 | 164 | 220 | 95 | Rc2・G2・2-11.5NPT | 61(66) |
※1:( )内はねじ種類G。

SAB※W-32F~50F(フランジタイプ)の外形寸法図
| 形番 | A | D | E | H | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAB※W-32F | 170 | 109.5 | 195 | 135 | 36 | 100 | 12 | 46 |
| SAB※W-40F | 180 | 130.5 | 218.5 | 140 | 42 | 105 | 12 | 53 |
| SAB※W-50F | 180 | 164 | 259.5 | 155 | 54 | 120 | 14 | 61 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,422円 ( 8,164円 ) | 9日目 |
7,841円 ( 8,625円 ) | 9日目 |
8,612円 ( 9,473円 ) | 9日目 |
9,031円 ( 9,934円 ) | 9日目 |
14,973円 ( 16,470円 ) | 9日目 |
15,505円 ( 17,056円 ) | 9日目 |
17,441円 ( 19,185円 ) | 6日目 |
16,690円 ( 18,359円 ) | 9日目 |
8,612円 ( 9,473円 ) | 9日目 |
8,914円 ( 9,805円 ) | 9日目 |
16,300円 ( 17,930円 ) | 9日目 |
16,534円 ( 18,187円 ) | 9日目 |
7,422円 ( 8,164円 ) | 19日目 |
7,841円 ( 8,625円 ) | 19日目 |
8,612円 ( 9,473円 ) | 19日目 |
9,031円 ( 9,934円 ) | 19日目 |
14,973円 ( 16,470円 ) | 19日目 |
15,505円 ( 17,056円 ) | 19日目 |
16,300円 ( 17,930円 ) | 19日目 |
16,690円 ( 18,359円 ) | 19日目 |
8,612円 ( 9,473円 ) | 19日目 |
8,914円 ( 9,805円 ) | 19日目 |
16,300円 ( 17,930円 ) | 19日目 |
16,534円 ( 18,187円 ) | 9日目 |
8,086円 ( 8,895円 ) | 3日目 |
8,116円 ( 8,928円 ) | 9日目 |
8,797円 ( 9,677円 ) | 9日目 |
9,216円 ( 10,138円 ) | 9日目 |
15,854円 ( 17,439円 ) | 9日目 |
16,394円 ( 18,033円 ) | 9日目 |
17,187円 ( 18,906円 ) | 9日目 |
17,578円 ( 19,336円 ) | 9日目 |
8,797円 ( 9,677円 ) | 9日目 |
9,072円 ( 9,979円 ) | 9日目 |
17,187円 ( 18,906円 ) | 9日目 |
17,414円 ( 19,155円 ) | 9日目 |
7,701円 ( 8,471円 ) | 9日目 |
8,116円 ( 8,928円 ) | 9日目 |
8,797円 ( 9,677円 ) | 19日目 |
9,216円 ( 10,138円 ) | 9日目 |
15,854円 ( 17,439円 ) | 19日目 |
16,394円 ( 18,033円 ) | 19日目 |
17,187円 ( 18,906円 ) | 19日目 |
17,578円 ( 19,336円 ) | 19日目 |
8,797円 ( 9,677円 ) | 19日目 |
9,072円 ( 9,979円 ) | 19日目 |
17,187円 ( 18,906円 ) | 19日目 |
17,414円 ( 19,155円 ) | 19日目 |
8,493円 ( 9,342円 ) | 3日目 |
8,871円 ( 9,758円 ) | 37日目 |
8,871円 ( 9,758円 ) | 9日目 |
9,622円 ( 10,584円 ) | 9日目 |
10,145円 ( 11,160円 ) | 9日目 |
10,014円 ( 11,015円 ) | 9日目 |
19,790円 ( 21,769円 ) | 3日目 |
18,318円 ( 20,150円 ) | 9日目 |
18,318円 ( 20,150円 ) | 9日目 |
20,690円 ( 22,759円 ) | 3日目 |
19,503円 ( 21,453円 ) | 9日目 |
19,320円 ( 21,252円 ) | 9日目 |
接続口径Rc1/4~50フランジまで幅広いサイズを揃えたシリンダ駆動方式のエアオペレイトバルブです。水、空気、蒸気、低真空に対応、電磁弁搭載形もご用意しました。
【特長】
・外部パイロットエアによるシリンダ駆動方式で、異物に強く開閉が確実。
・水、空気、低真空、蒸気に対応するシリーズをラインアップ。各シリーズでボディ、シール材質をオプション選択することにより、さらに幅広い流体に対応が可能。
・アクチュエータ部を4方向に変更可能で配管、配線作業が容易。
【用途】
・水、腐食性のない液体の制御に最適。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ
4.5通常価格(税別):2,059円~

SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ
5通常価格(税別):3,708円~

SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
4.8通常価格(税別):1,387円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ
4通常価格(税別):2,986円~

SMC
3ポートエアオペレートバルブ VTA301シリーズ
0通常価格(税別):152円~

SMC
5ポートエアオペレートバルブ SYA3000・5000・7000シリーズ
5通常価格(税別):4,797円~

CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
4.9通常価格(税別):8,237円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AB21シリーズ
5通常価格(税別):1,837円~

SMC
差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ
5通常価格(税別):390円~