17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 使用ボルト(M)

    ~mm
  • 主要寸法D(mm)

    ~mm
  • 主要寸法H(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 18日以内

Cキャップ

通常単価(税別)
361,104
税込単価
401,214
通常出荷日:在庫品1日目~18日目一部当日出荷可能

【特長】・LMガイドのLMレール取付穴に切り粉や異物が詰まるとLMブロック内部に侵入する可能性がありま...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

Cキャップ 外形図

規格表

呼び
形番
使用
ボルト
主要寸法(mm)適用形番
DHSSRSRSVR
SVS
NR-X
NRS-X
NR
NRS
SHS
HSR
SCR
CSR
HCR
HMGSHW
HRW
SRG
SRN
SRWGSRHRSRS
RSR
SRS-W
RSR-W
NSR-
TBC
C3M36.31.2-15--12-----1123
1530
12
15
9-
C4M47.91.015Y---151512、14、
17、21、27
15-15--14-
C22M2235.55.7---8585--85150-----
C24M2439.57.7---100100--100------

※SHWのみ#12対応
注1) 真空、低温、高温などの特殊環境下やクーラント、腐食性のある溶剤などの環境下で使用される場合は、THKにお問い合わせください。

使用例

Cキャップ 使用例

過酷環境使用目安

過酷環境Cキャップ使用例
異物量 少金属粉・スパッタ溶接機・ロボット
木屑・クーラント
( 油分を損失する環境)
木工機械・洗浄機
金属粉+クーラント旋盤・マシニングセンタ
異物量 多金属粉・スパッタ溶接機・ロボット
木屑・クーラント
( 油分を損失する環境)
木 工機械・洗浄機
金属粉+クーラント旋盤・マシニングセンタ

○:効果あり  △:効果少ない

型番リスト

表示件数

使用ボルト

(M)

主要寸法D

(mm)

主要寸法H

(mm)

RoHS?最小発注数量
M3
6.3
1.2
10
1個
M4
7.9
1.0
10
1個
M5
9.8
2.4
10
1個
M6
11.4
2.7
10
1個
M8
14.4
3.7
10
1個
M10
18.0
3.7
10
1個
M12
20.5
4.7
10
1個
M14
23.5
5.7
10
1個
M16
26.5
5.7
10
1個
M22
35.5
5.7
10
1個
M24
39.5
7.7
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36
( 40 )
在庫品1日目当日出荷可能
43
( 47 )
在庫品1日目当日出荷可能
53
( 58 )
在庫品1日目当日出荷可能
68
( 75 )
在庫品1日目当日出荷可能
91
( 100 )
在庫品1日目当日出荷可能
170
( 187 )
在庫品1日目当日出荷可能
137
( 151 )
在庫品1日目当日出荷可能
173
( 190 )
在庫品1日目当日出荷可能
202
( 222 )
在庫品1日目当日出荷可能
336
( 370 )
18日目
1,104
( 1,214 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LMガイドのLMレール取付穴に切り粉や異物が詰まるとLMブロック内部に侵入する可能性があります。
・そのような場合にはLMレール取付穴を専用キャップでふさぎ、異物の侵入を防ぐことができます。
・LMレール取付穴専用キャップC形は、耐油性および耐摩耗性に優れた特殊合成樹脂を使用していますので、十分な耐久性を持っています。

  • C16、C22、C24は発注数量単位100個単位となります。その他のサイズは1個からお求めいただけます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Cキャップのレビュー
4.3平均満足度:4.311件のレビュー
ミスミのリニアガイドのキャップに使用
5
満足度:5.0
ミスミのリニアガイドのキャップに粉塵が入らないように使用しています。ミスミの商品だと6mmまでしか取り扱っておらず、8m...もっと読む
3人が参考にしています。
リニアガイドのザグリのキャップ
3
満足度:3.0
リニアガイドのレールにあるザグリにキャップをするために購入しました。キャップを真っ平らに取り付けるのが難しかったです。
1人が参考にしています。
LMガイドのガイドレールの取り付け穴に使用
4
満足度:4.0
切粉が入らないようにするために購入しました。実際に使ってみて期待通り切粉の侵入は防げています。一度取り外してしまうと緩く...もっと読む
1人が参考にしています。
ネジの目隠し
5
満足度:5.0
バイスに取り付いていた物が、無くなってしまったので、同じ物が見つかったので、購入しました。取り付けも簡単で、予備用に複数...もっと読む
0人が参考にしています。
製品組立治具のネジ穴埋めに使用
5
満足度:5.0
作業者から「製品が組立治具のザグリ穴に引っかかり、作業性が悪い」と言われ、穴埋めに使用しました。ザグリ穴の径をを若干小さ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Cキャップ
レール取付け穴用キャップ(パック販売)
専用配管継手
リニアストッパー ストッパーブロック SBAW (ボルトR)
リニアストッパー コンパクトタイプ LSP-FN
リニアストッパー ウレタンボルト付 LSY-N-U 形状(1)
メーカーTHKミスミTHK岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格36-3,240269 -2,889 -2,295 -2,342 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜5日目4日目〜5日目
種類キャップキャップグリース専用配管継手ストッパーストッパーストッパー
材質樹脂樹脂-スチール--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リニアガイド関連部品カテゴリの売れ筋ランキング