17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

アンプ内蔵パイプ取付液面センサ

通常単価(税別)
14,63915,796特別価格
税込単価
16,10317,376特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

パイプに取り付けるだけで、簡単液面検出できます。【特長】・透過屈折方式で入遮光レベル差を十分に確保。・...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
アンプ内蔵パイプ取付液面センサ 外形図

 

製品仕様

型番HPQ-T1HPQ-T1-002HPQ-T1-003HPQ-T1-004HPQ-T2HPQ-T2-005
検出方式透過形
適応
パイプ
φ8~13mm
肉厚1mm
--
φ3~7mm
肉厚0.6~1mm
----
適応パイプ材質PFA透明パイプ
標準検出物体
繰返し検出位置精度1mm以下
光源赤外LED(ピーク発光波長950nm)
電源電圧DC10~28V(リップル10%以下)
消費電流25mA以下
動作
形態
ライトオン(LO)-----
ダークオン(DO)-----
LO/DO切替--
出力
形態
NPNオープンコレクタ--
PNPオープンコレクタ----
制御
出力
開閉電流100mA以下(抵抗負荷)
出力耐電圧DC30V
残留電圧1V以下(開閉電流100mA時)
応答時間2ms以下(動作/復帰とも)
感度調整----
表示灯動作表示灯:赤(出力ON時点灯)
使用周囲照度1000lx以下(白熱ランプにて)
使用温度範囲-10~55℃(氷結なきこと)
保存温度範囲-25~70℃(氷結なきこと)
使用湿度範囲30~85%RH(結露なきこと)
絶縁抵抗20MΩ(DC500Vにて)
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間 充電部一括とケース間(LO/DO切替スイッチ、感度調整ボリューム部はAC500V)
耐振動10-55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間
耐衝撃500m/s2 X、Y、Z 各方向3回
保護構造IP50(IEC規格)
保護回路電源逆接続保護回路付き、電源投入時誤動作防止回路付き(約20ms)、出力短絡保護回路
接続方式プリワイヤ コード2m(形HPQ-T1/T2にはコード5mタイプあり)
材質ケース:PC(ポリカーボネイト)樹脂 束線バンド:ナイロン チューブ:シリコーン
質量約25g(本体のみ、コード2m付き)

※実際に使用するパイプ、及び液体の透過率や屈折率により、安定検出できない場合がある。
  事前に実機にて動作確認、評価を十分に行なってお使いください。
  推奨の適応パイプ、材質、肉厚以外で使用される場合には、事前に実機にて動作確認、評価を十分に行なってお使いください。

規格表

ブラケット材質感度調整出力形態型番
φ8~φ13mm-NPNオープンコレクタHPQ-T1
-PNPオープンコレクタHPQ-T2
NPNオープンコレクタHPQ-T1-002
NPNオープンコレクタHPQ-T1-003
φ3~φ7mm-NPNオープンコレクタHPQ-T1-004
-PNPオープンコレクタHPQ-T2-005

※ 形HPQ-T1/T2についてはコード5mタイプもある。

使用例

アンプ内蔵パイプ取付液面センサ 使用例

 

商品特長詳細

  • 安定検出:透過屈折方式で入遮光レベル差を十分に確保。透過率の悪い液体(レジスト液、廃液)にも対応可能。
  • 様々なパイプ径に対応:取付けパイプ外径はφ1/16インチ、3~7mm、8~13mm。取付け方法は結束バンド以外にM3ネジ取付けも可能。
  • オペレーション面は側面に配置:表示灯、動作切替スイッチを側面に配置。連装取付け時も動作表示灯を確認しながらの調整が容易。

技術情報・設計アイデア

検出原理

アンプ内蔵パイプ取付液面センサ 検出原理

 

アンプ内蔵パイプ取付液面センサ 光軸位置

光軸位置
スリット幅は1mmとなっており、それ以下での繰返し検出が可能。
※検出する液体の状態に依存する。

型番リスト

表示件数

出力形態

最小発注数量
NPNトランジスタオープンコレクタ
1個
PNPトランジスタオープンコレクタ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,796
( 17,376 )
4日目
14,63910,247
( 11,272 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

パイプに取り付けるだけで、簡単液面検出できます。

【特長】
・透過屈折方式で入遮光レベル差を十分に確保。
・透過率の悪い液体(レジスト液、廃液)にも対応可能です。
・取り付けパイプ外径はφ8~13です。取り付け方法は束線バンド以外にM3ネジ取り付けも可能です。
・表示灯、動作切替スイッチを側面に配置。連装取り付け時も動作表示灯を確認しながらの調整が容易です。
・上限、下限検出に1機種で対応できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンプ内蔵パイプ取付液面センサのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンプ内蔵パイプ取付液面センサ
パイプ取付液面ファイバユニット
漏液ファイバユニット
パイプ取付式液面検出センサ[アンプ内蔵] (EX-F1)
ファイバユニット 液面検出タイプ
アンプ内蔵センサ KR-Qシリーズ(透明体検出タイプ)
メーカーアズビルアズビルアズビルPanasonicオプテックス・エフエーオプテックス・エフエー
通常価格14,639-29,61751,87010,064 -9,997 -10,987 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
種類光電センサ光電センサファイバーセンサ光電センサファイバーセンサ光電センサ
検出方式透過透過拡散反射拡散反射拡散反射回帰反射(ミラー)
アンプ 種類内蔵型分離型(センサ単体)分離型(センサ単体)内蔵型分離型(センサ単体)内蔵型
検出対象液面(パイプ取付)液面(パイプ取付) / 有色面 / 透明体液面(接触式) / 有色面---
適用パイプ(φ)8~13-----
よく一緒に購入される商品

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング