17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

真空破壊機能付真空エジェクタ VSYシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

真空破壊機能付真空エジェクタ VSYシリーズ

販売終了

型番

VSY-E05-4[4,6][4,6]J

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

真空破壊機能付真空エジェクタ。
【特長】
エジェクタと真空破壊機能を一体化し吸着・破壊サイクルの高速化を実現。
・小形・軽量のため真空配管末端部での使用が可能。
・遮断弁を搭載することにより、吸着・破壊サイクルの高速化を実現。
・エジェクタへ破壊エアを出す機能を付加。
・従来の単体タイプエジェクタと比べ、確実な真空破壊が可能。
・エジェクタと真空破壊機能を一体化。
・エジェクタへの供給エアON・OFFで真空発生⇔破壊。エアの切り替えが行える。
【用途】
・さまざまな製品・部品の搬送、移送、移動、挿入、位置決め、箱図目等に。

■CKD商品選定ページはこちら

指定中の仕様・寸法情報

種類
管形
付加機能
集中排気仕様
到達真空度(kPa)
-90
空気消費流量(l/min)
8
真空ポート接続口形状
真空ポートワンタッチ継手サイズ
φ4
エア供給ポート接続口形状
R1/8
エア供給ポートワンタッチ継手サイズ
φ4 / φ6
用途
単体
性能
高真空タイプ / 少流量タイプ
使用圧力範囲(MPa)
0.3~0.7
使用温度範囲(℃)
5~50

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト