17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

クリーンヒンジ HG-CV-65N型 抜き差しタイプ PAT

通常単価(税別)
2,6652,676
税込単価
2,9322,944
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

クリーンルームなどで使用するヒンジです。【特長】・摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の磨耗が...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

クリーンヒンジ HG-CV-65N型 抜き差しタイプ PAT 外形図01

HG-CV-55NR、HG-CV-65NL

クリーンヒンジ HG-CV-65N型 抜き差しタイプ PAT 外形図02

AS-HG-CV-65NR、AS-HG-CV-55NL

クリーンヒンジ HG-CV-65N型 抜き差しタイプ PAT 外形図03

本図は左用丸穴タイプと示します。
右用は勝手違いとなります。

製品仕様

【取付方法】
左側に右用、右側に左用を使用します。

クリーンヒンジ HG-CV-65N型 抜き差しタイプ PAT 製品仕様02
No.部品名材 料仕上/色
(1)本体アルミニウム合金シルバーアルマイト処理
(2)キャップポリアセタール(POM)ホワイト
(3)ステンレス鋼(SUS303)素地

規格表

型 番仕 様耐荷重N/2ヶ耐荷重kgf/2ヶ質量g
HG-CV-65NR右用丸穴タイプ1081149
HG-CV-65NL左用丸穴タイプ
AS-HG-CV-65NR右用長穴タイプ48
AS-HG-CV-65NL左用長穴タイプ

注意・禁止事項

  • 耐荷重はヒンジ2ヶ使いの場合の値です。

型番リスト

表示件数

勝手違い

タイプ

発注コード

RoHS?最小発注数量
左用
-
-
10
1個
右用
-
-
10
1個
左右兼用
左用丸穴タイプ
344-9084
10
1個
左右兼用
右用丸穴タイプ
344-9092
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,666
( 2,933 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,666
( 2,933 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,676
( 2,944 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,665
( 2,932 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

クリーンルームなどで使用するヒンジです。
【特長】
・摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の磨耗がないため金属粉が飛散しません。
・抜き差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。
・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。
・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。
・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。
・右用・左用があります。
・取付側の加工精度を考慮した長穴タイプもあります。
【用途】
・半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設などに適用。

カタログ

商品担当おすすめ

  • パワーアシストヒンジ HG-PA200型(外側付け) 画像

    スガツネ工業

    パワーアシストヒンジ HG-PA200型(外側付け)

    樹脂カバーを取り付けると本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観に。トルクは調整ねじを回すことにより調整可能。半導体製造装置、分析機器、医療装置などの重い上蓋用に最適。

  • ステンレス鋼製アシストヒンジ HG-JH210 画像

    スガツネ工業

    ステンレス鋼製アシストヒンジ HG-JH210

    扉をゆっくりおろせます。重量扉の開閉に際し、重さを軽減させるアシストヒンジです。ダンパー付きで扉が急に閉じるのを防止します(ダンパー有効角 約30°以上) 内蔵のねじりコイルばねとダンパーの併用により、開ける時も動きがとてもスムーズです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンヒンジ HG-CV-65N型 抜き差しタイプ PATのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q使用上の注意などはありますか?
A
向かって左側に右用、右側に左用を取り付けてください。
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング