メカニカル部品技術窓口
優れた耐水性を発揮する水周りに優れたキャスター。もっと運搬をスムーズに、軽快なフットワークを追求。【特...
詳細を確認
車輪材質:ゴム ナイロンホイル、B入(NR)

車輪材質:ナイロン(N)

車輪材質:ナイロン B入(NB)

車輪材質:ウレタン ナイロンホイル、B入(GU)

取付方法

使用例(手押し台車)

寸法図1

寸法図2
| 車輪径 | 品番 | 車輪材質 | 許容荷重 | 車幅 | 取付高 | 取付座 | 取付寸法 | 穴径 | 偏心 | 旋回半径 | 自重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D(mm) | daN(kgf) | W(mm) | H(mm) | A×B(mm) | X×Y (mm) | P(mm) | E(mm) | R(mm) | (g) | ||
| 100 | SUS-SJ-100NRS | ゴム(ナイロンホイル,B入) | 100(102.0) | 32 | 132 | 90×90 | 71×71 (68×68) | 11 | 32 | 86 | 940 |
| SUS-SJ-100NS | ナイロン | 100(102.0) | 830 | ||||||||
| SUS-SJ-100NBS | ナイロン(B入) | 100(102.0) | 930 | ||||||||
| SUS-SJ-100GUS | ウレタン(ナイロンホイル,B入) | 100(102.0) | 870 | ||||||||
| 125 | SUS-SJ-125GUS | ウレタン(ナイロンホイル,B入) | 120(122.4) | 32 | 168 | 102×102 | 80×80 (75×75) | 11 | 32 | 97 | 1100 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,997円 ( 7,697円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,297円 ( 5,827円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,077円 ( 8,885円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
優れた耐水性を発揮する水周りに優れたキャスター。
もっと運搬をスムーズに、軽快なフットワークを追求。
【特長】
・ストッパーにより、車輪の回転のみをロックする事ができる。
・旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能。
・ロールボックスパレットはもちろん、一般産業用にもお使いいただけるスタンダードキャスター。
・キャスターの取付け位置が自由自在。
【用途】
・重量物の運搬時に使用する、運搬台車に最適。
・旋回が軽いため、運搬台車利用時にスムーズな走行が可能。


ユーエイキャスター
SUS-J2-S型自在車プレート式(ストッパー付)
耐水性に優れるオールステンレスキャスターです。ボックスパレットなどに使用して頂いています。本体側面のストッパーペダルで、車輪の回転を固定できます。

ユーエイキャスター
キャスター SUS-SG型自在車プレート式
台車・店舗什器等に使用されているオールステンレス製小型キャスターです。軽荷重用として主に運搬台車や、その他一般産業用に数多く使用されています。金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CHAM□ーS CSHAM□ーS
4.6通常価格(税別):330円~

ミスミ
キャスタ 中重荷重用
4.6通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):75円~

ミスミ
キャスタ 極重荷重用
4.4通常価格(税別):2,218円~