メカニカル部品技術窓口
優れた耐水性を発揮する水周りに優れたキャスター。小型ドーリーや家具・什器に最適なキャスターです。【特長...
詳細を確認
車輪材質:エラストマー(EL)

車輪材質:ゴム(R,RH)

車輪材質:ゴム ナイロンホイル、(NR)

車輪材質:ナイロン(N)

車輪材質:ウレタン(UR)

SUS-SG-75RHS

取付方法

使用例(手押し台車)

寸法図1

寸法図2
| 車輪径 | 品 番 | 車幅材質 | 許容荷重 | 車幅 | 取付高 | 取付座 | 取付寸法 | 穴径 | 偏心 | 旋回半径 | 自重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D(mm) | daN(kgf) | W(mm) | H(mm) | A×B(mm) | X×Y(X'×Y') (mm) | P(mm) | E(mm) | R(mm) | (g) | ||
| 50 | SUS-SG-50RHS | ゴム | 50(51.0) | 28 | 70 | 70×58 | 55×42 | 8.8 | 27 | 67 | 300 |
| SUS-SG-50NS | ナイロン | 60(61.2) | 28 | 275 | |||||||
| SUS-SG-50URS | ウレ夕ン | 60(61.2) | 25 | 280 | |||||||
| 65 | SUS-SG-65RHS | ゴム | 50(51.0) | 25 | 85 | 70×58 | 55×42 | 8.8 | 27 | 67 | 415 |
| SUS-SG-65NS | ナイロン | 70(71.4) | 25 | 300 | |||||||
| SUS-SG-65URS | ウレ夕ン | 60(61.2) | 25 | 330 | |||||||
| 75 | SUS-SG-75ELS | エラス卜マ一 | 50(51.0) | 27 | 93 | 70×58 | 55×42 | 8.8 | 28 | 68 | 345 |
| SUS-SG-75RHS | ゴム | 60(61.2) | 25 | 455 | |||||||
| SUS-SG-75NRS | ゴム(ナイ口ンホイル) | 60(61.2) | 27 | 355 | |||||||
| SUS-SG-75NS | ナイロン | 80(81.6) | 25 | 320 | |||||||
| SUS-SG-75URS | ウレ夕ン | 70(71.4) | 26 | 345 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,897円 ( 2,087円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,997円 ( 2,197円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,997円 ( 2,197円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,997円 ( 2,197円 ) | 8日目 |
1,997円 ( 2,197円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,151円 ( 2,366円 ) | 8日目 |
2,497円 ( 2,747円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,997円 ( 2,197円 ) | 8日目 |
2,256円 ( 2,482円 ) | 8日目 |
2,081円 ( 2,289円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,197円 ( 2,417円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,697円 ( 2,967円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
優れた耐水性を発揮する水周りに優れたキャスター。
小型ドーリーや家具・什器に最適なキャスターです。
【特長】
・ストッパーにより、車輪の回転をロックする事ができる。
・耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用。
・走行性、耐荷重を備えた標準的な小型キャスター。
・取付座がプレート状となっている、ネジやボルトで取付けるタイプのキャスター。
・新素材/軽荷重のスタンダード エラストマー車輪。
・ソフトな素材で、走行時の静粛性に優れています。
・マーキング(スリップ痕)がつきにくく、床面への汚れを低減できます。
・圧縮永久歪みも少なく、反発弾性に優れています。
・耐熱・耐候・耐油・耐薬品性に優れています。
・軽快な旋回始動性能「ダブルベアリング構造」。
・ダブルベアリング構造の採用により旋回始動性能を高めています。
【用途】
・厨房機器や、食品加工機等に使用に最適。


ユーエイキャスター
SUS-J2-S型自在車プレート式(ストッパー付)
耐水性に優れるオールステンレスキャスターです。ボックスパレットなどに使用して頂いています。本体側面のストッパーペダルで、車輪の回転を固定できます。

ユーエイキャスター
キャスター SUS-SG型自在車プレート式
台車・店舗什器等に使用されているオールステンレス製小型キャスターです。軽荷重用として主に運搬台車や、その他一般産業用に数多く使用されています。金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):75円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CHAM□ーS CSHAM□ーS
4.6通常価格(税別):330円~

ミスミ
キャスタ 中重荷重用
4.6通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
キャスタ 極重荷重用
4.4通常価格(税別):2,218円~