メカニカル部品技術窓口
優れた耐水性を発揮する水周りに優れたキャスター。小型ドーリーや家具・什器に最適なキャスターです。【特長...
詳細を確認
| タイプ | 取付方法 | ストッパ | 金具材質 | 取付穴種類 | 車輪ベアリング | 主な使用例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自在 | プレート式 | 有り | ステンレス | 丸穴 | 無し | 手押し台車 |
| 型番 | 車輪 | 車輪径(D) | 車幅(W) (mm) | 取付高(H) (mm) | 取付座(A×B) (mm) | 取付寸法(X×Y) (mm) | 穴径(P) (mm) | 偏心(E) (mm) | 旋回半径(R) (mm) | 許容荷重(kgf) | 自重(g) | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS-E-50ELS | エラストマー | 50 | 20 | 65 | 70×42 | 56×28 | 6.5 | 22 | 51 | 25.5 | 155 | なし |
| SUS-E-50NS | ナイロン | 50 | 21 | 65 | 70×42 | 56×28 | 6.5 | 22 | 51 | 40.8 | 165 | なし |
| SUS-E-50RS | ゴム | 50 | 20 | 65 | 70×42 | 56×28 | 6.5 | 22 | 51 | 30.6 | 194 | なし |
| SUS-E-50URS | ウレタン(ナイロンホイル) | 50 | 21 | 65 | 70×42 | 56×28 | 6.5 | 22 | 51 | 38.8 | 175 | なし |
| SUS-E-65ELS | エラストマー | 65 | 21 | 82 | 70×42 | 56×28 | 6.5 | 23 | 56 | 30.6 | 195 | なし |
| SUS-E-65NS | ナイロン | 65 | 21 | 82 | 70×42 | 56×28 | 6.5 | 23 | 56 | 40.8 | 185 | なし |
| SUS-E-65RHS | ゴム | 65 | 21 | 82 | 70×42 | 56×28 | 6.5 | 23 | 56 | 30.6 | 255 | なし |
| SUS-E-65URS | ウレタン(ナイロンホイル) | 65 | 21 | 82 | 70×42 | 56×28 | 6.5 | 23 | 56 | 40.8 | 200 | なし |
| SUS-E-75ELS | エラストマー | 75 | 21 | 92 | 70×42 | 56×28 | 6.5 | 27 | 65 | 30.6 | 225 | なし |
| SUS-E-75NS | ナイロン | 75 | 21 | 92 | 70×42 | 56×28 | 6.5 | 27 | 65 | 51 | 195 | なし |
| SUS-E-75RHS | ゴム | 75 | 21 | 92 | 70×42 | 56×28 | 6.5 | 27 | 65 | 40.8 | 265 | なし |
| SUS-E-75URS | ウレタン(ナイロンホイル) | 75 | 21 | 92 | 70×42 | 56×28 | 6.5 | 27 | 65 | 45.9 | 251 | なし |
| SUS-E-100ELS | エラストマー | 100 | 27 | 122 | 100×58 | 82×40 | 8.8 | 31 | 82 | 51 | 445 | なし |
| SUS-E-100NRS | ゴム(ナイロンホイル) | 100 | 27 | 122 | 100×58 | 82×40 | 8.8 | 31 | 82 | 61.2 | 490 | なし |
| SUS-E-100NS | ナイロン | 100 | 25 | 122 | 100×58 | 82×40 | 8.8 | 31 | 82 | 61.2 | 356 | なし |
| SUS-E-100RHS | ゴム | 100 | 25 | 122 | 100×58 | 82×40 | 8.8 | 31 | 82 | 51 | 555 | なし |
| SUS-E-100URS | ウレタン(ナイロンホイル) | 100 | 28 | 122 | 100×58 | 82×40 | 8.8 | 31 | 82 | 61.2 | 405 | なし |

平台車
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,074円 ( 1,181円 ) | 11日目 |
1,044円 ( 1,148円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,145円 ( 1,260円 ) | 8日目 |
1,234円 ( 1,357円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,463円 ( 1,609円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,450円 ( 1,595円 ) | 8日目 |
1,597円 ( 1,757円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,394円 ( 1,533円 ) | 8日目 |
1,397円 ( 1,537円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,695円 ( 1,865円 ) | 8日目 |
1,797円 ( 1,977円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,597円 ( 2,857円 ) | 8日目 |
2,695円 ( 2,965円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,597円 ( 2,857円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,797円 ( 3,077円 ) | 8日目 |
2,597円 ( 2,857円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
優れた耐水性を発揮する水周りに優れたキャスター。
小型ドーリーや家具・什器に最適なキャスターです。
【特長】
・ストッパーにより、車輪の回転をロックする事ができる。
・耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用している。
・走行性、耐荷重を備えた標準的な小型キャスター。
・新素材/軽荷重のスタンダード エラストマー車輪。
・ソフトな素材で、走行時の静粛性に優れています。
・マーキング(スリップ痕)がつきにくく、床面への汚れを低減できる。
・圧縮永久歪みも少なく、反発弾性に優れている。
・耐熱・耐候・耐油・耐薬品性に優れています。
・軽快な旋回始動性能「ダブルベアリング構造」。
・ダブルベアリング構造の採用により旋回始動性能を高めています。
【用途】
・厨房機器や、食品加工機等に使用に適している。
・耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用している。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):75円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CHAM□ーS CSHAM□ーS
4.6通常価格(税別):330円~

ミスミ
キャスタ 中重荷重用
4.6通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
キャスタ 極重荷重用
4.4通常価格(税別):2,218円~