メカニカル部品技術窓口
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター。小型ドーリーや家具・什器に最適なキャスターです。【特長】・ダ...
詳細を確認
側面


側面


ST-100NUSW-1、M12×35

ST-100NUSW-3、M12×35
| 車輪径 | 型番 | ストッパー | 車幅材質 | 許容荷重 | 車幅 | 取付高 | ねじ | ピッチ・山数 | 長さ | 対辺 | 偏心 | 旋回半径 | 自重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D(mm) | daN(kgf) | W(mm) | H(mm) | T | L | N(mm) | M(mm) | E(mm) | R(mm) | (g) | |||
| 75 | ST-75NRBSW | 有 | ゴム(B入) | 70(71.4) | 27 | 104 | M12 | 1.75 | 35 | 21 | 26 | 92(※1) | - |
| ST-75UHFSW | 有 | ウレタン(B入) | 70(71.4) | 26 | - | ||||||||
| ST-75NUSW | 有 | ウレタン | 70(71.4) | 25 | 490 | ||||||||
| 100 | ST-100NRBSW | 有 | ゴム(B入) | 70(71.4) | 27 | 132 | M12 | 1.75 | 35 | 21 | 29 | 93(※2) | - |
| ST-100UHFSW | 有 | ウレタン(B入) | 70(71.4) | 28 | - | ||||||||
| ST-100NUSW | 有 | ウレタン | 70(71.4) | 25 | 600 |
【注意】

ST-100NUSW-1、M16×40

ST-100NUSW-3、M16×40
| 車輪径 | 型番 | ストッパー | 車幅材質 | 許容荷重 | 車幅 | 取付高 | ねじ | ピッチ・山数 | 長さ | 対辺 | 偏心 | 旋回半径 | 自重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D(mm) | daN(kgf) | W(mm) | H(mm) | T | L | N(mm) | M(mm) | E(mm) | R(mm) | (g) | |||
| 75 | ST-75NRBSW | 有 | ゴム(B入) | 70(71.4) | 27 | 104 | M16 | 2 | 40 | 23 | 26 | 92(※1) | - |
| ST-75UHFSW | 有 | ウレタン(B入) | 70(71.4) | 26 | - | ||||||||
| ST-75NUSW | 有 | ウレタン | 70(71.4) | 25 | 490 | ||||||||
| 100 | ST-100NRBSW | 有 | ゴム(B入) | 70(71.4) | 27 | 132 | M16 | 2 | 40 | 23 | 29 | 93(※2) | - |
| ST-100UHFSW | 有 | ウレタン(B入) | 70(71.4) | 28 | - | ||||||||
| ST-100NUSW | 有 | ウレタン | 70(71.4) | 25 | 600 |
【注意】

商品陳列棚

次のようにキャスターを使用しないでください
【キャスターの破損に繋がる事項】
【人身事故に繋がる事項】
キャスターは、ものの運搬や移動を容易にする目的として人力で間欠的にご使用頂くものです。製品の選定に関しては、屋内外での各種機器類に取付けられる事も想定しており、ご使用条件および用途に応じた製品を選んだ上で、正しい取付けと設定条件をご確認ください。
(1)許容荷重
カタログ記載の許容荷重は、平坦な床面を人力で搬送する場合に移動が容易な値(限度)を示しています。(けん引対応キャスターを除きます)
積載される総荷重に対して、それに見合った許容荷重のキャスターを選定してください。なお、キャスターを4個使用した場合でも、荷重は3個(3箇所)で受ける場合がありますので、総積載荷重の限度は通常下記の様に0.8掛けにして求めるのが一般的です。(総積載荷重とは、台車自重を含める荷重です)
<キャスター4個使用の場合>
許容積載荷重=キャスター1個の許容荷重×4×0.8
◎力の表示は daNです。1daN=10N≒1.02kgf(1kgf≒9.8N=0.98daN)
(2)使用速度
| 車輪径 | 使用速度 |
|---|---|
| 100mm未満 | 2km/h以下 |
| 100mm以上 | 4km/h以下 |
(3)使用条件
通常、キャスターは常温、屋内でご使用頂くことを想定しております。高温、低温、多湿、酸、アルカリ、塩分、溶剤、油、海水、薬品などの影響を受ける特別な環境でのご使用は避けてください。製品の劣化を招く恐れがあります。特殊な環境下でご使用の場合は、それぞれの用途に合った金具、車輪、グリス等が必要となる場合があります。床面の材質によっては汚染する可能性もあります。また、一時的にキャスターの回転を止めたい場合は、ストッパーをご使用ください。
(4)ストッパー
長年の使用による磨耗・損傷による機能の低下や衝撃により、予期せずストッパーが解除されることがありますのでご注意ください。また、硬い車輪の場合は、出荷当初より他の車輪に比べて制動機能が劣ります。制動性能については、製品安全上、特に必要がある場合には「車輪止め等」を使用してください。
(1)同シリーズを組み合わせてご使用ください。
(2)自在キャスターは、旋回軸が垂直になるように取付けてください。
(3)固定キャスターは、互いに平行となるように取付けてください。
(4)取付けボルトは緩みが生じないように締め付け、正しく取付けてください。ねじ込み式キャスターは適正トルクをご確認の上、正確に締め付けてください。
(5)ダブルストッパー付キャスターを取付ける際は、必ずストッパーをOFFの状態にしてください。ONの状態にて取付けると制動部が破損する原因となります。
(1)事故防止および長期にご使用いただくため、定期的な点検、メンテナンスを行ってください。なお、キャスターの定期的な点検、清掃を含むメンテナンスを行う場合は、必ず手袋(軍手)などで保護処置を実施してください。素手で作業すると金属部分などで負傷する危険があります。
(2)以下の事項について定期的な確認をお願いします。
(3)製品に劣化、破損等の不具合が生じた場合は直ちに交換してください。(部分的な部品等の交換は行わないでください)
(4)旋回部や車輪部に異物が巻き込まれた場合は、直ちに除去してください。旋回不良や回転不良の原因となります。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,635円 ( 1,799円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,769円 ( 1,946円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,750円 ( 1,925円 ) | 8日目 |
2,111円 ( 2,322円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,841円 ( 2,025円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター。
小型ドーリーや家具・什器に最適なキャスターです。
【特長】
・ダブルストッパーにより、車輪・旋回部の回転を同時にロックする事が可能。
・旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能。
・ステムにねじが切られており、直接ねじ込んで取付けるタイプのキャスター。
・新素材/軽荷重のスタンダード エラストマー車輪。
・ソフトな素材で、走行時の静粛性に優れています。
・マーキング(スリップ痕)がつきにくく、床面への汚れを低減できます。
・圧縮永久歪みも少なく、反発弾性に優れています。
・耐熱・耐候・耐油・耐薬品性に優れています。
・軽快な旋回始動性能「ダブルベアリング構造」。
・ダブルベアリング構造の採用により旋回始動性能を高めています。
【用途】
・軽量物運搬用のワゴンやラックの使用に適している。
・低コストで、軽量物の運搬に適している。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):75円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CHAM□ーS CSHAM□ーS
4.6通常価格(税別):330円~

ミスミ
キャスタ 中重荷重用
4.6通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
キャスタ 極重荷重用
4.4通常価格(税別):2,218円~