17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

SJ-S型自在車プレート式(ストッパー付)

通常単価(税別)
2,0913,417特別価格
税込単価
2,3003,759特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスター。【特長】・運搬をスムーズに、軽快なフットワー...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • キャスター選定には余裕をもった1ランク上の耐荷重のものを選ぶと、操作性が良く快適にご使用いただけます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

SJ-S型 中荷重用として主に運搬台車や、その他一般産業用に数多く使用されている

SJ-100WS

SJ-100WS

寸法図側面

寸法図側面

寸法図

寸法図

車輪径品 番車輪材質許容荷重車幅取付高取付座取付寸法穴径偏心旋回半径自重
D(mm)daN(kgf)W(mm)H(mm)A×B(mm)X×Y(X'×Y')(mm)P(mm)E(mm)R(mm)(g)
100SJ-100WSゴム(鋼板ホイル,B入)120(122.4)3213290×9071×71(68×68)1132861080
SJ-100WS-Pゴム(鋼板ホイル)120(122.4)1006
SJ-100BRUSウレタン(ナイロンホイル、B入)100(102.0)948
SJ-100NSナイロン120(122.4)860
SJ-100NBSナイロン(B入)120(122.4)1152
SJ-100UWSウレタン(鋼板ホイル,B入)120(122.4)1170
SJ-100GUSウレタン(ナイロンホイル,B入)100(102.0)970
125SJ-125WSゴム(鋼板ホイル、B入)120(122.4)32168102×10280×80(75×75)1132971272
SJ-125WS-Pゴム(鋼板ホイル)120(122.4)1202
SJ-125GUSウレタン(ナイロンホイル,B入)120(122.4)1250
SJ-125WES導電ゴム(鋼板ホイル、B入)120(122.4)1278
SJ-125BRUSウレタン(ナイロンホイル、B入)120(122.4)1125
  • 金具=三価ユニクロ仕上げ。
  • 車輪の回転のみをロックするキャスター。
取付方法

取付方法

主な使用例(手押し台車)

主な使用例(手押し台車)

型番リスト

表示件数

取付け高さ H

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

車輪特性

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ

(mm)

許容荷重

(daN)

特性

プレート長さ

(mm)

プレート幅

(mm)

旋回半径

(mm)

車輪ベアリング

車輪特性詳細

最小発注数量
132
100
[その他] ナイロンホイルウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / その他
65~74.9
68(71)
65~74.9
68(71)
100
静音
90
90
86
あり
弾性、圧縮永久歪み、耐候性
1個
132
100
[その他] ナイロンホイルウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / その他
65~74.9
68(71)
65~74.9
68(71)
100
静音
90
90
86
あり
弾性、圧縮永久歪み、耐候性
1個
132
100
[ナイロン] ナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / その他
65~74.9
68(71)
65~74.9
68(71)
120
静音
90
90
86
あり
圧縮永久歪み、耐候性、耐水性
1個
132
100
[ナイロン] ナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / その他
65~74.9
68(71)
65~74.9
68(71)
120
静音
90
90
86
あり
圧縮永久歪み、耐候性、耐水性
1個
132
100
[ウレタン] ウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / その他
65~74.9
68(71)
65~74.9
68(71)
120
静音
90
90
86
あり
弾性、圧縮永久歪み、耐候性
1個
132
100
ゴム
耐磨耗性 / 耐薬品性 / その他
65~74.9
68(71)
65~74.9
68(71)
120
静音
90
90
86
あり
弾性、圧縮永久歪み、耐水性
1個
132
100
ゴム
耐磨耗性 / 耐薬品性 / その他
65~74.9
68(71)
65~74.9
68(71)
120
静音
90
90
86
あり
弾性、圧縮永久歪み、耐水性
1個
168
125
[その他] ナイロンホイルウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / その他
75~79.9
75(80)
75~79.9
75(80)
120
静音
102
102
97
あり
弾性、圧縮永久歪み、耐候性
1個
168
125
[その他] ナイロンホイルウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / その他
75~79.9
75(80)
75~79.9
75(80)
120
静音
102
102
97
あり
弾性、圧縮永久歪み、耐候性
1個
168
125
[ゴム] 導電ゴム
耐磨耗性 / 耐薬品性 / その他
75~79.9
75(80)
75~79.9
75(80)
120
静音
102
102
97
あり
弾性、圧縮永久歪み、耐水性
1個
168
125
ゴム
耐磨耗性 / 耐薬品性 / その他
75~79.9
75(80)
75~79.9
75(80)
120
静音
102
102
97
あり
弾性、圧縮永久歪み、耐水性
1個
168
125
ゴム
耐磨耗性 / 耐薬品性 / その他
75~79.9
75(80)
75~79.9
75(80)
120
静音
102
102
97
あり
弾性、圧縮永久歪み、耐水性
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,692
( 2,961 )
3日目
2,691
( 2,960 )
3日目
2,163770
( 847 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,152
( 2,367 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,998
( 3,298 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,091
( 2,300 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,265
( 2,492 )
3日目
2,959
( 3,255 )
3日目
3,233
( 3,556 )
3日目
3,417
( 3,759 )
10日目
2,580
( 2,838 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,815
( 3,097 )
3日目

詳細情報

基本情報

中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスター。
【特長】
・運搬をスムーズに、軽快なフットワークを追求
・ロールボックスパレットにもお使いいただけるスタンダードキャスター
・キャスターの取付け位置が自由自在

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • キャスター選定には余裕をもった1ランク上の耐荷重のものを選ぶと、操作性が良く快適にご使用いただけます。

商品担当おすすめ

  • アジャスターフット付キャスター AF型自在車プレート式 画像

    ユーエイキャスター

    アジャスターフット付キャスター AF型自在車プレート式

    機械装置などに使用されているキャスター。許容荷重が大きいので、重量物に取付可能。本体部とアジャスターが一体化しており、固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がない。

  • キャスター UHG型自在車プレート式 画像

    ユーエイキャスター

    キャスター UHG型自在車プレート式

    大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスター。<br>従来のキャスターに比べ、耐荷重に優れる。(最大許容荷重:800daN)。小スペースで機械装置に取付可能。長期間の重荷重による車輪の変形を防げる。

  • JK-S型自在車(旋回固定式)プレート式 画像

    ユーエイキャスター

    JK-S型自在車(旋回固定式)プレート式

    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター。自在車と固定車の切替をワンタッチでできる。ストッパーにより、車輪の回転のみ止める事が可能。車輪にベアリングを入れる事で、許容荷重の増加に繋がる。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能。

  • 20個以上から単価が10%値引きとなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SJ-S型自在車プレート式(ストッパー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q自在車と固定車はどう違うのですか?
A
自在車は旋回部と車輪が回転するキャスターで、固定車は旋回部が回転せず、車輪のみ回転するキャスターです。
Qストッパーで、旋回部の固定はできますか?
A
車輪の回転のみロックする事ができます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SJ-S型自在車プレート式(ストッパー付)
SUS-SJ-S型自在車プレート式(ストッパー付)
キャスター SJ型自在車プレート式
SUS-SJ型自在車プレート式
J2-S型自在車プレート式(ストッパー付)
SUS-J2-S型自在車プレート式(ストッパー付)
メーカーユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスター
通常価格2,091-5,297 -1,522 -3,897 -2,788 -8,402 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
キャスタタイププレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式自在
金具材質スチールステンレススチールステンレススチールステンレス
取付高さ【範囲選択】(mm)130.1~170130.1~170130.1~170130.1~170--
許容荷重【範囲選択】(daN)80.01~140.0080.01~140.0080.01~140.0080.01~140.00140.01~220.00140.01~220.00
車輪径【範囲選択】(mm)95.1~12595.1~12595.1~12595.1~125125.1~160125.1~160
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング