17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

SA-S型自在車アングル式(ストッパー付)

通常単価(税別)
4482,323
税込単価
4932,555
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

アングルへそのまま取付が可能なアングル式キャスター。小型ドーリーや家具・什器に最適なキャスターです。【...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SA-S型自在車アングル式(ストッパー付) 外形図

製品仕様

タイプ取付方法ストッパ金具材質取付穴種類車輪ベアリング主な使用例
自在アングル式有りスチール長穴【無し】車輪径φ50~φ75
※車輪:NRB・UHFはベアリング有り
【有り】車輪径:φ100
※車輪:WPはベアリング無し
商品陳列棚

規格表

型番車輪車輪径(D)車幅(W)
(mm)
取付高(H)
(mm)
取付座(A×B)
(mm)
取付寸法(F×G,E)
(mm)
穴径(P)
(mm)
偏心E
(mm)
旋回半径(R)
(mm)
許容荷重(kgf)自重(g)表面処理
SA-50NSナイロン50216531×5119×19×15.513.5×9224940.8170三価ユニクロ仕上
SA-50RES導電ゴム50206531×5119×19×15.513.5×9224930.6200三価ユニクロ仕上
SA-50RSゴム50206531×5119×19×15.513.5×9224930.6200三価ユニクロ仕上
SA-65ELSエラストマー65278845×6120×21×1620×10276840.8430三価ユニクロ仕上
SA-65NSナイロン65258845×6120×21×1620×10276861.2430三価ユニクロ仕上
SA-65RHES導電ゴム65258845×6120×21×1620×10276851500三価ユニクロ仕上
SA-65RHSゴム65258845×6120×21×1620×10276851500三価ユニクロ仕上
SA-65URSウレタン(ナイロンホイル)65258845×6120×21×1620×10276861.2445三価ユニクロ仕上
SA-75ELSエラストマー75279645×6120×21×1620×10286851445三価ユニクロ仕上
SA-75NRBDSゴム(ナイロンホイル,B入)75259645×6120×21×1620×10287061.2444三価ユニクロ仕上
SA-75NRSゴム(ナイロンホイル)75279645×6120×21×1620×10286861.2480三価ユニクロ仕上
SA-75NSナイロン75279645×6120×21×1620×10286861.21,000三価ユニクロ仕上
SA-75RHES導電ゴム75259645×6120×21×1620×10286861.2540三価ユニクロ仕上
SA-75RHSゴム75259645×6120×21×1620×10286861.2540三価ユニクロ仕上
SA-75UHFDSウレタン(ナイロンホイル,B入)75269645×6120×21×1620×10287061.21,000三価ユニクロ仕上
SA-75URSウレタン(ナイロンホイル)75269645×6120×21×1620×10286861.2465三価ユニクロ仕上
SA-100GUSウレタン(ナイロンホイル,B入)1003213245×6120×21×1620×10328691.8852三価ユニクロ仕上
SA-100NBSナイロン(B入)1003213245×6120×21×1620×10328691.8732三価ユニクロ仕上
SA-100NRSゴム(ナイロンホイル,B入)1003213245×6120×21×1620×10328691.8860三価ユニクロ仕上
SA-100NSナイロン1003213245×6120×21×1620×10328691.8825三価ユニクロ仕上
SA-100UWSウレタン(鋼板ホイル,B入)1003213245×6120×21×1620×10328691.81,040三価ユニクロ仕上
SA-100WPSゴム(鋼板ホイル)1003213245×6120×21×1620×10328691.8956三価ユニクロ仕上
SA-100WSゴム(鋼板ホイル、B入)1003213245×6120×21×1620×10328691.8886三価ユニクロ仕上

使用例

SA-S型自在車アングル式(ストッパー付) 使用例

商品陳列棚

商品特長詳細

  • アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。
  • 旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
  • ストッパーにより車輪の回転をロックする事が出来ます。

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

車輪特性

許容荷重

(daN)

荷重区分

特性

車輪幅

(mm)

座面 □A

(mm)

旋回半径

(mm)

車輪ベアリング

RoHS?最小発注数量
50.1~70
65
35.01~80.00
~50
50
[ナイロン] ナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
40
軽荷重
-
21
31
49
なし
10
1個
50.1~70
65
~35.00
~50
50
ゴム
なし
30
軽荷重
-
20
31
49
なし
-
1個
70.1~100
88
35.01~80.00
50.1~70
65
[ナイロン] ナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
60
軽中荷重
-
25
45
68
なし
-
1個
70.1~100
88
35.01~80.00
50.1~70
65
ゴム
なし
50
軽中荷重
-
25
45
68
なし
-
1個
70.1~100
88
35.01~80.00
50.1~70
65
[ウレタン] ウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
60
軽中荷重
-
25
45
68
なし
-
1個
70.1~100
96
35.01~80.00
70.1~95
75
[ナイロン] ナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
60
軽中荷重
-
25
45
68
なし
-
1個
70.1~100
96
35.01~80.00
70.1~95
75
ゴム
なし
60
軽中荷重
[静電気防止] 導電性
25
45
68
なし
-
1個
70.1~100
96
35.01~80.00
70.1~95
75
ゴム
なし
60
軽中荷重
-
25
45
68
なし
-
1個
70.1~100
96
35.01~80.00
70.1~95
75
[ウレタン] ウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
60
軽中荷重
-
26
45
70
あり
-
1個
70.1~100
96
35.01~80.00
70.1~95
75
[ウレタン] ウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
60
軽中荷重
-
26
45
68
なし
-
1個
130.1~170
132
80.01~140.00
95.1~125
100
[ナイロン] ナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
90
軽中荷重
-
32
45
86
あり
-
1個
130.1~170
132
80.01~140.00
95.1~125
100
[ナイロン] ナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
90
軽中荷重
-
32
45
86
なし
-
1個
130.1~170
132
80.01~140.00
95.1~125
100
ゴム
なし
90
軽中荷重
-
32
45
86
なし
-
1個
130.1~170
132
80.01~140.00
95.1~125
100
ゴム
なし
90
軽中荷重
-
32
45
86
あり
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
448
( 493 )
在庫品1日目当日出荷可能
519
( 571 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,125
( 1,238 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,271
( 1,398 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,497
( 1,647 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,126
( 1,239 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,197
( 2,417 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,197
( 1,317 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,694
( 1,863 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,416
( 1,558 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,090
( 2,299 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,321
( 2,553 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,323
( 2,555 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,318
( 2,550 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

アングルへそのまま取付が可能なアングル式キャスター。
小型ドーリーや家具・什器に最適なキャスターです。
【特長】
・アングルに取付けるタイプのキャスター。
・新素材/軽荷重のスタンダード エラストマー車輪。
・ソフトな素材で、走行時の静粛性に優れています。
・マーキング(スリップ痕)がつきにくく、床面への汚れを低減できます。
・圧縮永久歪みも少なく、反発弾性に優れています。
・耐熱・耐候・耐油・耐薬品性に優れています。
・軽快な旋回始動性能「ダブルベアリング構造」。
・ダブルベアリング構造の採用により旋回始動性能を高めています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 20個以上から単価が10%値引きとなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SA-S型自在車アングル式(ストッパー付)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
スチールラックの改造
5
満足度:5.0
400×600×700の小さいスチールラックを 移動できる作業台に改造するために使用 今回は軽く止まれば良いので2脚をス...もっと読む
0人が参考にしています。
スチール棚を移動式に
5
満足度:5.0
構内スチール棚を可動式にするために使用しました。高さ1800、幅1200、奥450の一般的なスチール棚に使用してます。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q車輪径によって取付寸法は変わりますか?
A
変わります。車輪径(φ65、75、100)は取付寸法同じです。
Φ50だけ他の車輪径より、取付寸法の数値が変わります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SA-S型自在車アングル式(ストッパー付)
キャスター SA型自在車アングル式
J-S型自在車プレート式(ストッパー付)
P-S型自在車プレート式(ストッパー付)
E-S型自在車プレート式(ストッパー付)
SJ-S型自在車プレート式(ストッパー付)
メーカーユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスター
通常価格448-378 -1,897 -601 -461 -2,091 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
キャスタタイプアングル式アングル式プレート式自在樹脂 / 双輪プレート式自在プレート式自在
金具材質スチールスチールスチール樹脂スチールスチール
ストッパ回転ストッパ付なし回転ストッパ付回転ストッパ付回転ストッパ付回転ストッパ付
用途スチール棚、木工家具スチール棚、木工家具物流、台車 / 工場設備 / 建設商業施設ディスプレイ / スチール棚、木工家具商業施設ディスプレイ / 物流、台車物流、台車
ストッパーあり-ありありあり-

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング