17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅(mm)

    ~mm
  • 旋回半径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

P-S型自在車プレート式(ストッパー付)

通常単価(税別)
601971
税込単価
6611,068
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

樹脂製の双輪タイプキャスター。 【特長】 ・双輪であるため高い旋回能力を発揮。 ・ストッパーにより、車...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

P-S型 家具や店舗什器、複写機等多岐に渡り使用されている双輪キャスター

P-50GS

P-50GS

P-60GS

P-60GS

※P-60GSは鉛含有部分を使用

寸法図側面

寸法図側面

寸法図

寸法図

車輪品番許容荷重車幅取付高取付寸法穴径偏心旋回半径自重
D(mm)daN(kgf)W(mm)H(mm)b(mm)P(mm)E(mm)R(mm)(g)
50P-50GS60(61.2)4965405.51748155
P-50HGS100(102.0)160
60P-60GS100(102.0)5579405.51767195
  • 本体:車輪=ナイロン
  • プレート式。
  • シングルストッパー付。
取付方法

取付方法

主な使用例(複写機)

主な使用例(複写機)

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

許容荷重

(daN)

荷重区分

車輪幅

(mm)

旋回半径

(mm)

最小発注数量
50.1~70
65
35.01~80.00
~50
50
60
軽中荷重
49
48
1個
50.1~70
65
80.01~140.00
~50
50
100
中荷重
49
48
1個
70.1~100
79
80.01~140.00
50.1~70
60
100
中荷重
55
67
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
606
( 667 )
在庫品1日目当日出荷可能
601
( 661 )
3日目
971
( 1,068 )
3日目

詳細情報

基本情報

樹脂製の双輪タイプキャスター。
【特長】
・双輪であるため高い旋回能力を発揮。
・ストッパーにより、車輪の回転をロック。
【用途】
・店舗什器の使用に適している。
・家具や複写機の使用にも適している。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • アジャスターフット付キャスター AF型自在車プレート式 画像

    ユーエイキャスター

    アジャスターフット付キャスター AF型自在車プレート式

    機械装置などに使用されているキャスター。許容荷重が大きいので、重量物に取付可能。本体部とアジャスターが一体化しており、固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がない。

  • キャスター UHG型自在車プレート式 画像

    ユーエイキャスター

    キャスター UHG型自在車プレート式

    大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスター。<br>従来のキャスターに比べ、耐荷重に優れる。(最大許容荷重:800daN)。小スペースで機械装置に取付可能。長期間の重荷重による車輪の変形を防げる。

  • JK-S型自在車(旋回固定式)プレート式 画像

    ユーエイキャスター

    JK-S型自在車(旋回固定式)プレート式

    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター。自在車と固定車の切替をワンタッチでできる。ストッパーにより、車輪の回転のみ止める事が可能。車輪にベアリングを入れる事で、許容荷重の増加に繋がる。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能。

  • 20個以上から単価が10%値引きとなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

P-S型自在車プレート式(ストッパー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q代表的な使用例を教えて下さい。
A
主に家具や複写機等に使用されています。
Qストッパーで、旋回部の固定はできますか?
A
車輪の回転のみロックする事ができます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
P-S型自在車プレート式(ストッパー付)
P型自在車プレート式
MG型自在車プレート式
キャスター GX75P型 プレートタイプ
MR型自在車プレート式
キャスター プレートタイプ GX50P型
メーカーユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスタースガツネ工業ユーエイキャスタースガツネ工業
通常価格601-392 -567 -2,597439 -1,997 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜
キャスタタイプ樹脂 / 双輪樹脂 / 双輪プレート式自在樹脂 / 双輪プレート式固定プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪
金具材質樹脂樹脂スチール樹脂スチール樹脂
車輪材質ナイロンナイロンナイロンポリアミドナイロンポリアミド
ストッパ回転ストッパ付なしなし-なし-
車輪特性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性なし耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性なし
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング