17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が27型番あります。

ETF-S型自在車ゴムパイプ差し込み式(ストッパー付)

未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

製品仕様

ETF-100UHFDS, φ19(直径19mm)

ETF-100UHFDS、 φ19(直径19mm)

寸法図

取付方法

19mm

車輪径型番車輪材質許容荷重車幅取付高パイプ径軸長対辺偏心旋回半径自重
D(mm)daN(kgf)W(mm)H(mm)d(mm)L(mm)M(mm)E(mm)R(mm)(g)
100ETF-100ELSエラストマー50(51.0)27A=126
B=128
1960213182520
ETF-100RHSゴム50(51.0)25650
ETF-100NRSゴム(ナイロンホイル)50(51.0)27650
ETF-100NRBDSゴム(B入)60(61.2)605
ETF-100NSナイロン60(61.2)25495
ETF-100URSウレタン60(61.2)28525
ETF-100UHFDSウレタン(B入)60(61.2)570
125ETF-125RHSゴム50(51.0)25A=152
B=154
1960213699840

22mm

車輪径型番車輪材質許容荷重車幅取付高パイプ径軸長対辺偏心旋回半径自重
D(mm)daN(kgf)W(mm)H(mm)d(mm)L(mm)M(mm)E(mm)R(mm)(g)
100ETF-100ELSエラストマー50(51.0)27A=126
B=128
1960213182520
ETF-100RHSゴム50(51.0)25650
ETF-100NRSゴム(ナイロンホイル)60(61.2)27570
ETF-100NRBDSゴム(B入)60(61.2)605
ETF-100NSナイロン60(61.2)25495
ETF-100URSウレタン60(61.2)28525
ETF-100UHFDSウレタン(B入)60(61.2)570
125ETF-125RHSゴム50(51.0)25A=152
B=154
1960213699840

車輪材質

エラストマー(EL)

エラストマー(EL)

ゴム(RH)

ゴム(RH)

ゴム(ナイロンホイル)(NR)

ゴム(ナイロンホイル)(NR)

ゴム(B入)(NRB)

ゴム(B入)(NRB)

ナイロン(N)

ナイロン(N)

ウレタン(UR)

ウレタン(UR)

ウレタン(B入)(UHF)

ウレタン(B入)(UHF)

 

スパナ

スパナイメージ

使用例

主な使用例(商品陳列棚)

商品陳列棚

注意・禁止事項

キャスターに関するご注意

次のようにキャスターを使用しないでください

【キャスターの破損に繋がる事項】

  • 許容荷重を守って積載してください。許容荷重を超えて使用するとキャスターの破損、性能の低下に繋がります。
  • 固定車は車輪の直角方向に無理な力を加えないでください。金具が変形し、性能が劣化する恐れがあります。
  • 高温・低温・多湿等の特殊な環境を避けて使用してください。キャスターの破損、性能の低下に繋がります。
  • 傾斜面でストッパーをかけたまま放置しないでください。突然動き出す可能性があり非常に危険です。また破損や性能の低下に繋がります。
  • 落下させたり、衝撃を加えたりしないでください。寿命が短くなったり破損する恐れがあります。
  • ストッパー部をかなづちで叩いたり、無理な力で踏みつけないでください。ストッパー部が破損する恐れがあります。
  • ねじ込み式キャスターを取付ける際は、必ずスパナを用いステムの六角部で締め付けてください。

【人身事故に繋がる事項】

  • 偏った積載をしないでください。バランスを崩し転倒に繋がり大変危険です。
  • ストッパーをかけたまま、無理に動かさないでください。ストッパー部が破損する恐れがあります。
  • 著しい凹凸面で使用しないでください。寿命が短くなる恐れがあります。
  • 動力によるけん引等には使用しないでください。キャスターが破損し事故や怪我の原因となります。(※けん引対応キャスターを除く)
  • キャスターを取付けた台車等には乗らないでください。怪我や死亡の恐れがあり大変危険です。

キャスターの主な用途

キャスターは、ものの運搬や移動を容易にする目的として人力で間欠的にご使用頂くものです。製品の選定に関しては、屋内外での各種機器類に取付けられる事も想定しており、ご使用条件および用途に応じた製品を選んだ上で、正しい取付けと設定条件をご確認ください。

最適なキャスターの選定と使用条件

(1)許容荷重
カタログ記載の許容荷重は、平坦な床面を人力で搬送する場合に移動が容易な値(限度)を示しています。(けん引対応キャスターを除きます)
積載される総荷重に対して、それに見合った許容荷重のキャスターを選定してください。なお、キャスターを4個使用した場合でも、荷重は3個(3箇所)で受ける場合がありますので、総積載荷重の限度は通常下記の様に0.8掛けにして求めるのが一般的です。(総積載荷重とは、台車自重を含める荷重です)

<キャスター4個使用の場合>
許容積載荷重=キャスター1個の許容荷重×4×0.8
◎力の表示は daNです。1daN=10N≒1.02kgf(1kgf≒9.8N=0.98daN)

(2)使用速度

使用速度は常温で平坦な床面を走行させるものとし、右表の範囲内で使用してください。(発熱を伴う連続使用は避けてください。)
車輪径使用速度
100mm未満2km/h以下
100mm以上4km/h以下

(3)使用条件
通常、キャスターは常温、屋内でご使用頂くことを想定しております。高温、低温、多湿、酸、アルカリ、塩分、溶剤、油、海水、薬品などの影響を受ける特別な環境でのご使用は避けてください。製品の劣化を招く恐れがあります。特殊な環境下でご使用の場合は、それぞれの用途に合った金具、車輪、グリス等が必要となる場合があります。床面の材質によっては汚染する可能性もあります。また、一時的にキャスターの回転を止めたい場合は、ストッパーをご使用ください。

(4)ストッパー
長年の使用による磨耗・損傷による機能の低下や衝撃により、予期せずストッパーが解除されることがありますのでご注意ください。また、硬い車輪の場合は、出荷当初より他の車輪に比べて制動機能が劣ります。制動性能については、製品安全上、特に必要がある場合には「車輪止め等」を使用してください。

キャスター取付け時の注意点

(1)同シリーズを組み合わせてご使用ください。
(2)自在キャスターは、旋回軸が垂直になるように取付けてください。
(3)固定キャスターは、互いに平行となるように取付けてください。
(4)取付けボルトは緩みが生じないように締め付け、正しく取付けてください。ねじ込み式キャスターは適正トルクをご確認の上、正確に締め付けてください。
(5)ダブルストッパー付キャスターを取付ける際は、必ずストッパーをOFFの状態にしてください。ONの状態にて取付けると制動部が破損する原因となります。

ご使用上の注意事項

  • ご使用の条件、環境によって床にタイヤ跡が付く場合があります。
  • 許容荷重以上の負荷を掛けないでください。
  • 個々のキャスターへ均等に負荷が掛かるように積載してください。
  • 固定キャスターは車輪の回転方向以外に無理な力を加えないでください。
  • 衝撃の加わる使用は避けてください。(段差面の乗り越え、落下、フォークリフトの爪で突くなどの衝撃等)
  • 著しい凹凸の床面でのご使用は避けてください。
  • トレーラー等でのけん引は行わないでください。※けん引対応キャスターを除く
  • ストッパーの操作は、靴を履いて行ってください。
  • ストッパーを掛けたまま、無理に動かさないでください。
  • ストッパーには過大な力や強い衝撃を与えないでください。
  • 傾斜面でストッパーを掛けたまま放置しないでください。
  • 走行中のストッパー操作は行わないでください。
  • 移動時にはストッパーが解除されている事を必ず確認してください。
  • 製品の改造は一切行わないでください。※改造による事故や故障に関してユーエイキャスターは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

点検・保守および交換

(1)事故防止および長期にご使用いただくため、定期的な点検、メンテナンスを行ってください。なお、キャスターの定期的な点検、清掃を含むメンテナンスを行う場合は、必ず手袋(軍手)などで保護処置を実施してください。素手で作業すると金属部分などで負傷する危険があります。
(2)以下の事項について定期的な確認をお願いします。

  • キャスターの締め付け部に異常が認められないか。
  • キャスターの破損、亀裂、変形が認められないか。
  • 車輪の緩みが生じていないか。

(3)製品に劣化、破損等の不具合が生じた場合は直ちに交換してください。(部分的な部品等の交換は行わないでください)
(4)旋回部や車輪部に異物が巻き込まれた場合は、直ちに除去してください。旋回不良や回転不良の原因となります。

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

車輪特性

許容荷重

(daN)

特性

車輪幅

(mm)

シャフト径 d

(φ)

旋回半径

(mm)

ホイル材質

最小発注数量
100.1~130
128
100
エラストマー
耐薬品性
50
-
27
19
82
PP
1個
100.1~130
128
100
エラストマー
耐薬品性
50
-
27
22
82
PP
1個
100.1~130
128
100
エラストマー
耐薬品性
50
-
27
34
82
PP
1個
100.1~130
128
100
[その他] ナイロンホイルゴム
なし
60
-
27
19
82
ナイロン
1個
100.1~130
128
100
[その他] ナイロンホイルゴム
なし
60
-
27
22
82
ナイロン
1個
100.1~130
128
100
[その他] ナイロンホイルゴム
なし
60
-
27
34
82
ナイロン
1個
100.1~130
128
100
[その他] ナイロンホイルゴム
なし
60
-
27
19
82
ナイロン
1個
100.1~130
128
100
[その他] ナイロンホイルゴム
なし
60
-
27
22
82
ナイロン
1個
100.1~130
128
100
[その他] ナイロンホイルゴム
なし
60
-
27
34
82
ナイロン
1個
100.1~130
128
100
[ナイロン] ナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
60
-
25
19
82
ナイロン
1個
100.1~130
128
100
[ナイロン] ナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
60
-
25
22
82
ナイロン
1個
100.1~130
128
100
[ナイロン] ナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
60
-
25
34
82
ナイロン
1個
100.1~130
128
100
ゴム
なし
50
-
25
19
82
ゴム
1個
100.1~130
128
100
ゴム
なし
50
-
25
22
82
ゴム
1個
100.1~130
128
100
ゴム
なし
50
-
25
34
82
ゴム
1個
100.1~130
128
100
[ウレタン] ウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
60
-
28
19
82
ナイロン
1個
100.1~130
128
100
[ウレタン] ウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
60
-
28
22
82
ナイロン
1個
100.1~130
128
100
[ウレタン] ウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
60
-
28
34
82
ナイロン
1個
100.1~130
128
100
[その他] ナイロンホイルウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
60
-
28
19
82
ナイロン
1個
100.1~130
128
100
[その他] ナイロンホイルウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
60
-
28
22
82
ナイロン
1個
100.1~130
128
100
[その他] ナイロンホイルウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
60
-
28
34
82
ナイロン
1個
130.1~170
154
125
ゴム
なし
50
-
25
19
99
ゴム
1個
130.1~170
154
125
ゴム
なし
50
-
25
22
99
ゴム
1個
130.1~170
154
125
ゴム
なし
50
-
25
34
99
ゴム
1個
130.1~170
154
125
[その他] ナイロンホイルウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
60
-
32
19
99
ナイロン
1個
130.1~170
154
125
[その他] ナイロンホイルウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
60
-
32
22
99
ナイロン
1個
130.1~170
154
125
[その他] ナイロンホイルウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
60
-
32
34
99
ナイロン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,431
( 1,574 )
8日目
1,431
( 1,574 )
8日目
1,499
( 1,649 )
8日目
1,998
( 2,198 )
8日目
1,998
( 2,198 )
8日目
2,092
( 2,301 )
8日目
1,450
( 1,595 )
8日目
1,450
( 1,595 )
8日目
1,522
( 1,674 )
8日目
1,390
( 1,529 )
8日目
1,390
( 1,529 )
8日目
1,385
( 1,524 )
8日目
1,622
( 1,784 )
8日目
1,856
( 2,042 )
3日目
1,625
( 1,788 )
8日目
1,990
( 2,189 )
8日目
1,990
( 2,189 )
8日目
1,876
( 2,064 )
8日目
1,631
( 1,794 )
8日目
1,631
( 1,794 )
8日目
1,708
( 1,879 )
3日目
2,087
( 2,296 )
8日目
2,389
( 2,628 )
8日目
2,087
( 2,296 )
8日目
2,060
( 2,266 )
8日目
2,060
( 2,266 )
8日目
2,060
( 2,266 )
3日目

詳細情報

基本情報

軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター。
小型ドーリーや家具・什器に最適なキャスターです。
【特長】
・ステムにゴムパイプが付いており、直接パイプ等に取付けるタイプのキャスター。
・新素材/軽荷重のスタンダード エラストマー車輪。
・ソフトな素材で、走行時の静粛性に優れています。
・マーキング(スリップ痕)がつきにくく、床面への汚れを低減できます。
・圧縮永久歪みも少なく、反発弾性に優れています。
・耐熱・耐候・耐油・耐薬品性に優れています。
・軽快な旋回始動性能「ダブルベアリング構造」。
・ダブルベアリング構造の採用により旋回始動性能を高めています。

商品担当おすすめ

  • 20個以上から単価が10%値引きとなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ETF-S型自在車ゴムパイプ差し込み式(ストッパー付)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
メンテナンス作業
5
満足度:5.0
同サイズ、他メーカーのキャスター交換に使用。価格での使用だが品質、精度共に問題なし。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ETF-S型自在車ゴムパイプ差し込み式(ストッパー付)
ETF型自在車ゴムパイプ差し込み式
LTF-S型自在車ゴムパイプ差し込み式(ストッパー付)
STF-S型自在車ゴムパイプ差し込み式(ストッパー付)
STF型自在車ゴムパイプ差し込み式
キャスター LTF型自在車ゴムパイプ差し込み式
メーカーユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスター
通常価格1,385-1,180 -508 -904 -864 -421 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜在庫品1日目〜
キャスタタイプ差し込み式差し込み式差し込み式差し込み式差し込み式差し込み式
金具材質スチールスチールスチールスチール-スチール
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.00-35.01~80.0035.01~80.00-
車輪径【範囲選択】(mm)95.1~12595.1~125----
ストッパ回転ストッパ付なし回転ストッパ付回転ストッパ付なしなし
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング