17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

電動式ボールバルブモータバルブMHB3・MHG3シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電動式ボールバルブモータバルブMHB3・MHG3シリーズ

販売終了

型番

MHB3-10-25-AC100V

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

小形化と経済性を追求した省スペース・高能力形。
【特長】
・コンパクト・軽量。
・ウォータハンマ解消。
・圧損少、流量大。
・外部漏れ防止構造。
・低騒音、省エネ。

指定中の仕様・寸法情報

本体形状
ストレート
本体材質
黄銅
使用流体
水 / 空気
ボールバルブ種類
レデューストボア
供給側 接続種類
Rc
供給側 配管ねじの呼び
3/8B
制御側 接続種類
Rc
制御側 配管ねじの呼び
3/8B
ポート形状
-
使用温度範囲(℃)
0~80
使用圧力範囲(MPa)
0~0.5
操作方式
電動式

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト