メカニカル部品技術窓口
優れた耐水性を発揮する水周りに優れたキャスター。小型ドーリーや家具・什器に最適なキャスターです。【特長...
詳細を確認
| タイプ | 取付方法 | ストッパ | 金具材質 | 車輪ベアリング | 主な使用例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自在 | ねじ込み式 | 有り | ステンレス | 無し | 商品陳列棚 |
| 型番 | 車輪 | 車輪径(D) | 車幅(W) (mm) | 取付高(H) (mm) | ねじ(T) | ピッチ・山数(L) | 長さ(N) (mm) | 対辺(M) (mm) | 偏心(E) (mm) | 旋回半径(R) (mm) | 許容荷重(kgf) | 自重(g) | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS-ST-50NS-M12×35 | ナイロン | 50 | 28 | 74 | M12 | 1.75 | 35 | 21 | 27 | 67 | 61.2 | 300 | なし |
| SUS-ST-50NS-M16×40 | ナイロン | 50 | 28 | 74 | M16 | 2 | 40 | 23 | 27 | 67 | 61.2 | 333 | なし |
| SUS-ST-50RHS-M12×35 | ゴム | 50 | 28 | 74 | M12 | 1.75 | 35 | 21 | 27 | 67 | 51 | 334 | なし |
| SUS-ST-50RHS-M16×40 | ゴム | 50 | 28 | 74 | M16 | 2 | 40 | 23 | 27 | 67 | 51 | 367 | なし |
| SUS-ST-50URS-M12×35 | ウレタン | 50 | 25 | 74 | M12 | 1.75 | 35 | 21 | 27 | 67 | 61.2 | 290 | なし |
| SUS-ST-50URS-M16×40 | ウレタン | 50 | 25 | 74 | M16 | 2 | 40 | 23 | 27 | 67 | 61.2 | 320 | なし |
| SUS-ST-65ELS-M12×35 | エラストマー | 65 | 27 | 89 | M12 | 1.75 | 35 | 21 | 27 | 61 | 40.8 | 330 | なし |
| SUS-ST-65ELS-M16×40 | エラストマー | 65 | 27 | 89 | M16 | 2 | 40 | 23 | 27 | 61 | 40.8 | 395 | なし |
| SUS-ST-65NS-M12×35 | ナイロン | 65 | 25 | 89 | M12 | 1.75 | 35 | 21 | 27 | 67 | 71.4 | 320 | なし |
| SUS-ST-65NS-M16×40 | ナイロン | 65 | 25 | 89 | M16 | 2 | 40 | 23 | 27 | 67 | 71.4 | 353 | なし |
| SUS-ST-65RHS-M12×35 | ゴム | 65 | 25 | 89 | M12 | 1.75 | 35 | 21 | 27 | 67 | 51 | 390 | なし |
| SUS-ST-65RHS-M16×40 | ゴム | 65 | 25 | 89 | M16 | 2 | 40 | 23 | 27 | 67 | 51 | 401 | なし |
| SUS-ST-65URS-M12×35 | ウレタン | 65 | 25 | 89 | M12 | 1.75 | 35 | 21 | 27 | 67 | 61.2 | 335 | なし |
| SUS-ST-65URS-M16×40 | ウレタン | 65 | 25 | 89 | M16 | 2 | 40 | 23 | 27 | 67 | 61.2 | 383 | なし |
| SUS-ST-75ELS-M12×35 | エラストマー | 75 | 27 | 97 | M12 | 1.75 | 35 | 21 | 28 | 68 | 51 | 345 | なし |
| SUS-ST-75ELS-M16×40 | エラストマー | 75 | 27 | 97 | M16 | 2 | 40 | 23 | 28 | 66 | 51 | 385 | なし |
| SUS-ST-75NRS-M12×35 | ゴム(ナイロンホイル) | 75 | 27 | 97 | M12 | 1.75 | 35 | 21 | 28 | 68 | 61.2 | 370 | なし |
| SUS-ST-75NRS-M16×40 | ゴム(ナイロンホイル) | 75 | 27 | 97 | M16 | 2 | 40 | 23 | 28 | 68 | 61.2 | 395 | なし |
| SUS-ST-75NS-M12×35 | ナイロン | 75 | 25 | 97 | M12 | 1.75 | 35 | 21 | 28 | 68 | 81.6 | 334 | なし |
| SUS-ST-75NS-M16×40 | ナイロン | 75 | 25 | 97 | M16 | 2 | 40 | 23 | 28 | 68 | 81.6 | 367 | なし |
| SUS-ST-75RHS-M12×35 | ゴム | 75 | 25 | 97 | M12 | 1.75 | 35 | 21 | 28 | 68 | 61.2 | 473 | なし |
| SUS-ST-75RHS-M16×40 | ゴム | 75 | 25 | 97 | M16 | 2 | 40 | 23 | 28 | 68 | 61.2 | 476 | なし |
| SUS-ST-75URS-M12×35 | ウレタン | 75 | 26 | 97 | M12 | 1.75 | 35 | 21 | 28 | 68 | 71.4 | 355 | なし |
| SUS-ST-75URS-M16×40 | ウレタン | 75 | 26 | 97 | M16 | 2 | 40 | 23 | 28 | 68 | 71.4 | 387 | なし |

商品陳列棚
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,763円 ( 1,939円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,261円 ( 2,487円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,950円 ( 2,145円 ) | 7日目 |
2,448円 ( 2,693円 ) | 8日目 |
1,912円 ( 2,103円 ) | 3日目 |
2,159円 ( 2,375円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,689円 ( 1,858円 ) | 8日目 |
2,007円 ( 2,208円 ) | 8日目 |
1,871円 ( 2,058円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,323円 ( 2,555円 ) | 8日目 |
2,203円 ( 2,423円 ) | 5日目 |
2,719円 ( 2,991円 ) | 2日目 |
2,235円 ( 2,459円 ) | 3日目 |
2,492円 ( 2,741円 ) | 8日目 |
2,083円 ( 2,291円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,144円 ( 2,358円 ) | 8日目 |
2,404円 ( 2,644円 ) | 8日目 |
2,614円 ( 2,875円 ) | 8日目 |
2,017円 ( 2,219円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,479円 ( 2,727円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,683円 ( 2,951円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,911円 ( 3,202円 ) | 3日目 |
2,386円 ( 2,625円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,792円 ( 3,071円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
優れた耐水性を発揮する水周りに優れたキャスター。
小型ドーリーや家具・什器に最適なキャスターです。
【特長】
・耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用している。
・走行性、耐荷重を備えた標準的な小型キャスター。
・ステムにねじが切られており、直接ねじ込んで取付けるタイプのキャスター。
・新素材/軽荷重のスタンダード エラストマー車輪。
・ソフトな素材で、走行時の静粛性に優れています。
・マーキング(スリップ痕)がつきにくく、床面への汚れを低減できます。
・圧縮永久歪みも少なく、反発弾性に優れています。
・耐熱・耐候・耐油・耐薬品性に優れています。
・軽快な旋回始動性能「ダブルベアリング構造」。
・ダブルベアリング構造の採用により旋回始動性能を高めています。
【用途】
・厨房機器や、食品加工機等に使用に適している。
・耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用している。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):75円~

ミスミ
キャスタ 中重荷重用
4.6通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CHAM□ーS CSHAM□ーS
4.6通常価格(税別):330円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 低床タイプ
4.3通常価格(税別):2,058円~