メカニカル部品技術窓口
優れた耐水性を発揮する水周りに優れたキャスター。もっと運搬をスムーズに、軽快なフットワークを追求。【特...
詳細を確認
車輪材質:ゴム ナイロンホイル、B入(NR)

車輪材質:ナイロン B入(N)

車輪材質:ウレタン ナイロンホイル、B入(GU)

取付方法

使用例(手押し台車 or ロールボックスパレット)

寸法図
| 車輪径 | 品番 | 車輪材質 | 許容荷重 | 車幅 | 取付高 | 取付座 | 取付寸法 | 穴径 | 偏心 | 旋回半径 | 自重 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D(mm) | daN(kgf) | W(mm) | H(mm) | A×B(mm) | X×Y(mm) | P(mm) | E(mm) | R(mm) | (g) | ||||
| 130 | SUS-NRJ2-130s | ゴム(ナイロンホイル,B入) | 160(163.2) | 40 | 170 | 102×102 | 80×80 (75×75) | 11 | 40 | 105 | 1620 | ||
| SUS-NJ2-130s | ナイロン(B入) | 150(153.0) | 1430 | ||||||||||
| SUS-GUJ2-130s | ウレタン(ナイロンホイル,B入) | 160(163.2) | 1500 | ||||||||||
| 150 | SUS-NRJ2-150s | ゴム(ナイロンホイル,B入) | 180(183.6) | 40 | 190 | 102×102 | 80×80 (75×75) | 11 | 40 | 115 | 1595 | ||
| SUS-NJ2-150s | ナイロン(B入) | 160(163.2) | 1515 | ||||||||||
| SUS-GUJ2-150s | ウレタン(ナイロンホイル,B入) | 180(183.6) | 1575 | ||||||||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,402円 ( 9,242円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,522円 ( 11,574円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,897円 ( 9,787円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,697円 ( 10,667円 ) | 3日目 |
優れた耐水性を発揮する水周りに優れたキャスター。
もっと運搬をスムーズに、軽快なフットワークを追求。
【特長】
・取付寸法が、自在・固定共に同じ(車輪径:130の場合)。
・ストッパーにより、車輪の回転のみをロックする事ができる。
・耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用。
・車輪にベアリングを入れる事で、許容荷重を増加(最大許容荷重:180daN)。
・旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能。
・ロールボックスパレットはもちろん、一般産業用にもお使いいただけるスタンダードキャスター。
・キャスターの取付け位置が自由自在。
・耐荷重に余裕のある1ランク上のキャスター選定。
【用途】
・ロールボックスパレットの使用に適している。
・旋回が軽いため、ロールボックスパレット使用時にスムーズな走行が可能。

ユーエイキャスター
アジャスターフット付キャスター AF型自在車プレート式
機械装置などに使用されているキャスター。<br />【特長】<br />・許容荷重が大きいので、重量物に取付可能。<br />・本体部とアジャスターが一体化しており、固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がない。<br />【用途】<br />・油を多く使う機械装置、大型機械の使用に適している。

ユーエイキャスター
キャスター UHG型自在車プレート式
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスター。<br />【特長】<br />・従来のキャスターに比べ、耐荷重に優れる。(最大許容荷重:800daN)<br />・小スペースで機械装置に取付可能。<br />・長期間の重荷重による車輪の変形を防げる。<br />【用途】<br />・油を多く使う機械装置、大型機械の使用に適している。<br />・大型機械等の使用に適している。

ユーエイキャスター
J型自在車プレート式
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター。<br />【特長】<br />・車輪にベアリングを入れる事で、耐荷重に優れる。(最大許容荷重:400daN)<br />・旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能。<br />【用途】<br />・重量物の運搬時に使用する、運搬台車に適している。<br />・旋回が軽いので、運搬台車利用時にスムーズな走行が可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CJH□ CKH□
4.6通常価格(税別):1,067円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):75円~

ミスミ
キャスタ 中重荷重用
4.6通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CJM□ CKM□ CTM□
4.5通常価格(税別):1,030円~