17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

SUS-HG-S型自在車プレート式(ストッパー付)

通常単価(税別)
4,50616,638
税込単価
4,95718,302
通常出荷日:在庫品1日目~17日目一部当日出荷可能

優れた耐水性を発揮する水周りに優れたキャスター。2トンクラスの積載荷重にも耐える力持ち。毎日の仕事に余...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SUS-HG-S型自在車プレート式(ストッパー付):関連画像

製品仕様

SUS-HG-S型自在車プレート式(ストッパー付):関連画像

SUS-HG-50GNBS

車輪径型番車輪材質許容荷重車幅取付高取付座取付寸法穴径偏心旋回半径自重
D(mm)daN(kgf)W(mm)H(mm)A×B(mm)X×Y(mm)P(mm)E(mm)R(mm)(g)
50SUS-HG-50GNBS強化ナイロン120(122.4)286864×6450×506.52565330
65SUS-HG-65PBSフェノール(B入)230(234.6)389290×9071×7110.52294900
75SUS-HG-75PBSフェノール(B入)250(255.0)3810690×9071×7110.52296995

車輪材質

SUS-HG-S型自在車プレート式(ストッパー付):関連画像

強化ナイロン(GNB)

SUS-HG-S型自在車プレート式(ストッパー付):関連画像

強化ナイロン B入(GNB)

SUS-HG-S型自在車プレート式(ストッパー付):関連画像

フェノール B入(PB)

取付方法

SUS-HG-S型自在車プレート式(ストッパー付):関連画像

使用例

SUS-HG-S型自在車プレート式(ストッパー付):関連画像

注意・禁止事項

キャスターに関するご注意

次のようにキャスターを使用しないでください

【キャスターの破損に繋がる事項】

  • 許容荷重を守って積載してください。許容荷重を超えて使用するとキャスターの破損、性能の低下に繋がります。
  • 固定車は車輪の直角方向に無理な力を加えないでください。金具が変形し、性能が劣化する恐れがあります。
  • 高温・低温・多湿等の特殊な環境を避けて使用してください。キャスターの破損、性能の低下に繋がります。
  • 傾斜面でストッパーをかけたまま放置しないでください。突然動き出す可能性があり非常に危険です。また破損や性能の低下に繋がります。
  • 落下させたり、衝撃を加えたりしないでください。寿命が短くなったり破損する恐れがあります。
  • ストッパー部をかなづちで叩いたり、無理な力で踏みつけないでください。ストッパー部が破損する恐れがあります。
  • ねじ込み式キャスターを取付ける際は、必ずスパナを用いステムの六角部で締め付けてください。

【人身事故に繋がる事項】

  • 偏った積載をしないでください。バランスを崩し転倒に繋がり大変危険です。
  • ストッパーをかけたまま、無理に動かさないでください。ストッパー部が破損する恐れがあります。
  • 著しい凹凸面で使用しないでください。寿命が短くなる恐れがあります。
  • 動力によるけん引等には使用しないでください。キャスターが破損し事故や怪我の原因となります。(※けん引対応キャスターを除く)
  • キャスターを取付けた台車等には乗らないでください。怪我や死亡の恐れがあり大変危険です。

キャスターの主な用途

キャスターは、ものの運搬や移動を容易にする目的として人力で間欠的にご使用頂くものです。製品の選定に関しては、屋内外での各種機器類に取付けられる事も想定しており、ご使用条件および用途に応じた製品を選んだ上で、正しい取付けと設定条件をご確認ください。

最適なキャスターの選定と使用条件

(1)許容荷重
カタログ記載の許容荷重は、平坦な床面を人力で搬送する場合に移動が容易な値(限度)を示しています。(けん引対応キャスターを除きます)
積載される総荷重に対して、それに見合った許容荷重のキャスターを選定してください。なお、キャスターを4個使用した場合でも、荷重は3個(3箇所)で受ける場合がありますので、総積載荷重の限度は通常下記の様に0.8掛けにして求めるのが一般的です。(総積載荷重とは、台車自重を含める荷重です)

<キャスター4個使用の場合>
許容積載荷重=キャスター1個の許容荷重×4×0.8
◎力の表示は daNです。1daN=10N≒1.02kgf(1kgf≒9.8N=0.98daN)

(2)使用速度

使用速度は常温で平坦な床面を走行させるものとし、右表の範囲内で使用してください。(発熱を伴う連続使用は避けてください。)
車輪径使用速度
100mm未満2km/h以下
100mm以上4km/h以下

(3)使用条件
通常、キャスターは常温、屋内でご使用頂くことを想定しております。高温、低温、多湿、酸、アルカリ、塩分、溶剤、油、海水、薬品などの影響を受ける特別な環境でのご使用は避けてください。製品の劣化を招く恐れがあります。特殊な環境下でご使用の場合は、それぞれの用途に合った金具、車輪、グリス等が必要となる場合があります。床面の材質によっては汚染する可能性もあります。また、一時的にキャスターの回転を止めたい場合は、ストッパーをご使用ください。

(4)ストッパー
長年の使用による磨耗・損傷による機能の低下や衝撃により、予期せずストッパーが解除されることがありますのでご注意ください。また、硬い車輪の場合は、出荷当初より他の車輪に比べて制動機能が劣ります。制動性能については、製品安全上、特に必要がある場合には「車輪止め等」を使用してください。

キャスター取付け時の注意点

(1)同シリーズを組み合わせてご使用ください。
(2)自在キャスターは、旋回軸が垂直になるように取付けてください。
(3)固定キャスターは、互いに平行となるように取付けてください。
(4)取付けボルトは緩みが生じないように締め付け、正しく取付けてください。ねじ込み式キャスターは適正トルクをご確認の上、正確に締め付けてください。
(5)ダブルストッパー付キャスターを取付ける際は、必ずストッパーをOFFの状態にしてください。ONの状態にて取付けると制動部が破損する原因となります。

ご使用上の注意事項

  • ご使用の条件、環境によって床にタイヤ跡が付く場合があります。
  • 許容荷重以上の負荷を掛けないでください。
  • 個々のキャスターへ均等に負荷が掛かるように積載してください。
  • 固定キャスターは車輪の回転方向以外に無理な力を加えないでください。
  • 衝撃の加わる使用は避けてください。(段差面の乗り越え、落下、フォークリフトの爪で突くなどの衝撃等)
  • 著しい凹凸の床面でのご使用は避けてください。
  • トレーラー等でのけん引は行わないでください。※けん引対応キャスターを除く
  • ストッパーの操作は、靴を履いて行ってください。
  • ストッパーを掛けたまま、無理に動かさないでください。
  • ストッパーには過大な力や強い衝撃を与えないでください。
  • 傾斜面でストッパーを掛けたまま放置しないでください。
  • 走行中のストッパー操作は行わないでください。
  • 移動時にはストッパーが解除されている事を必ず確認してください。
  • 製品の改造は一切行わないでください。※改造による事故や故障に関してユーエイキャスターは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

点検・保守および交換

(1)事故防止および長期にご使用いただくため、定期的な点検、メンテナンスを行ってください。なお、キャスターの定期的な点検、清掃を含むメンテナンスを行う場合は、必ず手袋(軍手)などで保護処置を実施してください。素手で作業すると金属部分などで負傷する危険があります。
(2)以下の事項について定期的な確認をお願いします。

  • キャスターの締め付け部に異常が認められないか。
  • キャスターの破損、亀裂、変形が認められないか。
  • 車輪の緩みが生じていないか。

(3)製品に劣化、破損等の不具合が生じた場合は直ちに交換してください。(部分的な部品等の交換は行わないでください)
(4)旋回部や車輪部に異物が巻き込まれた場合は、直ちに除去してください。旋回不良や回転不良の原因となります。

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

車輪特性

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ

(mm)

許容荷重

(daN)

車輪幅

(mm)

プレート長さ

(mm)

プレート幅

(mm)

旋回半径

(mm)

ホイル材質

RoHS?最小発注数量
50.1~70
68
80.01~140.00
~50
50
[ナイロン] 強化ナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
~54.9
50
50~59.9
50
120
28
64
64
65
強化ナイロン
10
1個
50.1~70
68
80.01~140.00
~50
50
[ナイロン] 導電性モノマーキャストナイロン
導電性
~54.9
50
50~59.9
50
120
25
64
64
65
モノマーキャストナイロン(導電性)
-
1個
50.1~70
68
80.01~140.00
~50
50
[ナイロン] モノマーキャストナイロン
なし
~54.9
50
50~59.9
50
120
25
64
64
65
モノマーキャストナイロン
-
1個
70.1~100
92
220.01~320.00
50.1~70
65
[ナイロン] 強化ナイロン
なし
65~74.9
71
65~74.9
71
230
38
90
90
94
強化ナイロン
-
1個
70.1~100
92
220.01~320.00
50.1~70
65
[ナイロン] 導電性モノマーキャストナイロン
導電性
65~74.9
71
65~74.9
71
230
38
90
90
94
モノマーキャストナイロン(導電性)
-
1個
70.1~100
92
220.01~320.00
50.1~70
65
[ナイロン] モノマーキャストナイロン
なし
65~74.9
71
65~74.9
71
230
38
90
90
94
モノマーキャストナイロン
-
1個
70.1~100
92
140.01~220.00
50.1~70
65
フェノール
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
65~74.9
71
65~74.9
71
230
38
90
90
94
フェノール
10
1個
100.1~130
106
220.01~320.00
70.1~95
75
[ナイロン] 強化ナイロン
なし
65~74.9
71
65~74.9
71
250
38
90
90
96
強化ナイロン
-
1個
100.1~130
106
220.01~320.00
70.1~95
75
[ナイロン] 導電性モノマーキャストナイロン
導電性
65~74.9
71
65~74.9
71
250
38
90
90
96
モノマーキャストナイロン(導電性)
-
1個
100.1~130
106
220.01~320.00
70.1~95
75
[ナイロン] モノマーキャストナイロン
なし
65~74.9
71
65~74.9
71
250
38
90
90
96
モノマーキャストナイロン
-
1個
100.1~130
106
220.01~320.00
70.1~95
75
フェノール
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
65~74.9
71
65~74.9
71
250
38
90
90
96
フェノール
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,943
( 5,437 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,962
( 6,558 )
17日目
4,506
( 4,957 )
8日目
10,505
( 11,556 )
3日目
16,638
( 18,302 )
8日目
11,363
( 12,499 )
8日目
10,487
( 11,536 )
3日目
11,302
( 12,432 )
3日目
15,808
( 17,389 )
7日目
12,157
( 13,373 )
8日目
10,964
( 12,060 )
3日目

詳細情報

基本情報

優れた耐水性を発揮する水周りに優れたキャスター。
2トンクラスの積載荷重にも耐える力持ち。
毎日の仕事に余裕を生み出す高性能キャスターです。
【特長】
・従来のキャスターに比べ、耐荷重に優れる(最大許容荷重:250daN)。
・耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用。
・小スペースで機械装置に取付可能。
・長期間の重荷重による車輪の変形を防ぐ。
・旋回性と高い耐荷重を両立する新設計・新素材。
・鋼球を円弧で支える新設計の軸受け構造。
・特殊鋼(高強度)採用し、強度アップ。
・重量物運搬に最適化。
・鋼板の厚さや、タイヤ幅などすべてが重荷重用に設計された専用キャスターです。
【用途】
・油を多く使う機械装置、大型機械の使用に最適。
・従来のキャスターに比べ、耐荷重に優れる。

商品担当おすすめ

  • アジャスターフット付キャスター AF型自在車プレート式 画像

    ユーエイキャスター

    アジャスターフット付キャスター AF型自在車プレート式

    機械装置などに使用されているキャスター。<br />【特長】<br />・許容荷重が大きいので、重量物に取付可能。<br />・本体部とアジャスターが一体化しており、固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がない。<br />【用途】<br />・油を多く使う機械装置、大型機械の使用に適している。

  • キャスター UHG型自在車プレート式 画像

    ユーエイキャスター

    キャスター UHG型自在車プレート式

    大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスター。<br />【特長】<br />・従来のキャスターに比べ、耐荷重に優れる。(最大許容荷重:800daN)<br />・小スペースで機械装置に取付可能。<br />・長期間の重荷重による車輪の変形を防げる。<br />【用途】<br />・油を多く使う機械装置、大型機械の使用に適している。<br />・大型機械等の使用に適している。

  • J型自在車プレート式 画像

    ユーエイキャスター

    J型自在車プレート式

    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター。<br />【特長】<br />・車輪にベアリングを入れる事で、耐荷重に優れる。(最大許容荷重:400daN)<br />・旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能。<br />【用途】<br />・重量物の運搬時に使用する、運搬台車に適している。<br />・旋回が軽いので、運搬台車利用時にスムーズな走行が可能。

  • 20個以上から単価が10%値引きとなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS-HG-S型自在車プレート式(ストッパー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS-HG-S型自在車プレート式(ストッパー付)
HG-S型自在車プレート式(ストッパー付)
SUS-HG型 自在車プレート式
キャスター HG型自在車プレート式
SUS-HSG型自在車プレート式
低床式重量用キャスター HG型 プレートタイプ
メーカーユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスタースガツネ工業
通常価格4,506-2,465 -3,499 -2,406 -5,997 -3,597 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜
キャスタタイププレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式自在プレートタイプ 自在車
金具材質ステンレススチールステンレススチールステンレススチール
ストッパ回転ストッパ付回転ストッパ付なし-なしなし
取付穴種類丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴
用途商業施設ディスプレイ / OA機器情報通信機器商業施設ディスプレイ / OA機器情報通信機器商業施設ディスプレイ / OA機器情報通信機器商業施設ディスプレイ / OA機器情報通信機器商業施設ディスプレイ / 工場設備商業施設ディスプレイ / 物流、台車 / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器 / 工場設備 / 建設
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング