メカニカル部品技術窓口
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター。もっと運搬をスムーズに、軽快なフットワークを追求。【...
詳細を確認
| タイプ | 取付方法 | ストッパ | 金具材質 | 車輪ベアリング | 主な使用例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自在 | ねじ込み式 | 有り | スチール | 有り ※車輪:WP・Nはベアリング無し | 手押し台車 商品陳列棚 |
| 型番 | 車輪 | 車輪径(D) | 車幅(W) (mm) | 取付高(H) (mm) | ねじ(T) | ピッチ・山数(L) | 長さ(N) (mm) | 対辺(M) (mm) | 偏心(E) (mm) | 旋回半径(R) (mm) | 許容荷重(kgf) | 自重(g) | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJT-100GUS-M16×40 | ウレタン(ナイロンホイル,B入) | 100 | 32 | 134 | M16 | 2 | 40 | 23 | 32 | 86 | 102 | 865 | 三価ユニクロ仕上 |
| SJT-100GUS-M20×40 | ウレタン(ナイロンホイル,B入) | 100 | 32 | 134 | M20 | 2.5 | 40 | 30 | 32 | 86 | 102 | 906 | 三価ユニクロ仕上 |
| SJT-100NBS-M16×40 | ナイロン(B入) | 100 | 32 | 134 | M16 | 2 | 40 | 23 | 32 | 86 | 122.4 | 877 | 三価ユニクロ仕上 |
| SJT-100NBS-M20×40 | ナイロン(B入) | 100 | 32 | 134 | M20 | 2.5 | 40 | 30 | 32 | 86 | 122.4 | 877 | 三価ユニクロ仕上 |
| SJT-100NRS-M16×40 | ゴム(ナイロンホイル,B入) | 100 | 32 | 134 | M16 | 2 | 40 | 23 | 32 | 86 | 102 | 787 | 三価ユニクロ仕上 |
| SJT-100NRS-M20×40 | ゴム(ナイロンホイル,B入) | 100 | 32 | 134 | M20 | 2.5 | 40 | 30 | 32 | 86 | 102 | 787 | 三価ユニクロ仕上 |
| SJT-100NS-M16×40 | ナイロン | 100 | 32 | 134 | M16 | 2 | 40 | 23 | 32 | 86 | 122.4 | 743 | 三価ユニクロ仕上 |
| SJT-100NS-M20×40 | ナイロン | 100 | 32 | 134 | M20 | 2.5 | 40 | 30 | 32 | 86 | 122.4 | 784 | 三価ユニクロ仕上 |
| SJT-100UWS-M16×40 | ウレタン(鋼板ホイル,B入) | 100 | 32 | 134 | M16 | 2 | 40 | 23 | 32 | 86 | 122.4 | 1,051 | 三価ユニクロ仕上 |
| SJT-100UWS-M20×40 | ウレタン(鋼板ホイル,B入) | 100 | 32 | 134 | M20 | 2.5 | 40 | 30 | 32 | 86 | 122.4 | 1,092 | 三価ユニクロ仕上 |
| SJT-100WES-M16×40 | 導電ゴム(鋼板ホイル,B入) | 100 | 32 | 134 | M16 | 2 | 40 | 23 | 32 | 86 | 122.4 | 800 | 三価ユニクロ仕上 |
| SJT-100WES-M20×40 | 導電ゴム(鋼板ホイル,B入) | 100 | 32 | 134 | M20 | 2.5 | 40 | 30 | 32 | 86 | 122.4 | 800 | 三価ユニクロ仕上 |
| SJT-100WPS-M16×40 | ゴム(鋼板ホイル) | 100 | 32 | 134 | M16 | 2 | 40 | 23 | 32 | 86 | 122.4 | 897 | 三価ユニクロ仕上 |
| SJT-100WPS-M20×40 | ゴム(鋼板ホイル) | 100 | 32 | 134 | M20 | 2.5 | 40 | 30 | 32 | 86 | 122.4 | 938 | 三価ユニクロ仕上 |
| SJT-100WS-M16×40 | ゴム(鋼板ホイル、B入) | 100 | 32 | 134 | M16 | 2 | 40 | 23 | 32 | 86 | 122.4 | 967 | 三価ユニクロ仕上 |
| SJT-100WS-M20×40 | ゴム(鋼板ホイル、B入) | 100 | 32 | 134 | M20 | 2.5 | 40 | 30 | 32 | 86 | 122.4 | 1,008 | 三価ユニクロ仕上 |
| SJT-100BRUS-M16×40 | ウレタン(ナイロンホイル,B入) | 100 | 32 | 134 | M16 | 2 | 40 | 23 | 32 | 86 | 102 | 840 | 三価ユニクロ仕上 |
| SJT-100BRUS-M20×40 | ウレタン(ナイロンホイル,B入) | 100 | 32 | 134 | M20 | 2.5 | 40 | 30 | 32 | 86 | 102 | 930 | 三価ユニクロ仕上 |
| SJT-125GUS-M16×40 | ウレタン(ナイロンホイル,B入) | 125 | 32 | 166 | M16 | 2 | 40 | 23 | 32 | 97 | 122.4 | 965 | 三価ユニクロ仕上 |
| SJT-125GUS-M20×40 | ウレタン(ナイロンホイル,B入) | 125 | 32 | 166 | M20 | 2.5 | 40 | 30 | 32 | 97 | 122.4 | 1,006 | 三価ユニクロ仕上 |
| SJT-125WES-M16×40 | 導電ゴム(鋼板ホイル,B入) | 125 | 32 | 166 | M16 | 2 | 40 | 23 | 32 | 97 | 122.4 | 1,130 | 三価ユニクロ仕上 |
| SJT-125WES-M20×40 | 導電ゴム(鋼板ホイル,B入) | 125 | 32 | 166 | M20 | 2.5 | 40 | 30 | 32 | 97 | 122.4 | 1,130 | 三価ユニクロ仕上 |
| SJT-125WPS-M16×40 | ゴム(鋼板ホイル) | 125 | 32 | 166 | M16 | 2 | 40 | 23 | 32 | 97 | 122.4 | 1,042 | 三価ユニクロ仕上 |
| SJT-125WPS-M20×40 | ゴム(鋼板ホイル) | 125 | 32 | 166 | M20 | 2.5 | 40 | 30 | 32 | 97 | 122.4 | 1,083 | 三価ユニクロ仕上 |
| SJT-125WS-M16×40 | ゴム(鋼板ホイル、B入) | 125 | 32 | 166 | M16 | 2 | 40 | 23 | 32 | 97 | 122.4 | 1,112 | 三価ユニクロ仕上 |
| SJT-125WS-M20×40 | ゴム(鋼板ホイル、B入) | 125 | 32 | 166 | M20 | 2.5 | 40 | 30 | 32 | 97 | 122.4 | 1,153 | 三価ユニクロ仕上 |
| SJT-125BRUS-M16×40 | ウレタン(ナイロンホイル,B入) | 125 | 32 | 166 | M16 | 2 | 40 | 23 | 32 | 97 | 122.4 | 940 | 三価ユニクロ仕上 |
| SJT-125BRUS-M20×40 | ウレタン(ナイロンホイル,B入) | 125 | 32 | 166 | M20 | 2.5 | 40 | 30 | 32 | 97 | 122.4 | 1,040 | 三価ユニクロ仕上 |

手押し台車

商品陳列棚
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,129円 ( 3,442円 ) | 8日目 |
3,388円 ( 3,727円 ) | 3日目 |
2,391円 ( 2,630円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,697円 ( 2,967円 ) | 8日目 |
2,493円 ( 2,742円 ) | 13日目 |
2,713円 ( 2,984円 ) | 10日目 |
2,100円 ( 2,310円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,289円 ( 2,518円 ) | 8日目 |
4,238円 ( 4,662円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,258円 ( 4,684円 ) | 8日目 |
2,693円 ( 2,962円 ) | 10日目 |
2,439円 ( 2,683円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,477円 ( 2,725円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,700円 ( 2,970円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,847円 ( 3,132円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,778円 ( 4,156円 ) | 3日目 |
3,918円 ( 4,310円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,961円 ( 3,257円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,846円 ( 3,131円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,286円 ( 3,615円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,131円 ( 3,444円 ) | 3日目 |
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター。
もっと運搬をスムーズに、軽快なフットワークを追求。
【特長】
・ストッパーにより、車輪の回転のみをロックする事が可能。
・旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能。
・ロールボックスパレットはもちろん、一般産業用にもお使いいただけるスタンダードキャスター。
・キャスターの取付け位置が自由自在。
・耐荷重に余裕のある1ランク上のキャスター選定。
【用途】
・重量物の運搬時に使用する、運搬台車に適している。
・旋回が軽いので、運搬台車利用時にスムーズな走行が可能。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CHAM□ーS CSHAM□ーS
4.6通常価格(税別):330円~

ミスミ
キャスタ 中重荷重用
4.6通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):75円~

ミスミ
キャスタ 極重荷重用
4.4通常価格(税別):2,218円~