メカニカル部品技術窓口
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター。もっと運搬をスムーズに、軽快なフットワークを追求。【...
詳細を確認
車輪材質:ゴム 鋼板ホイル、B入(W)

車輪材質:ゴム ナイロンホイル、B入(NR)

ナイロン B入(N)

ウレタン ナイロンホイル、B入(GU)

取付方法

使用例(手押し台車 or ロールボックスパレット)

寸法図1

寸法図2
| 車輪径 D(mm) | 品番 | 車幅材質 | 許容荷重 daN(kgf) | 車幅 W(mm) | 取付高 H(mm) | 取付座 A×B(mm) | 取付寸法 X×Y(mm) | 穴径 P(mm) | 偏心 E(mm) | 旋回半径 R(mm) | 自重 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | WJ2-130S | ゴム(鋼板ホイルゴム,B入) | 160(163.2) | 40 | 170 | 102×102 | 80×80(75×75) | 11 | 40 | 108 | 1800 |
| NRJ2-130S | ゴム(ナイロンホイル,B入) | 160(163.2) | 1630 | ||||||||
| NJ2130S | ナイロン(B入) | 150(153.0) | 1595 | ||||||||
| CUJ2130S | ウレタン(ナイロンホイル,B入) | 160(163.2) | 1665 | ||||||||
| 150 | WJ2150S | ゴム(鋼板ホイルゴム,B入) | 180(183.6) | 40 | 190 | 102×102 | 80×80(75×75) | 11 | 40 | 115 | 1950 |
| NRJ2-150S | ゴム(ナイロンホイル,B入) | 180(183.6) | 1740 | ||||||||
| NJ2150S | ナイロン(B入) | 160(163.2) | 1660 | ||||||||
| GUJ2-150S | ウレタン(ナイロンホイル,B入) | 180(183.6) | 1700 |
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター。
もっと運搬をスムーズに、軽快なフットワークを追求。
【特長】
・ロールボックスパレットはもちろん、一般産業用にもお使いいただけるスタンダードキャスター。
・キャスターの取付け位置が自由自在。
・耐荷重に余裕のある1ランク上のキャスター選定。

ユーエイキャスター
アジャスターフット付キャスター AF型自在車プレート式
機械装置などに使用されているキャスター。許容荷重が大きいので、重量物に取付可能。本体部とアジャスターが一体化しており、固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がない。

ユーエイキャスター
キャスター UHG型自在車プレート式
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスター。<br>従来のキャスターに比べ、耐荷重に優れる。(最大許容荷重:800daN)。小スペースで機械装置に取付可能。長期間の重荷重による車輪の変形を防げる。

ユーエイキャスター
JK-S型自在車(旋回固定式)プレート式
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター。自在車と固定車の切替をワンタッチでできる。ストッパーにより、車輪の回転のみ止める事が可能。車輪にベアリングを入れる事で、許容荷重の増加に繋がる。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):75円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CJH□ CKH□
4.6通常価格(税別):1,067円~

ミスミ
キャスタ 中重荷重用
4.6通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CJM□ CKM□ CTM□
4.5通常価格(税別):1,030円~