17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

HG-S型自在車プレート式(ストッパー付)

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

HG-S型自在車プレート式(ストッパー付) 外形図

製品仕様

タイプ取付方法ストッパ金具材質取付穴種類車輪ベアリング主な使用例
自在プレート式ありスチール丸穴【無し】車輪径:φ50
【有り】車輪径:φ65・φ75
機械装置

規格表

型番車輪車輪径(D)車幅(W)
(mm)
取付高(H)
(mm)
取付座(A×B)
(mm)
取付寸法(X×Y)
(mm)
穴径(P)
(mm)
偏心E
(mm)
旋回半径(R)
(mm)
許容荷重(kgf)自重(g)表面処理
HG-50GNBS強化ナイロン50286864×6450×506.52565163.2360三価ユニクロ仕上
HG-50GNBS(P54×36)強化ナイロン50286870×5454×366.52565163.2355三価ユニクロ仕上
HG-50MCES導電モノマーキャストナイロン50256864×6450×506.52565163.2365三価ユニクロ仕上
HG-50MCSモノマーキャストナイロン50256864×6450×506.52565163.2360三価ユニクロ仕上
HG-65GNBS強化ナイロン(B入)65389290×9071×7110.52267306900三価ユニクロ仕上
HG-65MCES導電モノマーキャストナイロン(B入)65389290×9071×7110.52267306900三価ユニクロ仕上
HG-65MCSモノマーキャストナイロン(B入)65389290×9071×7110.52267306900三価ユニクロ仕上
HG-65PBSフェノール(B入)65389290×9071×7110.52267306955三価ユニクロ仕上
HG-75GNBS強化ナイロン(B入)753810690×9071×7110.52267326.4990三価ユニクロ仕上
HG-75MCES導電モノマーキャストナイロン(B入)753810690×9071×7110.52267326.41,035三価ユニクロ仕上
HG-75MCSモノマーキャストナイロン(B入)753810690×9071×7110.52267326.41,030三価ユニクロ仕上
HG-75PBSフェノール(B入)753810690×9071×7110.52267326.41,065三価ユニクロ仕上

使用例

HG-S型自在車プレート式(ストッパー付) 使用例

機械装置

商品特長詳細

  • 大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。
  • 小スペースで機械装置に取付可能です。
  • ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
  • 長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

車輪特性

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ

(mm)

許容荷重

(daN)

車輪幅

(mm)

プレート長さ

(mm)

プレート幅

(mm)

旋回半径

(mm)

ホイル材質

RoHS?最小発注数量
50.1~70
68
140.01~220.00
~50
50
[ナイロン] 強化ナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
~54.9
50
50~59.9
50
160
28
64
64
65
強化ナイロン
10
1個
50.1~70
68
140.01~220.00
~50
50
[ナイロン] 強化ナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
~54.9
54
~39.9
36
160
28
70
54
65
強化ナイロン
-
1個
50.1~70
68
140.01~220.00
~50
50
[ナイロン] 導電性モノマーキャストナイロン
導電性
~54.9
50
50~59.9
50
160
25
64
64
65
モノマーキャストナイロン(導電性)
-
1個
50.1~70
68
140.01~220.00
~50
50
[ナイロン] モノマーキャストナイロン
なし
~54.9
50
50~59.9
50
160
25
64
64
65
モノマーキャストナイロン
-
1個
70.1~100
92
220.01~320.00
50.1~70
65
[ナイロン] 導電性モノマーキャストナイロン
導電性
65~74.9
71
65~74.9
71
300
38
90
90
67
モノマーキャストナイロン(導電性)
-
1個
70.1~100
92
220.01~320.00
50.1~70
65
[ナイロン] モノマーキャストナイロン
なし
65~74.9
71
65~74.9
71
300
38
90
90
67
モノマーキャストナイロン
-
1個
70.1~100
92
220.01~320.00
50.1~70
65
フェノール
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
65~74.9
71
65~74.9
71
300
38
90
90
67
フェノール
10
1個
100.1~130
106
220.01~320.00
70.1~95
75
[ナイロン] 導電性モノマーキャストナイロン
導電性
65~74.9
71
65~74.9
71
320
38
90
90
67
モノマーキャストナイロン(導電性)
-
1個
100.1~130
106
220.01~320.00
70.1~95
75
[ナイロン] モノマーキャストナイロン
なし
65~74.9
71
65~74.9
71
320
38
90
90
67
モノマーキャストナイロン
-
1個
100.1~130
106
220.01~320.00
70.1~95
75
フェノール
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
65~74.9
71
65~74.9
71
320
38
90
90
67
フェノール
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,465
( 2,712 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,699
( 2,969 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,617
( 5,079 )
7日目
3,161
( 3,477 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,236
( 10,160 )
3日目
5,222
( 5,744 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,386
( 5,925 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,344
( 11,378 )
7日目
6,288
( 6,917 )
5日目
7,093
( 7,802 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスター。
2トンクラスの積載荷重にも耐える力持ち。
毎日の仕事に余裕を生み出す高性能キャスターです。
【特長】
・従来のキャスターに比べ、耐荷重に優れる(最大許容荷重:320daN)。
・小スペースで機械装置に取付可能。
・長期間の重荷重による車輪の変形を防ぐ。
・旋回性と高い耐荷重を両立する新設計・新素材。
・鋼球を円弧で支える新設計の軸受け構造。
・特殊鋼(高強度)採用し、強度アップ。
・重量物運搬に最適化。
・鋼板の厚さや、タイヤ幅などすべてが重荷重用に設計された専用キャスターです。
【用途】
・油を多く使う機械装置、大型機械の使用に最適。
・従来のキャスターに比べ、耐荷重に優れる。

商品担当おすすめ

  • アジャスターフット付キャスター AF型自在車プレート式 画像

    ユーエイキャスター

    アジャスターフット付キャスター AF型自在車プレート式

    機械装置などに使用されているキャスター。許容荷重が大きいので、重量物に取付可能。本体部とアジャスターが一体化しており、固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がない。

  • キャスター UHG型自在車プレート式 画像

    ユーエイキャスター

    キャスター UHG型自在車プレート式

    大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスター。<br>従来のキャスターに比べ、耐荷重に優れる。(最大許容荷重:800daN)。小スペースで機械装置に取付可能。長期間の重荷重による車輪の変形を防げる。

  • JK-S型自在車(旋回固定式)プレート式 画像

    ユーエイキャスター

    JK-S型自在車(旋回固定式)プレート式

    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター。自在車と固定車の切替をワンタッチでできる。ストッパーにより、車輪の回転のみ止める事が可能。車輪にベアリングを入れる事で、許容荷重の増加に繋がる。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能。

  • 20個以上から単価が10%値引きとなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HG-S型自在車プレート式(ストッパー付)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
制御盤用のキャスター
5
満足度:5.0
この商品は制御盤用のキャスターとして購入しました。制御盤を移動させる必要があるときのために、この商品を設置しています。制...もっと読む
0人が参考にしています。
電子機器搭載のラック筐体に対し移動用脚部として
5
満足度:5.0
電子機器搭載のラック筐体に対し移動用脚部として利用しています。ユーザー様よりの仕様書に基づき選定しこちらの商品利用に至り...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HG-S型自在車プレート式(ストッパー付)
SUS-HG-S型自在車プレート式(ストッパー付)
キャスター HG型自在車プレート式
SUS-HG型 自在車プレート式
低床式重量用キャスター HG型 プレートタイプ
NPG型自在車プレート式・帯電防止性ウレタン車(ストッパー付)
メーカーユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスタースガツネ工業ユーエイキャスター
通常価格2,465-4,506 -2,406 -3,499 -3,597 -26,014 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜13日目
キャスタタイププレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式自在プレートタイプ 自在車プレート式自在 / 緩衝器付
金具材質スチールステンレススチールステンレススチールステンレス
ストッパ回転ストッパ付回転ストッパ付-なしなし回転ストッパ付
取付穴種類丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴
用途商業施設ディスプレイ / OA機器情報通信機器商業施設ディスプレイ / OA機器情報通信機器商業施設ディスプレイ / OA機器情報通信機器商業施設ディスプレイ / OA機器情報通信機器商業施設ディスプレイ / 物流、台車 / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器 / 工場設備 / 建設物流、台車
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング