17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-45型

通常単価(税別)
498588
税込単価
548647
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

扉の閉時の保持に最適なステンレス鋼製ブラケット。【特長】・材料:ステンレス鋼(SUS304)。【用途】...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SUS製ブラケット_AS-JM-45:関連画像

AS-JM-45F(フラット仕様)の寸法図

SUS製ブラケット_AS-JM-45:関連画像

AS-JM-45D(段違い仕様)の寸法図

製品仕様

  • 仕上:光沢バレル研磨

質量

  • AS-JM-45F:39g
  • AS-JM-45D:32g

注意・禁止事項

※製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

型番リスト

表示件数

(mm)

形状

RoHS?最小発注数量
55.5
D(段違い仕様)
10
1個
50.5
F(フラット仕様)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
588
( 647 )
4日目
498
( 548 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

扉の閉時の保持に最適なステンレス鋼製ブラケット。
【特長】
・材料:ステンレス鋼(SUS304)。
【用途】
・アルミフレームへの取付に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-45型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-45型
ステンレス鋼製ブラケット AS-SMC-D
クリーンマグネットキャッチ アルミフレーム取付用セット AS-MC-JM45型
ステンレス鋼製 受座 AS-68
ステンレス鋼製 受座 MC-JM49
LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM45型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格498-6982,527 -495214678 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類関連部品関連部品マグネットキャッチ関連部品関連部品マグネットキャッチ
長さ【範囲選択】(mm)40.1~5040.1~5040.1~5050.1~8040.1~5040.1~50
長さ(mm)455045684945
幅【範囲選択】(mm)40.1~40.1~15.1~2015.1~2010.1~1515.1~20
本体材料ステンレスステンレス樹脂ステンレスステンレス樹脂
よく一緒に購入される商品

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト