17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

専用工具 209-1002

  • 品名
    パッキン斜めカット用工具

型番:

209-1002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

規格表

型 番質量g
209-1002390

209-1002の仕様・寸法情報

品名
パッキン斜めカット用工具
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
209-1002
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,252
( 44,277 )
4日目

詳細情報

基本情報

パッキンを斜めにカットする専用の工具。
【特長】
・パッキンを斜めにカットするはさみ。
・品名がパッキン斜めカット用工具として展開している。
・質量が390gで構成されている。
・様々なタイプのパッキンを斜めにカットをすることができる。
【用途】
・パッキンを斜めにカットする際に利用可能。
・希望の長さに斜めにカットする際に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

専用工具 209-1002の型番209-1002のページです。 型番209-1002に関する仕様情報を記載しております。
専用工具 209-1002のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
専用工具 209-1002
専用工具 209-1001
ガラス用パッキン取付工具
ガラス用パッキン取付工具 先端部品
ゴムパッキン 209-0901・209-0902・209-0903
エッジ用ゴムパッキン 209-0801、209-0802
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格40,25233,24030,5335,0951,338 -776 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
品名パッキン斜めカット用工具パッキンカット用工具ガラス用パッキン取付工具---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴムパッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト