メカニカル部品技術窓口
ピッチが2、圧力角20°(並歯)で材質がS4C機械構造用炭素鋼のラックピニオンギヤ。【特長】・CP2....
詳細を確認
K2形の外形図

B1形の外形図
(単位:mm)
| ピッチ Circular Pitch cp | 商品記号 Catalogue Number | 歯 数 Number of Teeth z | 基準円 直 径 Reference Diameter d | 歯先円 直 径 Tip Diameter da | 形 Type | 歯 幅 Face Width b | 穴 径 Bore Diameter dd(H7) | ハ ブ 外 径 Hub Diameter dh | ハ ブ 長 さ Hub Projectlon lh | 全 長 Overall Length l | ね じ Set Screw | 1回転 距 離 Distance of one turn 注) | 重量 Weight W(g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-M(120°) | ls | |||||||||||||
| 2 | SP2S-15 | 15 | φ9.55 | φ10.82 | K2 | 5 | φ4(H8) | φ10.82 | 10 | 15 | - | - | 30 | 8.54 |
| 2 | SP2S*15 | 15 | φ9.55 | φ10.82 | K2 | 5 | φ4(H8) | φ10.82 | 10 | 15 | 2-M3 | 3 | 30 | 8.25 |
| 2 | SP2S-20 | 20 | φ12.73 | φ14.01 | B1 | 3 | φ5 | φ10 | 7 | 10 | - | - | 40 | 5.78 |
| 2 | SP2S*20 | 20 | φ12.73 | φ14.01 | B1 | 3 | φ5 | φ10 | 7 | 10 | 2-M3 | 3.5 | 40 | 5.55 |
| 2 | SP2S-25 | 25 | φ15.92 | φ17.19 | B1 | 3 | φ6 | φ12 | 7 | 10 | - | - | 50 | 8.67 |
| 2 | SP2S*25 | 25 | φ15.92 | φ17.19 | B1 | 3 | φ6 | φ12 | 7 | 10 | 2-M3 | 3.5 | 50 | 8.42 |
| 2 | SP2S-30 | 30 | φ19.10 | φ20.37 | B1 | 3 | φ6 | φ15 | 7 | 10 | - | - | 60 | 14.2 |
| 2 | SP2S*30 | 30 | φ19.10 | φ20.37 | B1 | 3 | φ6 | φ15 | 7 | 10 | 2-M4 | 3.5 | 60 | 13.5 |
注)1回転移動距離:ピニオンがラック上で1回転した時に移動する距離。
【*】(アスタ)にはセットスクリューが2個付き。
ピッチが2、圧力角20°(並歯)で材質がS4C機械構造用炭素鋼のラックピニオンギヤ。
【特長】
・CP2.0のCPラック用ピニオンギヤ。
・歯数15~30から選べる。
・すぐに使用できるタップ2ヵ所加工済の製品もある。
・材質S45C。
【用途】
・装置の動力伝達・駆動・搬送部分。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.0 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール2.0 軸穴加工タイプ
4.5
ミスミ
平歯車 圧力角20° 樹脂タイプ
3.9
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.5 軸穴加工タイプ
4.6
小原歯車工業
SS 平歯車
4.7通常価格(税別):753円~

ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール0.5 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° 歯幅・ボス寸法指定タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール3.0 軸穴加工タイプ
4.6
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール2.5 軸穴加工タイプ
3.8