メカニカル部品技術窓口
CPラック用のピニオンギヤ。 【特長】 ・1回転当りの移動量が整数ミリとなる。 ・歯数15~30から選...
詳細を確認
B1形の外観

1回転移動距離
注)1回転移動距離 : ピニオンがラック上で1回転した時に移動する距離です。
| ピッチ Circular Pitch cp | 商品記号 Catalogue Number | 歯数 Number of Teeth z | 基準円 直径 Reference Diameter d | 歯先円 直径 Tip Diameter da | 形 Type | 歯幅 Face Width b | 穴径 Bore Diameter dd(H7) | ハブ 外径 Hub Diameter dh | ハブ 長さ Hub Projectlon lh | 全長 Overall Length l | ねじ SetScrew | 1回転 距離 Distance of one turn 注) | 重量 Weight W(g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-M(120°) | ls | |||||||||||||
| 5 | SP5S-15 | 15 | φ23.87 | φ27.06 | B1 | 16 | φ8 | φ18 | 10 | 26 | - | - | 75 | 65.9 |
| 5 | SP5S-16 | 16 | φ25.46 | φ28.65 | B1 | 16 | φ8 | φ20 | 10 | 26 | - | - | 80 | 78.3 |
| 5 | SP5S-20 | 20 | φ31.83 | φ35.01 | B1 | 16 | φ10 | φ25 | 10 | 26 | - | - | 100 | 122.4 |
| 5 | SP5S-24 | 24 | φ38.20 | φ41.38 | B1 | 16 | φ10 | φ25 | 10 | 26 | - | - | 120 | 166.3 |
| 5 | SP5S-25 | 25 | φ39.79 | φ42.97 | B1 | 16 | φ10 | φ25 | 10 | 26 | - | - | 125 | 178.6 |
| 5 | SP5S-30 | 30 | φ47.75 | φ50.93 | B1 | 16 | φ10 | φ40 | 10 | 26 | - | - | 150 | 307.4 |
| 10 | SP10S-20 | 20 | φ63.66 | φ70.03 | B1 | 30 | φ18 | φ50 | 15 | 45 | - | - | 200 | 0.89(kg) |
| 10 | SP10S-25 | 25 | φ79.58 | φ85.94 | B1 | 30 | φ18 | φ50 | 15 | 45 | - | - | 250 | 1.31(kg) |
| 10 | SP10S-30 | 30 | φ95.49 | φ101.86 | B1 | 30 | φ18 | φ60 | 15 | 45 | - | - | 300 | 1.93(kg) |
| 商品記号 Catalogue Numbers | 回転速度(min-1) revolution/min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1,200 | 1,500 | |
| SP5S-15 | 17.55 | 175.51 | 351.03 | 702.06 | 1353.35 | 1861.80 | 2149.14 |
| SP5S-16 | 19.58 | 195.83 | 391.65 | 775.54 | 1491.99 | 2043.38 | 2349.95 |
| SP5S-20 | 27.51 | 275.13 | 550.27 | 1048.12 | 2000.97 | 2695.23 | 3134.46 |
| SP5S-24 | 35.75 | 357.55 | 715.09 | 1312.09 | 2487.24 | 3300.42 | 3972.78 |
| SP5S-25 | 37.86 | 378.59 | 752.47 | 1376.67 | 2605.30 | 3477.94 | 4180.66 |
| SP5S-30 | 48.54 | 485.44 | 935.79 | 1688.48 | 3170.25 | 4355.38 | 5201.23 |
| SP10S-20 | 206.4 | 2063.5 | 3751.8 | 6603.2 | 12537.7 | 17687.1 | 21265.0 |
| SP10S-25 | 283.9 | 2821.8 | 4885.0 | 8626.0 | 16722.8 | 23634.2 | 28394.0 |
| SP10S-30 | 364.1 | 3509.2 | 5944.2 | 10787.6 | 20804.7 | 29453.5 | 36408.2 |
| 回転速度(min-1) revolution/min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1,200 | 1,500 |
| 0.65 | 6.55 | 13.21 | 26.63 | 51.62 | 71.99 | 84.51 |
| 0.75 | 7.51 | 15.13 | 30.23 | 58.53 | 81.28 | 95.19 |
| 1.20 | 12.03 | 24.28 | 46.78 | 89.93 | 123.79 | 147.26 |
| 1.76 | 17.69 | 35.76 | 66.51 | 127.17 | 173.46 | 213.09 |
| 1.91 | 19.28 | 38.77 | 71.92 | 137.43 | 188.73 | 232.18 |
| 2.81 | 28.36 | 55.43 | 101.68 | 193.54 | 275.03 | 339.52 |
| 9.67 | 97.83 | 181.2 | 327.2 | 632.5 | 932.7 | 1169.8 |
| 15.5 | 156.2 | 276.8 | 505.6 | 997.5 | 1496.5 | 1875.6 |
| 22.78 | 223.3 | 389.8 | 732.0 | 1458.7 | 2192.2 | 2850.5 |
CPラック用のピニオンギヤ。
【特長】
・1回転当りの移動量が整数ミリとなる。
・歯数15~30から選択可能。
・材質S45C。
【用途】
・CP10のCPラックと組合せで使用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.0 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.5 軸穴加工タイプ
4.6
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール2.0 軸穴加工タイプ
4.5
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール0.5 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° 樹脂タイプ
3.9
小原歯車工業
SS 平歯車
4.7通常価格(税別):753円~

ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール3.0 軸穴加工タイプ
4.6
ミスミ
平歯車 ベアリング組込タイプ
5通常価格(税別):1,540円~

ミスミ
平歯車 圧力角20° 歯幅・ボス寸法指定タイプ
4.7