17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ハンドル_MN674Z

通常単価(税別)
1,7462,237
税込単価
1,9212,461
通常出荷日:4日目

デザイン性を求める装置に最適。【特長】・シンプルで洗練されたデザインのハンドルです

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ハンドル_MN674Z 外形図

製品仕様

  • 付属品:十字穴付座付トラス小ねじM4×25

規格表

型 番材 料仕 上LHAPS質量g
MN674Z96E101亜鉛合金(ZDC)マットシルバー110282496677
MN674Z128E10114530301287161

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

高さ

(mm)

最小発注数量
~100
96
28
1個
101~150
128
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,746
( 1,921 )
4日目
2,237
( 2,461 )
4日目

詳細情報

基本情報

デザイン性を求める装置に最適。

【特長】
・シンプルで洗練されたデザインのハンドルです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドル_MN674Zのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドル_MN674Z
ハンドル_MN786Z
ハンドル_MN735Z
ハンドル_MN680Z256E101
ハンドル_XLA-HA
SUS製フィニッシュハンドル_FB
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,746-1,688 -965 -4,3772,897 -5,872 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類アーチ形アーチ形U字形M字形U字形U字形
形状ストレートその他ストレート変形(M字・T字・コの字)ストレートストレート
取付方法めねじめねじめねじめねじめねじめねじ
本体 材料その他その他その他その他アルミ合金ステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト