メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス鋼製小型ファスナー PS35

通常単価(税別)
408
税込単価
449
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

省スペース化に最適なステンレス鋼製の小型ファスナー。【特長】・耐食性に優れる。【用途】・小型計測機器、...

詳細を確認
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

型番:

PS35
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

PS35の仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
ステンレス
引張荷重(N)
19
仕上
光沢バレル研磨
材料
ステンレス鋼
RoHS?
10

商品情報

SUS製小型ファスナー_PS35の詳細

SUS製小型ファスナー_PS35 イメージ

SUS製小型ファスナー_PS35 イメージ

SUS製小型ファスナー_PS35の寸法

(単位:mm)

SUS製小型ファスナー_PS35 寸法図

SUS製小型ファスナー_PS35 寸法図

型番部品名材料仕上
(1)本体ステンレス鋼(SUS304)光沢バレル研磨
(2)受金具
(3)フック-
品番材料仕上引張荷重N※引張荷重kgf※質量g
PS35ステンレス鋼(SUS304)光沢バレル研磨19215
  • ※ 締代0.5mmの場合

型番リスト

表示件数
型番
PS35
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
408
( 449 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

省スペース化に最適なステンレス鋼製の小型ファスナー。
【特長】
・耐食性に優れる。
【用途】
・小型計測機器、軽量BOXなど。

ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製小型ファスナー PS35の型番PS35のページです。 型番PS35に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鋼製小型ファスナー PS35のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
扉のロック
4
満足度:4.0
木棚の扉が勝手に開くのを防ぐために取り付けました。 小さいものですが、十分な働きです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製小型ファスナー PS35
ステンレス鋼製コーナーファスナー PS34A
ステンレス鋼製ファスナー STF40
ステンレス鋼製ファスナー STF80
ステンレス鋼製ファスナー STF100
ステンレス鋼製ファスナー STF82L
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格4082,2891,5633,7765,7513,589
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
種類平行型コーナー型平行型平行型平行型平行型
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
引張荷重(N)19147300784784784
仕上光沢バレル研磨バレル研磨バレル研磨サテン仕上サテン仕上サテン仕上
材料ステンレス鋼ステンレス鋼ステンレス鋼ステンレス鋼ステンレス鋼ステンレス鋼
よく一緒に購入される商品

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト