17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 吸着力/引張力/保持力(N)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅(mm)

    ~mm
  • 使用環境

  • 受座枚数

  • 発注コード

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

強力・家具用マグネットキャッチ(S型・W型) MC-K型

通常単価(税別)
388544
税込単価
427598
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

静音で頑丈な強力・家具用マグネットキャッチ(S型・W型)_MC-Kです。【特長】・消音および取付不備回...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

強力・家具用マグネットキャッチ(S型・W型) MC-K型:関連画像

寸法図

製品仕様

No.部品名材料仕上/色
(1)本体PBT樹脂ホワイト
(2)ヨーク鋼(SPCC)光沢クロメート処理(三価)
(3)磁石フェライト-
(4)受座鋼(SPCC)クロムめっき

規格表

型番LL1L2DHH1P1P2d1ABP3d2d3吸着力N吸着力kgf質量g付属ねじ(本)
MC-KM-S50.533301712342103.2×6.23011.5204.26.723.52.4264
MC-KL-S60423818163.25010.53.2×63814254.36.427.42.845
MC-KL-W2013106

注意・禁止事項

注意
  • ※ 吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。

型番リスト

表示件数

吸着力/引張力/保持力

(N)

長さ

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

(mm)

高さ

(mm)

使用環境

受座枚数

発注コード

RoHS?最小発注数量
27.4
60
15.1~20
16
20
標準
S(1枚)
481-1259
10
1個
27.4
60
15.1~20
16
20
耐熱
W(2枚)
-
10
1個
23.5
50.5
10.1~15
12
19
耐熱
S(1枚)
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
468
( 515 )
在庫品1日目当日出荷可能
544
( 598 )
4日目
388
( 427 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

静音で頑丈な強力・家具用マグネットキャッチ(S型・W型)_MC-Kです。
【特長】
・消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
・付属品:受座、スポンジクッション、十字穴付なべ木ねじ3.1×13、十字穴付皿木ねじ2.9×13。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力・家具用マグネットキャッチ(S型・W型) MC-K型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力・家具用マグネットキャッチ(S型・W型) MC-K型
強力・スペシャルマグネットキャッチ(S型)(W型) MC-SP型
マグネットキャッチ MC-E型(S型・W型)
強力マグネットキャッチ
薄型マグネットキャッチ MC-111型・MC-112型・MC-113型
マグネットキャッチ MC-FP5S型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業ミスミスガツネ工業スガツネ工業
通常価格388-868 -375 -485 -242 -378
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類マグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ
マグネットキャッチ形状垂直形面付垂直形面付垂直形面付二方向取付平行形面付平行形埋込
取付方法面付面付面付面付面付埋込
保持力【範囲選択】(N)15.1~3030.1~7015.1~30--30.1~70
よく一緒に購入される商品

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング