メカニカル部品技術窓口
ピッチが5、圧力角20°(並歯)で材質がS4C機械構造用炭素鋼のラックピニオンギヤ。【特長】・CP5....
詳細を確認
B1形の外形図
(単位:mm)
| ピッチ Circular Pitch cp | 商 品 記 号 Catalogue Number | 歯 数 Number of Teeth z | 基準円 直 径 Reference Diameter d | 歯先円 直 径 Tip Diameter da | 形 Type | 歯 幅 Face Width b | 穴 径 Bore Diameter dd(H7) | ハ ブ 外 径 Hub Diameter dh | ハ ブ 長 さ Hub Projectlon lh | 全 長 Overall Length l | ね じ Set Screw | 1回転 距 離 Distance of one turn 注) | 重 量 Weight W(g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-M(120°) | ls | |||||||||||||
| 5 | SP5S-15 | 15 | φ23.87 | φ27.06 | B1 | 16 | φ8 | φ18 | 10 | 26 | - | - | 75 | 65.9 |
| 5 | SP5S-16 | 16 | φ25.46 | φ28.65 | B1 | 16 | φ8 | φ20 | 10 | 26 | - | - | 80 | 78.3 |
| 5 | SP5S-20 | 20 | φ31.83 | φ35.01 | B1 | 16 | φ10 | φ25 | 10 | 26 | - | - | 100 | 122.4 |
| 5 | SP5S-24 | 24 | φ38.20 | φ41.38 | B1 | 16 | φ10 | φ25 | 10 | 26 | - | - | 120 | 166.3 |
| 5 | SP5S-25 | 25 | φ39.79 | φ42.97 | B1 | 16 | φ10 | φ25 | 10 | 26 | - | - | 125 | 178.6 |
| 5 | SP5S-30 | 30 | φ47.75 | φ50.93 | B1 | 16 | φ10 | φ40 | 10 | 26 | - | - | 150 | 307.4 |
| 10 | SP10S-20 | 20 | φ63.66 | φ70.03 | B1 | 30 | φ18 | φ50 | 15 | 45 | - | - | 200 | 0.89(kg) |
| 10 | SP10S-25 | 25 | φ79.58 | φ85.94 | B1 | 30 | φ18 | φ50 | 15 | 45 | - | - | 250 | 1.31(kg) |
| 10 | SP10S-30 | 30 | φ95.49 | φ101.86 | B1 | 30 | φ18 | φ60 | 15 | 45 | - | - | 300 | 1.93(kq) |
注)1回転移動距離:ピニオンがラック上で1回転した時に移動する距離。
ピッチが5、圧力角20°(並歯)で材質がS4C機械構造用炭素鋼のラックピニオンギヤ。
【特長】
・CP5.0のCPラック用ピニオンギヤ。
・歯数15~30から選べる。
・材質S45C。
【用途】
・装置の動力伝達・駆動・搬送部分。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.0 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール0.5 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール2.0 軸穴加工タイプ
4.5
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.5 軸穴加工タイプ
4.6
ミスミ
平歯車 圧力角20° 樹脂タイプ
3.9
小原歯車工業
SS 平歯車
4.7通常価格(税別):753円~

ミスミ
平歯車 圧力角20° 高周波焼入れ 歯研タイプ
4.2
ミスミ
平歯車 圧力角20° 歯幅・ボス寸法指定タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール3.0 軸穴加工タイプ
4.6