17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

制御機器特殊用途電磁弁機械作動弁丸形シリーズ

通常単価(税別)
11,01741,073
税込単価
12,11945,180
通常出荷日:9日目~12日目

長年の実績に裏づけられた高信頼性の空圧用電磁弁。【特長】・コンパクトで軽量、固着がなく、取付姿勢は自由...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

基本形式と弁機能

項目形式
062E1-2062E1-2-11062E1062E1-11062-4E1062E2-2062E2062-4E2062SE2-2062SE2062-4SE2
ポジション数2
ポート数234234234
弁機能シングルソレノイドダブルソレノイドキープソレノイド
常時閉
(NC標準)
常時開
(NOオプション)
常時閉
(NC標準)
常時開
(NOオプション)
-常時閉(NC)および常時開(NO)-常時閉(NC)および常時開(NO)-
項目形式
062E1-2062E1-2-11062E1062E1-11062-4E1062E2-2062E2062-4E2062SE2-2062SE2062-4SE2
使用流体空気
作動方式直動形
流量特性音速コンダクタンスC dm3/(s・bar)注10.50.360.50.360.50.36
有効断面積〔Cv値〕 mm22.5〔0.12〕1.8〔0.08〕2.5〔0.12〕1.8〔0.08〕2.5〔0.12〕1.8〔0.08〕
配管接続口径 Rc1/4
給油不要
使用圧力範囲 MPa0~0.9注2
保証耐圧力 MPa1.35
応答時間
ON時/OFF時 ms
ON30
OFF30
最高作動頻度 Hz5
自己保持に必要な最小励磁時間 ms-50
使用温度範囲
(雰囲気および使用流体) ℃
0~+60
取付方向自由
質量 kg0.30.50.4
注1:音速コンダクタンスの値は計算値であり実測値ではない
注2:非通電時の保持は062E2、062-4E2は0.6MPa以上の圧力を印加

 

電気仕様

項目ソレノイド形式
シングルソレノイド(E1)ダブルソレノイド(E2)キープソレノイド(SE2)
電圧範囲 %使用電圧の±10%使用電圧の+10%、-5%
通電方法連続通電形瞬間通電、連続通電共用形
絶縁の種類B種
結線方式グロメット形
リード線の長さ mm約300

選定サポート情報

各シリーズの適応シリンダ内径(4、5ポート)

適応シリンダ早見表

適応シリンダ早見表

  1. 1.グラフの□部分は通常使用される範囲を示している。(シリンダ速度300~600mm/s)
  2. 2.このグラフは供給圧力0.5MPa、負荷率0での測定結果だが、0.4~0.7MPa負荷率30%位までならほぼ同じ。
  3. 3.一般的には必要シリンダ速度の50%位の余裕を見てバルブを選びスピードコントローラで速度を落として使う。

 

1. グラフの□部分は通常使用される範囲を示している(シリンダ速度300~600mm / s) 2. このグラフは供給圧力0.5MPa、負荷率0での測定結果だが、0.4~0.7MPa負荷率30%位までならほぼ同じ。 3. 一般的には必要シリンダ速度の50%位の余裕を見てバルブを選びスピードコントローラで速度を落として使う

性能・試験情報

各シリーズの空気流量(2、3ポート)

各シリーズの空気流量(2,3ポート)
供給圧力0.5MPa(大気開放時)

供給圧力0.5MPa(大気開放時)

各シリーズのシリンダ速度

各シリーズのシリンダ速度 上のグラフは供給圧力0.5MPa、負荷率30%以内でシリンダを作動させた時の最大速度を表したもの

上のグラフは供給圧力0.5MPa、負荷率30%以内でシリンダを作動させた時の最大速度を表したもの。

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

表示件数

ポート数

切換の種類

ソレノイドの数

仕様

電圧

電源切時の状態

配管ねじの呼び

適応シリンダ径

(φ)

定格圧力

(MPa)

駆動の種類

CV値

パイロット給気

配線のタイプ

手動ボタン仕樣

取付ベース

スピードコントローラ

最小発注数量
2ポート弁
2位置ノーマルオープン
シングル
無給油
AC100V
自己復帰(スプリングリターン)
1/4
40以下
0~0.9
直動式ポペット
0.12
-
グロメット
なし
あり
-
1個
4ポート弁
2位置エキゾースト
シングル
標準
AC200V
自己復帰(スプリングリターン)
1/4
25~50
0~0.9
直動式ポペット
0.17
-
グロメット
手動ボタン付(ノンロック形)
なし
あり
1個
4ポート弁
3位置クローズドセンタ
ダブル
標準
AC200V
自己復帰(スプリングリターン)
3/8
-
0.1~0.9
パイロット式ポペット
0.76
内部
-
なし
-
あり
1個
4ポート弁
3位置クローズドセンタ
ダブル
標準
AC200V
自己復帰(スプリングリターン)
3/8
-
0.1~0.9
パイロット式ポペット
0.76
内部
-
なし
-
なし
1個
4ポート弁
3位置クローズドセンタ
ダブル
標準
AC200V
自己復帰(スプリングリターン)
1/4
-
0.1~0.9
パイロット式ポペット
0.76
内部
-
なし
-
あり
1個
4ポート弁
3位置クローズドセンタ
ダブル
標準
AC200V
自己復帰(スプリングリターン)
1/4
-
0.1~0.9
パイロット式ポペット
0.76
内部
-
なし
-
なし
1個
2ポート弁
2位置ノーマルクローズ
シングル
標準
AC100V
自己復帰(スプリングリターン)
3/4
140以上
0.1~0.9
パイロット式ポペット
7
内部
-
ノンロック形
-
-
1個
2ポート弁
2位置ノーマルクローズ
シングル
標準
AC200V
自己復帰(スプリングリターン)
3/4
140以上
0.1~0.9
パイロット式ポペット
7
内部
-
ノンロック形
-
-
1個
3ポート弁
2位置ノーマルクローズ
シングル
標準
AC100V
自己復帰(スプリングリターン)
3/4
140以上
0.1~0.9
パイロット式ポペット
7
内部
-
ノンロック形
-
-
1個
3ポート弁
2位置ノーマルクローズ
シングル
標準
AC200V
自己復帰(スプリングリターン)
3/4
140以上
0.1~0.9
パイロット式ポペット
7
内部
-
ノンロック形
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,017
( 12,119 )
10日目
17,444
( 19,188 )
10日目
40,616
( 44,678 )
9日目
41,073
( 45,180 )
9日目
40,618
( 44,680 )
9日目
39,306
( 43,237 )
9日目
32,366
( 35,603 )
12日目
32,366
( 35,603 )
12日目
31,733
( 34,906 )
12日目
33,085
( 36,394 )
12日目

詳細情報

基本情報

長年の実績に裏づけられた高信頼性の空圧用電磁弁。
【特長】
・コンパクトで軽量、固着がなく、取付姿勢は自由、給油の必要なし
・高頻度作動にも耐え、高寿命。電圧の種類が多く、各機種共通
・電流が小さい
・ソレノイドの断線、破損事故がない
・取り付け姿勢は自由
・電圧の種類が多い
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

制御機器特殊用途電磁弁機械作動弁丸形シリーズのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
シリンダ駆動用
3
満足度:3.0
納期、価格ともに問題ありません。使用していて動作する際に少し音がしますが、特に使用していて問題ありませんでした。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q接続するために電磁弁本体の他に何を用意すれば良いですか。
A
電磁弁単体ですと、継手、継手用チューブ、マフラが必要です。マニホールドですと一次側用継手も必要です。また、オプションで予め継手付をご指定されていれば追加のご用意は必要ないです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
制御機器特殊用途電磁弁機械作動弁丸形シリーズ
パイロット式5ポート弁 N4KB1・2シリーズ電磁弁単体
4方向電磁弁 パイロット式5ポート弁 BN-7GTシリーズ
電磁弁 VLEV500シリーズ 5ポート3位置
電磁弁 VLEV500シリーズ 5ポート2位置
パルスジェット制御用パイロット式2ポート弁 PDV3シリーズ
メーカーコガネイCKD日本精器CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CKD
通常価格11,017--10,38610,210 -4,365 -8,228 -
通常出荷日9日目〜5日目〜在庫品1日目21日目〜在庫品1日目〜3日目〜
用途単体使用マニホールド用単体単体使用単体使用単体使用単体使用
種類電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁
設置方法ダイレクトマニホールドベースダイレクトダイレクトダイレクトダイレクト
配管口の種類Rc-Rc(R)RcRcRc
配管ダイレクト配管サブベース配管ダイレクト配管ダイレクト配管ダイレクト配管ダイレクト配管
よく一緒に購入される商品

空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング