メカニカル部品技術窓口
「小形化」と「低消費電力化」を実現して、 バルブとしての高付加価値を装備した空圧用電磁弁。【特長】・シ...
詳細を確認
外観

サブスペースの外観

一体形マニホールドの外観

分割形マニホールド ノンプラグインタイプの外観

分割形マニホールド プラグインタイプの外観

シリアル伝送タイプ
| 電源電圧 | DC24V±10% |
|---|---|
| 使用温度範囲 | +5~+50℃ |
| 耐振動 | 49.0m/s2 |
| 耐衝擎 | 98.1m/s2 |

伝送ブロック仕様:-A1

伝送ブロック仕様:-B1

伝送ブロック仕様:-B3
バルブとしての高付加価値を装備した新世紀バルブ
薄形・コンパクト形状:バルブ幅10mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。有効断面積:3.5mm2(Cv値0.19)φ40(直径40mm)までのシリンダ駆動に適している。
低消費電力化を実現:標準タイプ0.5W(電流値:21mA DC24V)、低電流タイプ0.25W (電流値:10.5mA DC24V)
マイナスコモンに対応可能:バルブは共通でコネクタ側でプラスコモン、マイナスコモンの結線を行う。
お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,020円 ( 11,022円 ) | 7日目 |
8,598円 ( 9,458円 ) | 7日目 |
12,433円 ( 13,676円 ) | 7日目 |
11,876円 ( 13,064円 ) | 7日目 |
9,711円 ( 10,682円 ) | 7日目 |
10,444円 ( 11,488円 ) | 7日目 |
9,155円 ( 10,071円 ) | 7日目 |
9,594円 ( 10,553円 ) | 7日目 |
13,692円 ( 15,061円 ) | 7日目 |
10,559円 ( 11,615円 ) | 7日目 |
10,997円 ( 12,097円 ) | 7日目 |
13,808円 ( 15,189円 ) | 7日目 |
13,808円 ( 15,189円 ) | 7日目 |
13,370円 ( 14,707円 ) | 7日目 |
10,719円 ( 11,791円 ) | 7日目 |
9,845円 ( 10,830円 ) | 7日目 |
11,952円 ( 13,147円 ) | 7日目 |
8,355円 ( 9,191円 ) | 7日目 |
8,176円 ( 8,994円 ) | 7日目 |
8,019円 ( 8,821円 ) | 7日目 |
7,697円 ( 8,467円 ) | 7日目 |
6,290円 ( 6,919円 ) | 7日目 |
5,953円 ( 6,548円 ) | 7日目 |
5,953円 ( 6,548円 ) | 7日目 |
6,602円 ( 7,262円 ) | 7日目 |
6,290円 ( 6,919円 ) | 7日目 |
7,791円 ( 8,570円 ) | 7日目 |
8,356円 ( 9,192円 ) | 7日目 |
8,035円 ( 8,839円 ) | 7日目 |
7,375円 ( 8,113円 ) | 7日目 |
8,018円 ( 8,820円 ) | 7日目 |
7,697円 ( 8,467円 ) | 7日目 |
6,290円 ( 6,919円 ) | 7日目 |
6,616円 ( 7,278円 ) | 7日目 |
5,953円 ( 6,548円 ) | 7日目 |
5,824円 ( 6,406円 ) | 7日目 |
6,519円 ( 7,171円 ) | 7日目 |
6,290円 ( 6,919円 ) | 7日目 |
8,035円 ( 8,839円 ) | 7日目 |
7,698円 ( 8,468円 ) | 7日目 |
6,290円 ( 6,919円 ) | 7日目 |
9,438円 ( 10,382円 ) | 7日目 |
9,115円 ( 10,027円 ) | 7日目 |
8,453円 ( 9,298円 ) | 7日目 |
9,099円 ( 10,009円 ) | 7日目 |
8,624円 ( 9,486円 ) | 7日目 |
7,704円 ( 8,474円 ) | 7日目 |
7,371円 ( 8,108円 ) | 7日目 |
8,014円 ( 8,815円 ) | 7日目 |
7,693円 ( 8,462円 ) | 7日目 |
7,878円 ( 8,666円 ) | 7日目 |
7,034円 ( 7,737円 ) | 7日目 |
7,844円 ( 8,628円 ) | 7日目 |
7,855円 ( 8,641円 ) | 7日目 |
10,518円 ( 11,570円 ) | 7日目 |
10,202円 ( 11,222円 ) | 7日目 |
9,538円 ( 10,492円 ) | 7日目 |
10,196円 ( 11,216円 ) | 7日目 |
10,233円 ( 11,256円 ) | 7日目 |
8,453円 ( 9,298円 ) | 7日目 |
「小形化」と「低消費電力化」を実現して、 バルブとしての高付加価値を装備した空圧用電磁弁。
【特長】
・シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状
・機械装置の省スペースを加速
・タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ
4.3通常価格(税別):5,579円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズ
4通常価格(税別):5,483円~

CKD
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXAシリーズ
4.6通常価格(税別):2,937円~

SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT307シリーズ
4.6通常価格(税別):4,934円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズ
4.2通常価格(税別):5,939円~

ミスミ
電磁弁 5ポート 直接配管型/ベース配管型(単体)
3.3通常価格(税別):6,850円~

AirTAC(エアタック)
7Vシリーズ ソレノイドバルブ(5ポート2位置/5ポート3位置)
4.5通常価格(税別):1,907円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY7000シリーズ
4.5通常価格(税別):6,439円~

SMC
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VF1000・3000・5000シリーズ
4通常価格(税別):274円~