メカニカル部品技術窓口
Φ50~125(シリンダ径50~125mm)のシリンダなど、ミドルサイズのアクチュエータの駆動制御に最...
詳細を確認
300-4E1の寸法図

300-4E2の寸法図

303-4E2の寸法図
電気仕様
| 項目 | 定格電圧 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準タイプ | 低電流タイプ | ||||||
| DC24V | AC100V | AC200V | DC24V | ||||
| 方式 | - | シェーディングコイル方式 | - | ||||
| 使用電圧範囲 V | 21.6~26.4 (24±10%) | 90~130 [100(-10~+30)%] | 180~260 [200(-10~+30)%] | 21.6~26.4 (24±10%) | |||
| 電流値 (定格電圧印加時) | 周波数 Hz | - | 50 | 60 | 50 | 60 | - |
| 起動 mA(r.m.s) | - | 106 | 94 | 51 | 46 | - | |
| 励磁 mA(r.m.s) | 240(5.8W)〔252(6.0W)〕 | 55〔57〕 | 44〔44〕 | 27〔26〕 | 22〔21〕 | 100(2.4W) | |
| 絶縁抵抗 MΩ | 100以上 | 10以上 | |||||
| 結線方式とリード線長さ | 標準 | グロメット式:300mm | グロメット式:300mm | ||||
| オプション | ターミナル付 | ターミナル付 | |||||
| リード線の色 | 赤色 | 黄色 | 白色 | 赤色 | |||
| LEDインジケータ | 赤色 | 黄色 | 緑色 | 赤色 | |||
| サージ対策 | 標準 | - | - | - | |||
| オプション | - | - | フライホイルダイオード | ||||
| オーダーメイド | - | LEDインジケータ付はサージアブソーバ付 | - | ||||

ACソレノイド(シェーディングコイル方式)の特長
シェーディングコイル方式とは、図のようにコア(固定鉄心)に銅製のリングを埋め込み、交流による吸引力の脈動を押さえる働きをさせたもの。
このことは、整流子を付けた「フライホイルダイオード方式」が吸引力の脈動を押さえる働きをするのと同じ。
シェーディングコイル方式は、応答性が良い、構造がシンプル、結線の方向性がないなどの特徴がある。しかし、次のような欠点もあり、信頼性に欠ける面もある。焼損事故がある、うなりの発生がある、シェーディングコイルが抜け出す。
コガネイシェーディングコイル方式はそれらの欠点を解決した信頼性の高いもの。
正常作動時と異常時の電流波形

異物によりプランジャが作動せず、起動時と同じ電流が流れ続けても焼損しない。(起動電流を基準にしてソレノイドが設計されている)
お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
14,800円 ( 16,280円 ) | 7日目 |
15,154円 ( 16,669円 ) | 7日目 |
17,344円 ( 19,078円 ) | 7日目 |
16,048円 ( 17,653円 ) | 7日目 |
16,649円 ( 18,314円 ) | 7日目 |
16,648円 ( 18,313円 ) | 7日目 |
14,613円 ( 16,074円 ) | 7日目 |
14,613円 ( 16,074円 ) | 7日目 |
15,511円 ( 17,062円 ) | 7日目 |
14,688円 ( 16,157円 ) | 7日目 |
13,727円 ( 15,100円 ) | 7日目 |
15,482円 ( 17,030円 ) | 7日目 |
14,803円 ( 16,283円 ) | 10日目 |
17,599円 ( 19,359円 ) | 9日目 |
15,507円 ( 17,058円 ) | 9日目 |
15,507円 ( 17,058円 ) | 7日目 |
16,307円 ( 17,938円 ) | 7日目 |
16,307円 ( 17,938円 ) | 7日目 |
14,245円 ( 15,670円 ) | 10日目 |
14,979円 ( 16,477円 ) | 9日目 |
15,338円 ( 16,872円 ) | 7日目 |
15,785円 ( 17,364円 ) | 7日目 |
14,885円 ( 16,374円 ) | 7日目 |
15,155円 ( 16,671円 ) | 7日目 |
15,155円 ( 16,671円 ) | 7日目 |
15,854円 ( 17,439円 ) | 7日目 |
16,648円 ( 18,313円 ) | 7日目 |
16,648円 ( 18,313円 ) | 7日目 |
17,347円 ( 19,082円 ) | 7日目 |
14,967円 ( 16,464円 ) | 7日目 |
13,656円 ( 15,022円 ) | 7日目 |
15,122円 ( 16,634円 ) | 7日目 |
16,442円 ( 18,086円 ) | 7日目 |
15,482円 ( 17,030円 ) | 7日目 |
17,019円 ( 18,721円 ) | 7日目 |
14,554円 ( 16,009円 ) | 10日目 |
13,628円 ( 14,991円 ) | 9日目 |
15,695円 ( 17,265円 ) | 9日目 |
18,791円 ( 20,670円 ) | 7日目 |
18,791円 ( 20,670円 ) | 7日目 |
13,980円 ( 15,378円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,511円 ( 15,962円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,700円 ( 16,170円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,121円 ( 16,633円 ) | 7日目 |
16,458円 ( 18,104円 ) | 7日目 |
17,083円 ( 18,791円 ) | 7日目 |
21,012円 ( 23,113円 ) | 9日目 |
19,802円 ( 21,782円 ) | 9日目 |
21,193円 ( 23,312円 ) | 9日目 |
22,803円 ( 25,083円 ) | 7日目 |
19,855円 ( 21,841円 ) | 9日目 |
18,311円 ( 20,142円 ) | 9日目 |
23,142円 ( 25,456円 ) | 9日目 |
23,672円 ( 26,039円 ) | 7日目 |
20,042円 ( 22,046円 ) | 9日目 |
19,802円 ( 21,782円 ) | 9日目 |
21,193円 ( 23,312円 ) | 9日目 |
22,804円 ( 25,084円 ) | 7日目 |
19,526円 ( 21,479円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,474円 ( 21,421円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
Φ50~125(シリンダ径50~125mm)のシリンダなど、ミドルサイズのアクチュエータの駆動制御に最適な電磁弁。
【特長】
・中形エアシリンダの駆動に最適なバルブをシリーズ化
・エアシリンダの中間停止に必要な3ポジション電磁弁をはじめ多用途に対応するシリーズ構成
・シリンダ径50~100mmのシリンダなど、ミドルサイズのアクチュエータの駆動制御に最適
・無給油でも高い信頼性を発揮
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ
4.3通常価格(税別):5,579円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズ
4通常価格(税別):5,483円~

CKD
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXAシリーズ
4.6通常価格(税別):2,937円~

SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT307シリーズ
4.6通常価格(税別):4,934円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズ
4.2通常価格(税別):5,939円~

ミスミ
電磁弁 5ポート 直接配管型/ベース配管型(単体)
3.3通常価格(税別):6,850円~

AirTAC(エアタック)
7Vシリーズ ソレノイドバルブ(5ポート2位置/5ポート3位置)
4.5通常価格(税別):1,907円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY7000シリーズ
4.5通常価格(税別):6,439円~

SMC
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VF1000・3000・5000シリーズ
4通常価格(税別):274円~