17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

真空ポンプ(ツインタイプ) VP0660X2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

真空ポンプ(ツインタイプ) VP0660X2

販売終了

型番

VP0660X2-A1(50HZ)

2021年04月に販売終了となりました。

安定供給が困難な為、弊社取り扱いを中止致しました。お取り扱い不可品となります。

リニア駆動フリーピストン方式の真空ポンプ。
【特長】
・ツインタイプ。
・機器組込み用真空源として多様性を発揮。
・小型/軽量、低振動、低作動音。
・オイルレス/クリーン、頻繁なON/OFFに対応。
・脈動を低減、加圧防止、低消費電力、長寿命。

指定中の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
ドライ形
ドライ形種類
リニア駆動フリーピストン方式
自吸力
標準
付加機能
なし
到達真空度(絶対圧力)(Pa×10 4乗)(Pa)
6~7
電源
AC
電圧(V)
100
消費電力(W)
100
吐出空気量(l/min)
25(直列配管)、50(並列配管)
最大電流(A)
3.8
到達真空度(ゲージ圧力)(kPa)
-93.3(直列配管) -80(並列配管)
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト