17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

フリーピストン DCリニアコンプレッサ兼用 DAHシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フリーピストン DCリニアコンプレッサ兼用 DAHシリーズ

販売終了

型番

DAH105-X1(12V)

2021年04月に販売終了となりました。

安定供給が困難な為、弊社取り扱いを中止致しました。お取り扱い不可品となります。

長寿命、省電力を実現した新設計DC駆動リニアコンプレッサ。
【特長】
・DC電源に対応したリニア駆動フリーピストン方式の機器組込み用コンプレッサ。
・リニア駆動フリーピストン方式。
・DC電源に対応し、機器組込み用圧縮空気源として多様性を発揮。
・小型/軽量、低振動、低作動音、オイルレス/クリーン、頻繁なON/OFFに対応。
・脈動を低減、加圧防止、低消費電力、長寿命。
※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。

指定中の仕様・寸法情報

種類
圧縮機本体
最高圧力(MPa)
0.08
コンプレッサー 吐出空気量(L/min)
~10未満
潤滑方式
オイルレス構造
駆動源(定格電圧)
12V
駆動源(種類)
DC
ドライヤ
非搭載
圧縮段数
1段圧縮
運転制御方式
インバータ効果
冷却方式
自己冷却システム
圧縮方式
リニア駆動フリーピストン式
吐出空気量詳細(L/min)
2.5

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト