メカニカル部品技術窓口
| 項目 | 基本形式 | ||
|---|---|---|---|
| 直接配管・F形マニホールド | サブべース配管・A形マニホールド | ||
| 025E1 | A025E1 | ||
| 使用流体 | 空気 | ||
| 作動方式 | 直動形 | ||
| ソレノイドの数 | シングルソレノイド | ||
| ポジション数 | 2ポジション | ||
| ポート数 | 2・3ポート | ||
| 流量特性 | 音速コンダクタンスC dm3/(s・bar)注1 | 0.1 | 0.08 |
| 有効断面積 mm2 | 0.5 | 0.4 | |
| 配管接続口径 | M5×0.8 | ||
| 給油 | 不要 | ||
| 使用圧力範囲 MPa | 0~0.7 | ||
| 保証耐圧力 MPa | 1.05 | ||
| 応答時間注3 ON時/OFF時 ms | 常時閉(NC) | 10/30以下 | |
| 常時開(NO) | 15/20以下 | ||
| 使用温度範囲 (雰囲気および使用流体) ℃ | +5~+50 | ||
| 耐衝擎 m/s2 | 78.5 | ||
| 取付方向 | 自由 | ||
| 質量 g | 80 | 80(110注2) | |
注1 音速コンダクタンスの値は計算値であり実測値ではない。
注2 A025E1にサブベース付きの質量。
注3 空気圧0.5MPa時の値。
主要部材質
| 名称 | 材質 | |
|---|---|---|
| バルブ | 本体 | アルミ合金(アルマイト) |
| フラッパ | 合成ゴム | |
| プランジャ | 電磁ステンレス | |
| コラム | ||
| 取付ベース | 軟鋼(亜鉛めっき) | |
| サブベース | アルミ合金(アルマイト) | |
| マニホールド | マニホールド本体 | アルミ合金(アルマイト) |
| ブロックプレート | 軟鋼(ニッケルめっき) | |
| パッキン | 合成ゴム |
025E1の構造

常時閉(NC)

非通電時

通電時
025E1-11の構造

常時閉(NC)

非通電時

通電時
025シリーズは、わずか0.5Wの低消費電力、しかもサージ対策済ソレノイドを採用して、ICによるダイレクトドライブを可能にした。
制御用接点や配線ハウジングなどの小形化できるだけでなく、発熱やノイズの発生も極めて少ないため、それらの対策が不要。したがってシステム全体の小形化、省電力化に大きく貢献。シンプルな直動形電磁弁なので、その信頼性は高く、大形バルブのパイロット用に適している。
また小形アクチュエータの直接操作、エアベアリングなど精密ユニットの制御など幅広い分野で活躍。
流量

025E1の流量
供給圧力0.5MPaで流量25L/min(ANR)のときにバルブ出口圧力は0.4MPaとなる。

A025E1-25の流量
供給圧力0.5MPaで流量20L/min(ANR)のときにバルブ出口圧力は0.4MPaとなる。
お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。
低消費電力の空圧用電磁弁。
【特長】
・025シリーズは、わずか0.5Wの低消費電力
・サージ対策済ソレノイドを採用して、ICによるダイレクトドライブも可能
・制御システムの小形化、省電力化に貢献
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ
4.3通常価格(税別):5,579円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズ
4通常価格(税別):5,483円~

SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT307シリーズ
4.6通常価格(税別):4,934円~

CKD
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXAシリーズ
4.6通常価格(税別):2,937円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズ
4.2通常価格(税別):5,939円~

ミスミ
電磁弁 5ポート ベース配管型(ベース+電磁弁)/ベース単体
4.2通常価格(税別):2,580円~

ミスミ
電磁弁 5ポート 直接配管型/ベース配管型(単体)
3.3通常価格(税別):6,850円~

CKD
【在庫品】単体バルブ パイロット式5ポート弁 4KB1~4シリーズ
4.8通常価格(税別):7,996円~

AirTAC(エアタック)
7Vシリーズ ソレノイドバルブ(5ポート2位置/5ポート3位置)
4.5通常価格(税別):1,907円~