メカニカル部品技術窓口
高信頼・パワフル・低電流の基本性能を、コンパクトな薄形ボディにしっかりと実現した電磁弁。【特長】・Φ4...
詳細を確認高信頼・パワフル・低電流の基本性能を、コンパクトな薄型ボディにしっかりと実現
| 項目 | 基本型番 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直接配管・ F,FE形マニホールド | 181E1 (180E1注) | 180-4E1 180-4E2 | 180-4KE2注 | 183-4E2 | 183-4KE2 | |
| サブベース配管・ A,AJ形マニホールド | A181E1 (A180E1注) | A180-4E1 A180-4E2 A180-4ME2 | A180-4KE2注 | A183-4E2 A183-4ME2 | A183-4KE2 | |
| ポジション数 | 2ポジション | 3ポジション | ||||
| ポート数 | 2・3ポート | 5ポート | ||||
| 弁機能 | 常時閉(NC標準) および 常時開(NOオプション) | シングルソレノイド ダブルソレノイド および タンデムソレノイド | ツインソレノイド | クローズドセンタ(標準) およびエキゾーストセンタ プレッシャセンタ(オプション) タンデムソレノイド | クローズドセンタ(標準) およびエキゾーストセンタ プレッシャセンタ(オプション) ツインソレノイド | |
注 : 180E1・A180E1および180-4KE2・A180-4KE2は2・3・5ポート混合マニホールド取付専用バルブ。単体では使用できない。単体で2・3ポートバルブを使用する場合は181E1・A181E1・25を使用
| 項目 | 基本型番 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直接配管・ F,FE形マニホールド | 181E1 (180E1) | 180-4E1 180-4E2 | 180-4KE2 | - | 183-4E2 | 183-4KE2 | - | |
| サブベース配管・ A,AJ形マニホールド | A181E1 (A180E1) | A180-4E1 A180-4E2 | A180-4KE2 | A180-4ME2 | A183-4E2 | A183-4KE2 | A183-4ME2 | |
| 使用流体 | 空気 | |||||||
| 作動方式 | 内部パイロット形 | |||||||
| 流量 特性 | 音速コンダクタンスC dm3/(s・bar)注1 | 2.04 | 1.64 | 1.8 | 1.64 | |||
| 有効断面積〔Cv値〕 mm2 | 10.2〔0.57〕 | 8.2〔0.46〕 | 9.0〔0.50〕 | 8.2〔0.46〕 | ||||
| 配管接続口径 | Rc1/8 | |||||||
| 給油 | 不要 | |||||||
| 使用圧力範囲 MPa | 0.15~0.7 | |||||||
| 保証耐圧力 MPa | 1.05 | |||||||
| 応答時間注2 ON時/OFF時 ms | DC12V,DC24V | 15/25以下 | 15/25〔20〕以下 | 20以下 | 15/35以下 | 15/40以下 | ||
| AC100V, AC200V | 15/15以下 | 15/15〔15〕以下 | - | 15/20以下 | - | |||
| 最高作動頻度 Hz | 5 | |||||||
| 自己保持に必要な最小励磁時間 ms | - | 50(□180-4E2) | 50 | - | ||||
| 使用温度範囲(雰囲気および使用流体) ℃ | 5~50 | |||||||
| 耐衝撃 m/s2 | 1373.0(軸方向294.2) | 294.2 | ||||||
| 取付方向 | 自由 | |||||||
注1 : 音速コンダクタンスの値は計算値であり実測値ではない
注2 : 空気圧0.5MPa時の値。180-4E2・180-4KE2の( )とA180-4ME2は反対ポジションからまた、183-4E2 ・180-4KE2・ A180-4KEはクローズドセンタのバルブ中立状態からの値
| 項目 | 定格電圧 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC12V | DC24V | AC100V | AC200V | DC24V(タンデムソレノイド) | ||||
| 方式 | サージ対策用 フライホイルダイオード内蔵 | シェーディング方式 | サージ吸収トランジスタ 内蔵 | |||||
| 使用電圧範囲 V | 10.8~13.2 (12±10%) | 21.6~26.4 (24±10%) | 90~132 (100+32%) (100-10%) | 180~264 (200+32%) (200-10%) | 21.6~26.4 (24±10%) | |||
| 電流値 (定格電圧印加時) | 周波数 Hz | - | - | 50 | 60 | 50 | 60 | - |
| 起動 mA(r.m.s) | - | - | 36 | 32 | 18 | 16 | - | |
| 励磁 mA(r.m.s) | 130(1.6W) 〔LEDインジケータ〕 〔付は140(1.7W)〕 | 65(1.6W) 〔LEDインジケータ〕 〔付は75(1.8W)〕 | 24 | 20 | 12 | 10 | 50(1.2W) | |
| 許容回路漏れ電流値 mA | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
| 絶縁抵抗 MΩ | 100以上 | |||||||
| 結線方式と リード線長さ | 標準 | グロメット式:300mm | プラグコネクタ式:300mm | |||||
| オプション | プラグコネクタ式:300mm | - | ||||||
| リード線の色 | 茶色(+) 黒色(−) | 赤色(+) 黒色(−) | 黄色 | 白色 | 赤色(SA)黒色(COM) 白色(SB) | |||
| LEDインジケータの色 | 赤色 | 黄色 | 緑色 | 赤色 | ||||
| サージ対策(標準装備) | フライホイルダイオード | バリスタ | サージ吸収トランジスタ | |||||

常時閉(NC)3ポート

常時開(NO)3ポート

シングルソレノイド、5ポート2ポジション

ダブルソレノイド、ツインソレノイド、5ポート2ポジション

クローズドセンサ、5ポート2ポジション
お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,766円 ( 11,843円 ) | 19日目 |
10,766円 ( 11,843円 ) | 19日目 |
11,290円 ( 12,419円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,429円 ( 11,472円 ) | 19日目 |
11,353円 ( 12,488円 ) | 19日目 |
11,353円 ( 12,488円 ) | 19日目 |
11,012円 ( 12,113円 ) | 19日目 |
10,337円 ( 11,371円 ) | 19日目 |
11,645円 ( 12,810円 ) | 19日目 |
11,645円 ( 12,810円 ) | 19日目 |
11,304円 ( 12,434円 ) | 19日目 |
11,304円 ( 12,434円 ) | 19日目 |
11,469円 ( 12,616円 ) | 19日目 |
11,469円 ( 12,616円 ) | 19日目 |
11,117円 ( 12,229円 ) | 19日目 |
11,117円 ( 12,229円 ) | 19日目 |
11,806円 ( 12,987円 ) | 19日目 |
11,806円 ( 12,987円 ) | 19日目 |
11,469円 ( 12,616円 ) | 19日目 |
11,469円 ( 12,616円 ) | 19日目 |
11,469円 ( 12,616円 ) | 3日目 |
9,830円 ( 10,813円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,830円 ( 10,813円 ) | 19日目 |
10,253円 ( 11,278円 ) | 6日目 |
10,182円 ( 11,200円 ) | 19日目 |
10,182円 ( 11,200円 ) | 19日目 |
10,182円 ( 11,200円 ) | 3日目 |
10,529円 ( 11,582円 ) | 19日目 |
10,529円 ( 11,582円 ) | 19日目 |
10,297円 ( 11,327円 ) | 3日目 |
10,182円 ( 11,200円 ) | 19日目 |
10,182円 ( 11,200円 ) | 19日目 |
11,047円 ( 12,152円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,529円 ( 11,582円 ) | 19日目 |
10,529円 ( 11,582円 ) | 19日目 |
10,400円 ( 11,440円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,489円 ( 10,438円 ) | 19日目 |
9,915円 ( 10,907円 ) | 3日目 |
10,400円 ( 11,440円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,429円 ( 11,472円 ) | 19日目 |
10,429円 ( 11,472円 ) | 19日目 |
10,429円 ( 11,472円 ) | 3日目 |
10,766円 ( 11,843円 ) | 19日目 |
10,766円 ( 11,843円 ) | 19日目 |
11,117円 ( 12,229円 ) | 19日目 |
11,117円 ( 12,229円 ) | 19日目 |
10,766円 ( 11,843円 ) | 19日目 |
10,766円 ( 11,843円 ) | 19日目 |
11,117円 ( 12,229円 ) | 19日目 |
11,117円 ( 12,229円 ) | 19日目 |
10,076円 ( 11,084円 ) | 19日目 |
10,076円 ( 11,084円 ) | 19日目 |
12,009円 ( 13,210円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,429円 ( 11,472円 ) | 19日目 |
10,429円 ( 11,472円 ) | 19日目 |
10,776円 ( 11,854円 ) | 19日目 |
10,776円 ( 11,854円 ) | 19日目 |
9,489円 ( 10,438円 ) | 19日目 |
10,429円 ( 11,472円 ) | 19日目 |
11,384円 ( 12,522円 ) | 3日目 |
高信頼・パワフル・低電流の基本性能を、コンパクトな薄形ボディにしっかりと実現した電磁弁。
【特長】
・Φ40~80(直径40~80mm)のシリンダの駆動制御をはじめ、多用途に対応する豊富なシリーズ構成
・組付け、メンテナンス性を追求したオプションシステムで、一段とユーザーフレンドリー
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ
4.3通常価格(税別):5,579円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズ
4通常価格(税別):5,483円~

CKD
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXAシリーズ
4.6通常価格(税別):2,937円~

SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT307シリーズ
4.6通常価格(税別):4,934円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズ
4.2通常価格(税別):5,939円~

ミスミ
電磁弁 5ポート 直接配管型/ベース配管型(単体)
3.3通常価格(税別):6,850円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY7000シリーズ
4.5通常価格(税別):6,439円~

SMC
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VF1000・3000・5000シリーズ
4通常価格(税別):274円~

コガネイ
スタンダード電磁弁180シリーズ
4.8通常価格(税別):7,985円~