17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 適用板厚 (Min)(mm)

    ~mm
  • 適用板厚 (Max)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

ポケット取っ手 P2

通常単価(税別)
618984
税込単価
6801,082
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

プラスティック製ポケット取っ手です。【特長】・はめ込むだけで簡単に取りつけができます。・持ち上げ、引っ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ポケット取手_P2:関連画像

形状図

製品仕様

ポケット取手_P2:関連画像

外観

材質・仕上げ

-P2
本体ABS
使用可能温度-50℃~+60℃
UL規格UL94-HB

取りつけ穴寸法

ポケット取手_P2:関連画像

寸法図

強度

荷重の向き許容最大荷重*1(N)
持ち上げ/引っぱりの場合1,300
押し/スライドの場合450
  • *1パネル厚さ1.2mm(鋼板)の場合の強度です。荷重はパネルの強度によって制限されますので注意してください。

規格表

型番L2L1t
max.
t
min.
質量
(g)
P2-4182.587.51.4114
P2-4282.587.51.81.414
P2-4382.587.52.11.814
P2-4482.587.52.52.114
P2-51127.31321.4123
P2-52127.31321.81.423
P2-53127.31322.11.823
P2-54127.31322.52.123

使用例

取りつけ方法

ポケット取手_P2:関連画像

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

適用板厚 (Min)

(mm)

適用板厚 (Max)

(mm)

RoHS?最小発注数量
92.5
1
1.4
10
1個
92.5
1.4
1.8
10
1個
92.5
1.8
2.1
10
1個
92.5
2.1
2.5
10
1個
137.3
1
1.4
10
1個
137.3
1.4
1.8
10
1個
137.3
1.8
2.1
10
1個
137.3
2.1
2.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
801
( 881 )
在庫品1日目当日出荷可能
736
( 810 )
在庫品1日目当日出荷可能
881
( 969 )
在庫品1日目当日出荷可能
618
( 680 )
在庫品1日目当日出荷可能
984
( 1,082 )
在庫品1日目当日出荷可能
975
( 1,073 )
3日目
779
( 857 )
3日目
935
( 1,029 )
4日目

詳細情報

基本情報

プラスティック製ポケット取っ手です。
【特長】
・はめ込むだけで簡単に取りつけができます。
・持ち上げ、引っぱりのいずれでも使用できます。
【用途】
・装置全般。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポケット取っ手 P2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポケット取っ手 P2
ポケット取っ手 P1
マシナリー ハンドル (MH2)
取手1型(AP-2・プラスチック製)
取手2型(AP-3・プラスチック製)
ステンレス ラウンド ハンドル (SRH2)
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテックイマオコーポレーションタキゲン製造タキゲン製造イマオコーポレーション
通常価格618-1,802 -8,997 -312 -97 -4,505 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
本体種類埋込形埋込形標準形標準形標準形標準形
取付方法ワンタッチめねじ丸穴めねじめねじめねじ
本体 材質樹脂樹脂アルミニウム樹脂樹脂ステンレス
詳細材質ABS樹脂ABS樹脂-ABS樹脂ABS樹脂-
本体 表面処理なしなしアルマイト 梨地仕上げなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング