17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 適用板厚 (Min)(mm)

    ~mm
  • 適用板厚 (Max)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

ポケット取っ手 P1

通常単価(税別)
1,7982,081
税込単価
1,9782,289
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

プラスティック製ポケット取っ手です。【特長】・埋め込みタイプの取っ手です。・持ち上げ、引っぱりのいずれ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ポケット取手_P1:関連画像

形状図

製品仕様

ポケット取手_P1:関連画像

外観

材質・仕上げ

-P1
本体ABS
タッピンねじスティール
三価クロメート処理
使用可能温度-50℃~+60℃
UL規格UL94-HB

取りつけ穴寸法

ポケット取手_P1:関連画像

寸法図

強度

荷重の向き許容最大荷重(N)
持ち上げ/引っぱりの場合1,300
押し/スライドの場合450

規格表

型番t
max.
t
min.
質量(g)
P1-30-101-111.8160
P1-30-103-113.31.860
P1-30-105-114.83.360
P1-30-107-116.34.860

使用例

取りつけ方法

ポケット取手_P1:関連画像

(1)取っ手の溝をパネルにはめ込んでください。

ポケット取手_P1:関連画像

(2)タッピンねじを締めつけてください。
タッピンねじ(締めつけトルク:0.5N・m)

型番リスト

表示件数

適用板厚 (Min)

(mm)

適用板厚 (Max)

(mm)

RoHS?最小発注数量
1
1.8
10
1個
1.8
3.3
10
1個
3.3
4.8
10
1個
4.8
6.3
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,798
( 1,978 )
4日目
2,081
( 2,289 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,987
( 2,186 )
4日目
1,987
( 2,186 )
4日目

詳細情報

基本情報

プラスティック製ポケット取っ手です。
【特長】
・埋め込みタイプの取っ手です。
・持ち上げ、引っぱりのいずれでも使用できます。
・全商品に取りつけ用のタッピンねじが付属しています。
【用途】
・装置全般。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポケット取っ手 P1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポケット取っ手 P1
ポケット取っ手 P2
取手1型(AP-2・プラスチック製)
ステンレス ラウンド ハンドル (SRH1)
スプリング付取手 A-75-1
取手1型(A-2・亜鉛合金製)
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテックタキゲン製造イマオコーポレーションタキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,798-680 -312 -2,327 -2,201 -586
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類埋込形埋込形標準形標準形特殊形標準形
取付方法めねじワンタッチめねじめねじおねじめねじ
本体 材質樹脂樹脂樹脂ステンレスその他その他
詳細材質ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂-黄銅亜鉛合金
本体 表面処理なしなしなしなしクロムめっきクロムめっき

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング