メカニカル部品技術窓口
チューブラアーチ取っ手。【特長】・握りやすく、高級感のあるアーチ型の取っ手。・パイプ材質は2種類。UR...
詳細を確認
URFの外観(URFS/URF-AL)

URFの形状図

URFSの形状図
| 末尾記号 | パイプ | ブラケット・カバーキャップ |
|---|---|---|
| AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 |
(単位:mm)
| 品番 | M | Lf | H | A | D | L3 | L1 | L2 | L | 質量 (g) | 許容荷重*1 (N) | 本体カラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URF-30-400-AL | M8 | 15 | 90 | 30 | 22 | 440 | 400 | 360 | 480 | 340 | 1000 | AL |
| URF-30-500-AL | M8 | 15 | 94 | 30 | 22 | 540 | 500 | 460 | 580 | 450 | 1000 | AL |
| URF-30-600-AL | M8 | 15 | 98 | 30 | 22 | 640 | 600 | 560 | 680 | 550 | 1000 | AL |
| 品番 | M | Lf | H | A | D | L3 | L1 | L2 | L | 質量 (g) | 許容荷重*1 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URFS-30-400 | M8 | 15 | 90 | 30 | 22 | 440 | 400 | 360 | 480 | 650 | 1000 |
| URFS-30-500 | M8 | 15 | 94 | 30 | 22 | 540 | 500 | 460 | 580 | 760 | 1000 |
| URFS-30-600 | M8 | 15 | 98 | 30 | 22 | 640 | 600 | 560 | 680 | 860 | 1000 |
| - | URF-AL | URFS |
|---|---|---|
| パイプ | アルミニウム合金 アルマイト処理(シルバー) | SUS304 研磨 |
| カバーキャップ | ナイロン6(各色) | ナイロン6(つや消し黒) |
| ブラケット | アルミニウム合金 静電塗装(各色) | アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒) |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
19,793円 ( 21,772円 ) | 16日目 |
20,278円 ( 22,306円 ) | 16日目 |
21,936円 ( 24,130円 ) | 4日目 |
21,840円 ( 24,024円 ) | 16日目 |
23,107円 ( 25,418円 ) | 4日目 |
チューブラアーチ取っ手。
【特長】
・握りやすく、高級感のあるアーチ型の取っ手。
・パイプ材質は2種類。URF-アルミニウム製、URFS-ステンレス製。
・中空パイプを使用。軽量。
・パイプ:アルミニウム合金、アルマイト処理(シルバー)URF-AL。SUS304研磨仕上げURFS。
・カバーキャップ:ポリアセタール(つや消し黒)。
・ブラケット:アルミニウム合金、静電塗装(つや消し黒)。
【用途】
・工作機械装置全般。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):283円~

ミスミ
アングル取手 座金選択タイプ
4.3通常価格(税別):578円~

ミスミ
楕円取手 外付タイプ
4.4通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 丸棒
3.4通常価格(税別):220円~

ミスミ
丸棒取手 座金付タイプ
4.6通常価格(税別):428円~

ミスミ
丸棒取手 台座プレート付タイプ
4.5通常価格(税別):693円~

ミスミ
ステンレス埋め込み取手 おねじ取付タイプ
4.5通常価格(税別):376円~

ミスミ
ステンレス埋め込み取手 おねじ/めねじ取付タイプ
4.2通常価格(税別):774円~

ミスミ
丸棒取手 L・H寸指定タイプ
4.2