メカニカル部品技術窓口
ステンレス製キャビネット取っ手です。【特長】・ショットブラストの美しい仕上げです。・ステンレス製の中空...
詳細を確認
UTFS/UTMSの外観

UTFSの形状図

UTMSの形状図
(単位:mm)
| 品番 | M | Lf | H | h | A | D | L | L1 | 質量 (g) | 許容荷重*1 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTFS-28-250 | M10 | 17 | 90 | 62 | 28 | 32 | 282 | 250 | 548 | 1000 |
| UTFS-28-300 | M10 | 17 | 90 | 62 | 28 | 32 | 332 | 300 | 614 | 1000 |
| UTFS-28-400 | M10 | 17 | 90 | 62 | 28 | 32 | 432 | 400 | 748 | 1000 |
(単位:mm)
| 品番 | M | Lm | H | h | A | D | L | L1 | 質量 (g) | 許容荷重*1 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTMS-28-250 | M10 | 20 | 90 | 62 | 28 | 32 | 282 | 250 | 548 | 1000 |
| UTMS-28-300 | M10 | 20 | 90 | 62 | 28 | 32 | 332 | 300 | 614 | 1000 |
| UTMS-28-400 | M10 | 20 | 90 | 62 | 28 | 32 | 432 | 400 | 748 | 1000 |
| - | UTFS | UTMS |
|---|---|---|
| 本体 | SUS304 ショットブラスト | SUS304 ショットブラスト |
| マウンティングスタッド | - | SUS303 |
| グラブスクリュー | - | SUS304 |

(1)機械・装置にマウンティングスタッドを取りつけてください。
(2)マウンティングスタッドに取っ手本体を取りつけ、グラブスクリューで固定してください。

扉の厚さは3~10mmの範囲
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
15,990円 ( 17,589円 ) | 4日目 |
16,673円 ( 18,340円 ) | 16日目 |
17,841円 ( 19,625円 ) | 16日目 |
22,326円 ( 24,559円 ) | 4日目 |
23,056円 ( 25,362円 ) | 16日目 |
24,179円 ( 26,597円 ) | 16日目 |
ステンレス製キャビネット取っ手です。
【特長】
・ショットブラストの美しい仕上げです。
・ステンレス製の中空取っ手。耐蝕性にすぐれています。
・中空パイプを使用。軽量です。
・商品記号により、おねじ、めねじが選択できます。UTMS-おねじ、UTFS-めねじ
・UTMSには全商品に取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。
【用途】
・装置全般。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):283円~

ミスミ
アングル取手 座金選択タイプ
4.3通常価格(税別):578円~

ミスミ
楕円取手 外付タイプ
4.4通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
つまみ取手
4.5通常価格(税別):243円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 丸棒
3.4通常価格(税別):220円~

ミスミ
丸棒取手 台座プレート付タイプ
4.5通常価格(税別):693円~

ミスミ
ステンレス埋め込み取手 おねじ/めねじ取付タイプ
4.2通常価格(税別):774円~

ミスミ
楕円取手
4.6通常価格(税別):811円~

ミスミ
丸棒取手 座金付タイプ
4.6通常価格(税別):428円~