17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

アルミ取っ手 UJF

通常単価(税別)
1,2912,199
税込単価
1,4202,419
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

アルミ製の取っ手です。【特長】・ドイツのグッドデザイン賞を受賞したアルミ取っ手(UAF)の小型、軽量タ...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アルミ取手_UJF:関連画像

形状図

製品仕様

アルミ取手_UJF:関連画像

外観(UJF-SG/UJF-BK/UJF-AL)

材質・仕上げ

-UJF-ALUJF-BK/UJF-SG
本体アルミニウム合金
アルマイト処理
アルミニウム合金
静電塗装(各色)
末尾記号表面処理
ALアルマイト処理
BK静電塗装(つや消し黒)
SG静電塗装(つや消しシルバー)

規格表

型番MLfHhALL1質量
(g)
許容荷重*1
(N)
本体カラー
UJF-12×88-ALM5104032129688301,000AL
UJF-12×88-BKM5104032129688301,000BK
UJF-12×88-SGM5104032129688301,000SG
UJF-12×100-ALM510403212108100321,000AL
UJF-12×100-BKM510403212108100321,000BK
UJF-12×100-SGM510403212108100321,000SG
UJF-12×120-ALM510403212128120351,000AL
UJF-12×120-BKM510403212128120351,000BK
UJF-12×120-SGM510403212128120351,000SG
  1. *1人の手で使用する許容荷重です。

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

本体 表面処理

RoHS?最小発注数量
~100
88
アルマイト
-
10
1個
~100
88
静電塗装
つや消し黒
10
1個
~100
88
静電塗装
シルバーグレー
10
1個
~100
100
アルマイト
-
10
1個
~100
100
静電塗装
つや消し黒
10
1個
~100
100
静電塗装
シルバーグレー
10
1個
101~150
120
アルマイト
-
10
1個
101~150
120
静電塗装
つや消し黒
10
1個
101~150
120
静電塗装
シルバーグレー
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,857
( 2,043 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,291
( 1,420 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,597
( 1,757 )
4日目
2,116
( 2,328 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,575
( 1,733 )
4日目
1,442
( 1,586 )
4日目
2,199
( 2,419 )
4日目
1,708
( 1,879 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,635
( 1,799 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

アルミ製の取っ手です。
【特長】
・ドイツのグッドデザイン賞を受賞したアルミ取っ手(UAF)の小型、軽量タイプです。
・表面処理のバリエーションは3種類。品番の末尾記号により選択できます。
【用途】
・装置全般。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ取っ手 UJFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ取っ手 UJF
アルミ取っ手 UAP
ULC アルミ取っ手
UPAC アルミ取っ手
UDF アルミ取っ手
アルミU取っ手 UNFA
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格1,291-3,1564,385 -1,731 -12,008494 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目1日目〜4日目4日目在庫品1日目〜
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形面付形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートアングルストレート
取付方法めねじめねじおねじおねじめねじめねじ
本体 材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング