17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 高さ(mm)

    ~mm
  • グリップ太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

アルミ取手 UCF

通常単価(税別)
4,5699,128
税込単価
5,02610,041
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

アルミ製の取っ手。【特長】・円形断面のアルミ取っ手。・UCF-20:太さ20mm、中実。・UCF-28...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

アルミ取っ手 UCFの仕様について

アルミ取手 UCF:関連画像

UCFの外観(UCF-BK)

品番の末尾記号により選択可能。
BK:静電塗装(つや消し黒)

アルミ取手 UCF:関連画像

UCFの形状図

寸法

 

(単位:mm)

 

品番MLfHhALL1質量
(g)
許容荷重*1
(N)
本体カラーSEMI規格準拠
UCF-20-200-BKM8156848202202002401000BK
UCF-28-300-BKM10157850283283003301000BK-
  1. *1人の手で使用する許容荷重です。

材質・仕上げ

-UCF-BK
本体アルミニウム合金
静電塗装(各色)

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ

(mm)

グリップ太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
151~200
200
55.1~70
68
15.1~20
20
10
1個
201~300
300
70.1~
78
25.1~30
28
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,569
( 5,026 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,128
( 10,041 )
4日目

詳細情報

基本情報

アルミ製の取っ手。
【特長】
・円形断面のアルミ取っ手。
・UCF-20:太さ20mm、中実。
・UCF-28:太さ28mm、中空。
・静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観。
【用途】
・装置全般。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ取手 UCFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ取手 UCF
アングル取手 アルミタイプ
アルミ角形取手
【クリーン洗浄品】ステンレス取手 楕円
UDF アルミ取っ手
アルミ取っ手 UJF
メーカー鍋屋バイテックミスミハイロジックミスミ鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格4,569-832739 --12,0081,291 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目2日目3日目〜4日目在庫品1日目〜
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートアングルストレートストレートアングルストレート
取付方法めねじ外止めめねじ外止めめねじめねじ
本体 材質アルミニウムアルミ合金アルミニウムステンレスアルミニウムアルミニウム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング