17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アルミチューブラ取っ手 UEF

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アルミチューブラ取手 UEF:関連画像

形状図

製品仕様

アルミチューブラ取手 UEF:関連画像

外観

材質・仕上げ

-UEF-AL
パイプアルミニウム合金
アルマイト処理(シルバー)
カバーキャップナイロン6
ブラケットガラス繊維強化ナイロン6
ねじ部SUM22L
三価クロメート処理

規格表

型番MLfHhADLL1L3L2質量
(g)
許容荷重*1
(N)
本体カラー
UEF-30×300-ALM81575453018365300330270240500AL
UEF-30×400-ALM81575453018465400430370280500AL
UEF-30×500-ALM81575453018565500530470320500AL
  1. *1人の手で使用する許容荷重です。

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
201~300
300
10
1個
301~
400
10
1個
301~
500
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,122
( 6,734 )
4日目
6,514
( 7,165 )
4日目
6,940
( 7,634 )
4日目

詳細情報

基本情報

アルミ取手です。
【特長】
・中空パイプを使用します。軽量です。
【用途】
・工作機械はじめ装置全般。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミチューブラ取っ手 UEFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミチューブラ取っ手 UEF
UDFS ステンレス取っ手
UJFS ステンレス取っ手
ULFS ステンレス取っ手
USP ステンレス取っ手
UDMS ステンレス取っ手
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格6,122-14,793 -2,325 -9,086 -1,800 -19,339 -
通常出荷日4日目18日目4日目4日目在庫品1日目〜4日目〜
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートアングルストレートストレートストレートアングル
取付方法めねじめねじめねじめねじめねじ丸穴
本体 材質アルミニウムステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス

取手カテゴリの売れ筋ランキング