17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 本体 表面処理

  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

アルミU取っ手 UNFA

通常単価(税別)
342660
税込単価
376726
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

アルミ製の丸棒タイプの取手。【特長】・商品記号により表面処理が選択可能。【用途】・ドアやパネルなどの持...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アルミU取手 UNFAの寸法図

寸法図

製品仕様

材質・仕上げ

 UNFA-BFUNFA-BK
本体アルミニウム合金
バフ研磨
アルミニウム合金
静電塗装(つや消し黒)
商品記号表面処理
UNFA-BFバフ研磨
UNFA-BK静電塗装

規格表

型番MLfHhALL1質量(g)許容荷重*1
(N)
本体カラー
UNFA-80-BFM5103727109080271,000BF
UNFA-80-BKM5103727109080271,000BK
UNFA-100-BFM510372710110100311,000BF
UNFA-100-BKM510372710110100311,000BK
UNFA-125-BFM510372710135125361,000BF
UNFA-125-BKM510372710135125361,000BK
UNFA-160-BFM510372710170160441,000BF
UNFA-160-BKM510372710170160441,000BK

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

本体 表面処理

長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
~100
80
バフ研磨
90
10
1個
~100
80
静電塗装
90
10
1個
~100
100
バフ研磨
110
10
1個
~100
100
静電塗装
110
10
1個
101~150
110
バフ研磨
120
-
1個
101~150
125
バフ研磨
135
10
1個
101~150
125
静電塗装
135
10
1個
151~200
160
バフ研磨
170
10
1個
151~200
160
静電塗装
170
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
461
( 507 )
在庫品1日目当日出荷可能
418
( 460 )
在庫品1日目当日出荷可能
608
( 669 )
在庫品1日目当日出荷可能
438
( 482 )
在庫品1日目当日出荷可能
342
( 376 )
4日目
442
( 486 )
4日目
465
( 512 )
在庫品1日目当日出荷可能
660
( 726 )
4日目
598
( 658 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

アルミ製の丸棒タイプの取手。
【特長】
・商品記号により表面処理が選択可能。
【用途】
・ドアやパネルなどの持ち手として。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • U取っ手 UNF/UNFS 画像

    鍋屋バイテック

    U取っ手 UNF/UNFS

    スティール製とステンレス製の2タイプ。ステンレス製は<br/>耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミU取っ手 UNFAのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
溶接治具に使用しています
5
満足度:5.0
溶接治具の取っ手として使用しています。軽くて安価ですので、とても助かりました。
0人が参考にしています。
外販設備及び社内生産設備品に対する付帯部品として使用
5
満足度:5.0
外販設備や社内生産設備に付帯の各種操作部位(扉や引き出し等)に対する取手として幅広く利用しています。型番:UNFA-16...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミU取っ手 UNFA
UNFS-W U取っ手 座金つき
ULC アルミ取っ手
UPAC アルミ取っ手
アルミ取っ手 UAP
アルミ取っ手 UJF
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格342-8013,697 -1,452 -2,6091,069 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目1日目〜4日目在庫品1日目在庫品1日目〜
特性・用途該当なし-----
本体種類面付形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法めねじめねじおねじおねじめねじめねじ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング