17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が14型番あります。
  • 接続部 種類

  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • 回し半径(mm)

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

テンションレバー LTM(おねじ)/LTF(めねじ)

通常単価(税別)
3,5555,756
税込単価
3,9116,332
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

強力タイプのクランピングレバーです。【特長】・クランピングレバーの強力タイプです。・レバー・ねじ部はス...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

LTMの形状図

LTM

LTFの形状図

LTF

製品仕様

LTM(おねじ)の外観

LTM(おねじ)

LTF(めねじ)の外観

LTF(めねじ)

■ねじ長さLmは下記の種類で展開。

  • LTM-10:30,40,50mm
  • LTM-12:30,40,50,60mm
  • LTM-16:30,40,50,60mm
  • LTM-18:40,60,80mm

材質・仕上げ

  • レバー部・ねじ部 S45C、四三酸化鉄皮膜(黒)
  • グリップ フェノール樹脂(黒)

規格表

単位:mm
型番M(並目)RHH'hsABDd歯数最大荷重*1
(N)
最大締付力*1
(kN)
質量(g)
LTM-10M108172.57842.52.5102524172428016195-210
LTM-12M129985.59249.53.5112528202640023300-320
LTM-16M1611898.510655.53.5123033243683043490-535
LTM-20M20136114.512365.54.51435413036140067880-975
型番M(並目)LfRHH'hsABDd歯数最大荷重*1
(N)
最大締付力*1
(kN)
質量(g)
LTF-10M10238172.57842.52.5102524172428016170
LTF-12M12269985.59249.53.5112528202640023270
LTF-16M163011898.510655.53.5123033243683043405
LTF-20M2035136114.512365.54.51435413036140067705

型番リスト

表示件数

接続部 種類

取付部 サイズ

最大締付力

(N)

回し半径

(mm)

取付部 長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
めねじ
M10
16000
81
23
10
1個
めねじ
M12
23000
99
26
10
1個
めねじ
M20
67000
136
35
10
1個
おねじ
M10
16000
81
30
10
1個
おねじ
M10
16000
81
50
10
1個
おねじ
M12
23000
99
30
10
1個
おねじ
M12
23000
99
40
10
1個
おねじ
M12
23000
99
50
10
1個
おねじ
M12
23000
99
60
10
1個
おねじ
M16
43000
118
30
10
1個
おねじ
M16
43000
118
40
10
1個
おねじ
M16
43000
118
50
10
1個
おねじ
M16
43000
118
60
10
1個
おねじ
M20
67000
136
40
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,555
( 3,911 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,175
( 4,593 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,756
( 6,332 )
3日目
3,668
( 4,035 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,605
( 3,966 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,335
( 4,769 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,734
( 5,207 )
4日目
4,527
( 4,980 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,336
( 4,770 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,858
( 5,344 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,418
( 5,960 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,733
( 6,306 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,688
( 6,257 )
4日目
5,728
( 6,301 )
4日目

詳細情報

基本情報

強力タイプのクランピングレバーです。
【特長】
・クランピングレバーの強力タイプです。
・レバー・ねじ部はスティール製です。
【用途】
・ワークの位置決めに。
・ワークの取りつけ、取りはずしに。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テンションレバー LTM(おねじ)/LTF(めねじ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テンションレバー LTM(おねじ)/LTF(めねじ)
LNTF/LNTFS テンションレバー(めねじ)
フラットテンションレバー LFM(おねじ)/LFF(めねじ)
LNTM/LNTMS テンションレバー(おねじ)
テンションレバー
LNFF/LNFFS フラットテンションレバー(めねじ)
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックミスミ鍋屋バイテック
通常価格3,555-4,561 -3,670 -4,399 -3,145 -5,930 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目4日目〜
種類クランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバー
レバー 形状ノブ付き形-ノブ付き形ノブ付き形ノブ付き形-
レバー 材質S45C-S45C-S45C-
レバー 操作方向左右(回転)左右(回転)左右(回転)左右(回転)左右(回転)左右(回転)
レバー 機構セレーションセレーションセレーションセレーションセレーションセレーション
よく一緒に購入される商品

クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング