17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 回し半径(mm)

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

コントロールレバー LCC

通常単価(税別)
4,5145,115
税込単価
4,9655,627
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

カバーは簡単に脱着が可能なレバー。【特長】・プランジャと組み合わせて割り出し・位置決めレバーに。・軸穴...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

コントロールレバー LCCの寸法図

製品仕様

材質・仕上げ

-LCC
レバーSUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)
グリップフェノール樹脂(黒)
ハブカバーナイロン6(ライトグレー)
コントロールレバー LCCの寸法図

規格表

単位:mm

型番LcRHhABDd1CG質量(g)
LCC-84-C101584452181832231040124
LCC-106-C1019106502592140301050241

型番リスト

表示件数

回し半径

(mm)

取付部 長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
84
15
10
1個
106
19
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,514
( 4,965 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,115
( 5,627 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

カバーは簡単に脱着が可能なレバー。
【特長】
・プランジャと組み合わせて割り出し・位置決めレバーに。
・軸穴加工済み(公差 : H7)。
・シンボルマークつきハブカバー。
・ハブカバーは簡単に着脱可能。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コントロールレバー LCCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コントロールレバー LCC
コントロール レバー (CL)
エルゴ コントロール レバー (ECL)
ロッキングレバー L
スイッチ レバー(WL)
ラッチレバー LZY/ LZYS
メーカー鍋屋バイテックイマオコーポレーションイマオコーポレーション小西製作所イマオコーポレーション鍋屋バイテック
通常価格4,514-2,097 -1,008 -1,104 -1,675 -17,199 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜3日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類その他機能付きレバーその他機能付きレバーその他機能付きレバーその他機能付きレバーその他機能付きレバークランプ機能付きレバー
接続部 種類丸穴丸穴丸穴-丸穴おねじ
取付部 サイズ10----M10
レバー 材質SUM22LポリアミドポリアミドSUM22スチール-
レバー 操作方向左右(回転)左右(回転)左右(回転)左右(回転)左右(回転)左右(回転)
よく一緒に購入される商品

クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング