メカニカル部品技術窓口
【特長】・コストパフォーマンスにすぐれたプラスティック製回転グリップ。【用途】・ハンドルの持ち手として...
詳細を確認

GTRの外観
| GTR | |
|---|---|
| グリップ部 | ナイロン6(黒) |
| ねじ部 | SS400 三価クロメート処理 |

(1)皿バネ、(2)グリップ本体、(3)スペーサー、(4)ボルト、(5)キャップ

取り付け後の断面図
(1)皿バネ、(2)グリップ本体、(3)スペーサー、(4)ボルト、(5)キャップ
グリップ本体(2)にスペーサー(3)およびボルト(4)をはめ込み、皿バネ(1)を相手方に伏せた状態(取りつけ後の断面図参照)にセットし、ドライバーでボルト(4)を締めつける。
次に締めつけ具合と握り本体の回転具合を確かめた上で、キャップ(5)を握り本体にはめ込む。(キャップ(5)はきつめになっているので、叩き込む。)
単位:mm
| 型番 | D | M | Lm | d | H | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTR-18-M5 | 18 | M5 | 10 | 12 | 50 | 15 |
| GTR-19-M6 | 19 | M6 | 13 | 13 | 65 | 26 |
| GTR-24-M8 | 24 | M8 | 15 | 17 | 80 | 50 |
| GTR-28-M10 | 28 | M10 | 20 | 20 | 95 | 86 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
にぎり玉
4.6通常価格(税別):192円~

ミスミ
固定グリップレバー
4.3通常価格(税別):568円~

ミスミ
固定グリップ
4.3通常価格(税別):190円~

ミスミ
キャップ付回転グリップ
4.7通常価格(税別):182円~

ミスミ
ミニチュア回転グリップ
4.5通常価格(税別):386円

ミスミ
固定・回転ステンレスグリップ
4.7通常価格(税別):520円~

ミスミ
角度付レバー
3.5通常価格(税別):1,546円~

ミスミ
ハンドフィット固定・回転グリップ
4通常価格(税別):217円~

ミスミ
回転ボール
4.7通常価格(税別):845円~